Hilti

Vlastnosti a použití

Vozík UNIVERSAL #2236734
Vlastnosti
  • Velmi všestranný vozík se 3 policemi na přepravu kusových nebo hromadných položek jakéhokoli druhu, až do hmotnosti 150 kg
  • Robustní a kompaktní design díky jedinečnému složení
  • Extrémně odolná kola Solight-ecco® – odolají vodě, vysokým teplotám a propíchnutí na staveništi
  • Horní plocha univerzálního vozíku je kompatibilní s kufry Sortimo
  • Vnější rozměry ve složeném stavu (d x š x v): 573 x 224 x 711 mm
Použití
  • Přeprava stavebního vybavení

Technické údaje

Vozík UNIVERSAL #2236734

Konzultace a podpora