Tepelně izolační kotva HIK-T
Nový produktPoložka #r14314182
Tepelná kotva pro nekonstrukční upevňování skrze z vnější strany izolované betonové nebo zděné stěny s minimalizací vzniku tepelných mostů
- Software PROFIS: Ne
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ušetřete čas v každém upevňovacím bodu – díky menšímu počtu kroků při provádění instalačního postupu umožňuje kotva HIK-T až o 40 % rychlejší práci než tradiční tepelné kotvy
- Vysoká zatížitelnost – dodatečné vertikální přemístění (až 3 mm), které je přípustné u konstrukce odolávající náporovému dešti
- Vysoká vodotěsnost – integrované těsnění vám pomůže spolehlivě zadržovat vodu mimo izolace, aniž byste museli na tepelnou kotvu nanášet dodatečnou vrstvu silikonu
- Bezpečnější pracoviště – není potřebné předvrtání izolace, což výrazně snižuje vystavení účinkům polétavých částic
Použití
- Nekonstrukční spojování prostřednictvím externích izolace – jako jsou markýzy, stříšky, sluneční clony