Lepicí hmota HIT-HY 200-A V3
Nový produkt
Ultimate
Položka #r14406294
Vstřikovací malta s vysokou výkonností – rychle tuhnoucí lepicí hmota schválená pro ukotvení konstrukční základní desky a dodatečně vlepovaných spojů výztuže do betonu
- Základní materiály: Beton (bez trhlin), Beton (s trhlinami)
- Stav podkladu: Naplněný vodou, Za mokra, Za sucha
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Zpráva ICC-ES (beton)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlejší vytvrzení – optimalizováno pro kotvení do suchého betonu, mokrého betonu nebo zaplavených vrtů (podle parametrů a certifikací tyčí), se širokým rozsahem provozních teplot (−10 °C až +40 °C).
- Snazší specifikace a objednávání – použijte PROFIS Engineering k navržení spojů ocel-beton nebo beton-beton podle EC2, TR069, TR082 nebo návrhové metody Hilti
- Všestranná lepicí hmota pro použití v rozmanitých podmínkách – schválena pro otvory vyvrtané vrtacím kladivem, dutým vrtákem a diamantovým jádrovým vrtáním (se zdrsňovacím nástrojem TE-YRT).
- Součást systému Hilti SafeSet – při vrtání s dutými vrtáky TE-CD nebo TE-YD ve spojení s vysavači Hilti získáte bezproblémové instalační řešení, které zkrátí čas strávený na místě a sníží počet chyb při instalaci
- K dispozici nejrůznější certifikace – mj. ETA pro beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C2, data o protipožární odolnosti, životnost až 100 let při použití s výztužemi a kotvami
Použití
- Kotvení ocelových konstrukcí (např. ocelových sloupů, nosníků) do betonu
- Uchycení sekundárních ocelových konstrukcí (např. roštů, strojů, ochranných zábradlí, protihlukových stěn) do betonu
- Řešení napojení betonových prvků vetknutím i prostým uložením
- Vyztužování betonu a modernizace budov ze železobetonu, mj. i výměna nesprávně osazených / chybějících monolitických výztuží pomocí dodatečně vlepovaných výztuží
- Konstrukční napojení betonových prvků pomocí dodatečně vlepované výztuže
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.