Brusky

Zjistěte, jak jsou naše brusky navrženy pro vyšší produktivitu a výkon při řezání a broušení betonu a kovu.

Zjistěte, jak jsou naše brusky navrženy pro vyšší produktivitu a výkon při řezání a broušení betonu a kovu.
Úhlová bruska AG 115-D Úzká úhlová bruska 850 W (230 V), 700 W (100–110 V) s bezpečnostním spínačem, pro kotouče do 115 mm
Akumulátorová úhlová bruska AG 4S-22 (125 mm) Akumulátorová úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem s nastavitelnými otáčkami, pro každodenní práce zahrnující řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru do 125 mm (platforma baterie Nuron)
Úhlová bruska AG 115-S Úzká úhlová bruska 850 W (230 V), 700 W (100–110 V) s bočním vypínačem, pro kotouče do 115 mm
Úhlová bruska AG 125-SE 800W úzká úhlová bruska pro řezání a broušení (dokončovací práce) pomocí kotoučů o průměru do 125 mm
Akumulátorová úhlová bruska AG 5D-22 (125 mm) Akumulátorová úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem a bezpečnostním spínačem, pro každodenní práce zahrnující řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru do 125 mm (platforma baterie Nuron)
Úhlová bruska AG 125-13S 1300W úhlová bruska s uhlíkovým motorem s dlouhou životností pro řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru do 125 mm
Úhlová bruska AG 125-15DB 1500W úhlová bruska s bezpečnostním spínačem a brzdou pro maximální bezpečnost pro kotouče do 125 mm
Úhlová bruska AG 180-P 2000W úhlová bruska se standardním vypínačem, pro použití na kovy s kotouči do průměru 180 mm
Úhlová bruska AG 230-20D 2000W úhlová bruska se spodním bezpečnostním spínačem na řezání a broušení kovu pomocí kotoučů o průměru do 230 mm
Úhlová bruska AG 230-24D 2400W úhlová bruska s bezpečnostním spínačem, otočnou rukojetí a uhlíkovým motorem s dlouhou životností, pro kotouče do 230 mm
Akumulátorová úhlová bruska AG 4S-A22 22V akumulátorová úhlová bruska s elektronickou regulací otáček a bezuhlíkovým motorem pro každodenní řezání a broušení kotouči do průměru 5" nebo 125 mm
Bruska na beton DGH 150 Bruska na beton pro náročné broušení, zdrsňování betonu a odstraňování laku a nátěrů
Akumulátorový pásový pilník GFB 6X-22 Akumulátorový pásový pilník s proměnlivou rychlostí s ještě lepším výkonem a delší výdrží akumulátoru pro broušení a povrchovou úpravu kovových předmětů (platforma baterie Nuron)
Akumulátorová pásová bruska na trubky GTB 6X-22 Akumulátorová pásová bruska na trubky s proměnlivou rychlostí s ještě lepším výkonem a delší výdrží akumulátoru pro broušení a povrchovou úpravu kovových trubek (platforma akumulátoru Nuron)
Akumulátorová leštička GPB 6X-22 Akumulátorová leštička s proměnlivou rychlostí s ještě lepším výkonem a delší výdrží akumulátoru pro broušení a povrchovou úpravu kovových předmětů (platforma akumulátoru Nuron)
Akumulátorová přímá bruska GDG 6-22 Akumulátorová přímá bruska, s výkonným bezuhlíkovým motorem s proměnnými otáčkami a s prodlouženou dobou chodu umožňující opracování kovů, včetně kovových stavebních konstrukcí (platforma baterie Nuron)
DWS 225 bruska na sádrokarton Excentrická vibrační bruska na sádrokarton (žirafa) s bezuhlíkovým motorem s variabilními otáčkami a odsáváním prachu (dodává se s vakem a prodlužovacím tyčovým nástavcem)
Vibrační bruska WFO 280 Elektrická vibrační bruska s proměnnými otáčkami a sníženým přenosem vibrací, k účinnějšímu broušení větších povrchů