- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Správa majetku
- ON!Track
- ON!Track Bluetooth brány
Přehled na staveništích i ve vozidlech
Mějte své stroje a vybavení pod kontrolou díky automatickému sledování
- Opravdu víte, co se aktuálně nachází ve vašich dodávkách, když opouštějí sklad anebo když se vracejí?
- Ztrácíte čas hledáním potřebných strojů a vybavení?
Brány do aut využívají technologii Bluetooth, která zjednodušuje proces hledání a dostupnosti majetku, jako je lokalizace zařízení a inventury. Tato nová služba systému ON!Track umožňuje provádět inventury kdykoliv bez ohledu na jejich aktuální polohu, zobrazuje poslední lokaci majetku a aktuální polohu vozidel pomocí GPS.
Přehled majetku
Plně funkční hned po připojení
- Snadná instalace: Stačí zapojit bránu do vozidla skrze OBD a okamžitě můžete začít sledovat své zařízení.
- Získejte přehled o poloze svých vozidel, vybavení a zařízení.
Soupis vozidel
- Inventura stisknutím tlačítka bez ohledu na to, kde se nacházíte.
- Rychlý pohled do aplikace ON!Track vám prozradí, jaké vybavení se aktuálně ve vozidle nachází, a zkrátí zbytečné hledání nebo přejíždění kvůli zapomenutému vybavení.
Lokalizace zařízení a vozidel
- Minimalizujte čas strávený hledáním nářadí nebo dokonce vozidel.
- V aplikaci ON!Track si můžete snadno zobrazit, kde bylo nářadí naposledy viděno nebo kde se hledané vozidlo skutečně nachází.
- Obdržíte upozornění, když se nářadí z vozidla odebere.
Automatizovaný převod nářadí mezi branami
- Vyhněte se manuálním převodům díky automatizací skladových a vozidlových bran.
- Zvyšte přesnost a snižte náklady na manuální činnost.
Sledujte více než jen stroje
- Sledujte jakékoli nářadí nebo zařízení bez ohledu na výrobce.
- Mějte vždy dostatečné množství zásob díky upozornění na nízký počet.
- Kontrolujte bezpečnost a platnost osvědčení.
- Plánujte údržbu a sledujte, co je třeba vyměnit.
Objevte chytré akumulátorové stroje
- S inovativním bateriovým systémem Nuron 22 V zvýšíte svou produktivitu díky chytrému strojovému parku.
- Kombinace systémů ON!Track a Nuron umožňuje automatický převod dat, zajišťuje připravenost zařízení k použití a poskytuje informace o jejich využití.
Mějte vaše náklady pod kontrolou
- S Fleet managementem Hilti si vyberete pouze nářadí, které skutečně potřebujete. Platíte pevný měsíční poplatek, který již pokrývá používání nářadí, opravy a zajištění proti krádeži.
- V kombinaci se systémem ON!Track nabízíme efektivní a komplexní řešení pro pro vaši společnost.
Začněte nyní
Požádejte o konzultaci:
Chcete se dozvědět, jak vám Hilti může pomoci sledovat vaše nářadí, vybavení a stavební stroje a mechanizaci?
Požádejte o bezplatnou konzultaci a zjistěte, jak můžete i vy ušetřit čas a peníze s aplikací ON!Track.
Často kladené dotazy
Jaká technologie se skrývá za Bluetooth bránami?
Brány jsou vybaveny systémem GPS a mobilním připojením a také neustále skenují své okolí a hledají signály Bluetooth. Chytré štítky využívají technologii BLE (Bluetooth Low Energy).
Do jakých vozidel je možné brány instalovat?
Brány lze instalovat do jakéhokoliv vozidla s portem OBD-2 (ten by měl mít každý evropský osobní a dodávkový automobil vyrobený od roku 2001).
Jak se brány instalují?
Instalace spočívá v jednoduchém zapojení brány do portu OBD2 vašeho vozidla a jejím umístění na vhodném místě. Ujistěte se, že je brána bezpečně upevněna a nebrání provozu vozidla! Případně se můžete obrátit na servis, který vám bránu nainstaluje.
Jaký mají brány dosah?
Brány detekují signály z chytrých šítků ON!Track až do vzdálenosti ~30 metrů (bez překážek).
Jak dlouho vydrží baterie v bránách a chytrých štítcích?
Brány jsou připojeny k akumulátoru vozidla a při běžném používání vozidla jsou napájeny především z tohoto zdroje. Když se baterie vozidla trochu vybije, přepne se brána na interní baterii, která pak vystačí přibližně na 1 týden.
Chytré štítky BLE mají interní baterii s životností ~4 roky.
Jak mohu zajistit, aby bylo řešení kompatibilní se zákony na ochranu údajů?
Brány vám dávají plnou kontrolu při sledování majetku, abyste zajistili soulad se zákony vaší země a firemními dohodami. Můžete například sledování zcela vypnout nebo zaměstnancům povolit nastavení soukromých časů.