- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Produktivita
- Řešení pro upevňování potrubí
Ještě více produktivity
Řešení pro upevňování potrubí v komerčních stavbách
Upevňování potrubí může být zapeklité. Mezi velké výzvy patří výběr správných produktů i rychlá a kvalitní montáž. Existuje ale způsob, jak se vyhnout zbytečně složitým systémům. Jednoduchý výběr, objednání i montáž jsou hlavními přednostmi kvalitních závěsných systémů a inovativních protipožárních ucpávek Hilti. Našim partnerům dokážeme v rámci procesu montáže rozvodů šetřit čas a náklady na práci až o 24 %. Podívejte se, jak vám můžeme pomoci dosahovat ještě vyšší produktivity.
Detailní návrh během pár okamžiků
Funkční standardizovaná řešení
Chcete během pár kliků získat detailní návrh potrubního závěsu? Vyzkoušejte Hilti selektor závěsů. Tento online nástroj vám umožní rychle naspecifikovat spolehlivé a standardizované závěsy pro celou řadu trubek i průměrů. Rovnou na stavbě tak můžete vybírat mezi různými variantami závěsů - od těch zaměřených na cenu, až po konstrukce zaměřené na rychlost montáže. Jednotlivé konfigurace si můžete v selektoru uložit a získat k nim tak rychlý přístup, pokud je budete potřebovat objednávat pravidelně. Pro složitější závěsy se vždy můžete obrátit na naše technické poradce.
Rychlejší vyměřování
Nové možnosti s pokročilou laserovou technikou
Zrychlete práci na vyměřování potrubních tras díky měřicím systémům Hilti, jako je například multilinový laser PM 30-MG. Intuitivní ovládání a tři 360 stupňové zelené laserové linie vám usnadní práci při srovnávání a vyměřování, a to i v obtížných světelných podmínkách. Pro ještě větší flexibilitu na staveništi použijte magnetický držák PMA 90, se kterým upevníte laser na jakýkoliv kovový materiál bez nutnosti použití stativu.
Kotvení bez kompromisů
Rychle a bezpečně
Kotvěte bleskurychle díky nejmodernějším kotvám a strojům Hilti! Na náročné vrtání do betonu použijte naše kladiva SDS-Max. Máte starosti o bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců? Začněte používat systém pro odsávání prachu DRS a stavební prach pro vás přestane být problém. Pro úsporu času během vrtání až o 28 % použijte naše inovativní šroubové kotvy HUS. A pokud často používáte lehké kotvení, pak můžete fázi vrtání kompletně přeskočit a vyhnout se tak prachu díky akumulátorovému vsazovacímu přístroji BX 3-ME, se kterým budete kotvit rychleji a s menším zpětným rázem, než u standardních metod kotvení.
Jednoduchá montáž závěsů
Snižujeme náklady na pracovní sílu
Středně velká komerční budova má kilometry potrubí, které drží na svém místě díky stovkám komponent, jako jsou objímky, nosníky a závitové tyče. Není překvapením, že sestavování a montáž těchto podpor je často velmi náročná na pracovní sílu. S našimi flexibilními potrubními závěsy můžete pracovat až o 20 % rychleji pokud použijete na dotahování kotev rázový utahovák s modulem adaptivního krouticího momentu. Jsou termíny stavby neúprosné? Využijte služeb prefabrikace a vyhněte se tak zdlouhavému řezání a montáži nosníkových konstrukcí.
Ani oheň, ani kouř
Spolehlivá protipožární řešení
Je načase dát sbohem špinavým a nepraktickým řešením protipožárních prostupů pomocí desek a tmelů a začít využívat moderní předpřipravené ucpávky Hilti. Pro montáž nejsou potřeba žádné specializované nástroje. Můžete tak ušetřit až třetinu nákladů na pracovní sílu. Potřebujete ošetřit prostup, který vyšel přímo do rohu? Ihned za stěnou je koleno a není možné nainstalovat klasickou manžetu? Potrubí prochází příčkou pod úhlem? Na všechny tyto speciality máme jednoduché a certifikované řešení v podobě flexibilní manžety CFS-C EL. Flexibilní a certifikovaná řešení máme dále pro plastové, kovové nebo kompozitové potrubí, kabely a mnoho dalšího.
Bezchybné záznamy
Vylepšená dokumentace protipožárních prostupů
Chcete se vyhnout zdržení při předávání stavby? Použijte cloudové softwarové řešení pro dokumentaci protipožárních prostupů Hilti Documentation Manager. Pomocí něj můžete nahrávat, spravovat a vykazovat veškeré namontované kotvy, konstrukce a protipožární systémy bez ohledu na výrobce. S jednoduchým online rozhraním můžete jednoduše vytvářet průběžné reporty, nahrávat schválení a další dokumenty pro každý prostup nebo naskenovat QR kód u prostupu a získat tak kompletní informace přímo na stavbě. Aktuální data vám pomohou urychlit dokončení projektu a vyhnout se zdlouhavým kontrolám.
Majetek pod kontrolou
Jaké máte vybavení? Kdo a kde ho právě teď používá? Potřebují vaše stroje kalibraci nebo údržbu? Je potřeba obnovit školení nebo certifikaci? Mějte tyto informace přehledně pod kontrolou v reálném čase díky službě ON!Track - softwaru pro správu majetku ve stavebnictví.
Více informacíŠkolení na míru
Hilti nabízí celou řadu odborných školení, ať už hledáte online školení na funkce specifického stroje, akreditovaný seminář na klíčové téma ve stavebnictví, nebo školení bezpečnosti šité na míru požadavkům vaší firmy.
Více informacíInženýři k vašim službám
Hilti je vaším partnerem od návrhu, až po realizaci a údržbu staveb. Nabízíme odborné poradenství, akreditované semináře, tahové zkoušky a inženýrské posudky, abyste vždy měli to správné řešení pro váš projekt.
Kontaktujte nás