Kotvení pomocí technologie SafeSet

SafeSet - jednoduše, rychle a bezpečně

Díky Safestu ušetříte čas i peníze při kotvení na vašich stavebních projektech

Technologie Hilti SafeSet je navržena jako jednoduché, rychlé a bezpečné řešení pro vaše kotvení konstrukcí, vlepování výztuže a přichycování technologií. Díky SafeSetu:

  • Eliminujete manuální čistění vrtaných děr
  • Omezíte spotřebu chemických hmot až o 30 % při použití našeho akumulátorového dávkovacího přístroje HDE s chytrými funkcemi
  • Ušetřete až 80 % času při utahování kotev s naším adaptivním utahovacím modulem SI-AT
Vrtání otvorů do betonu

Už žádné manuální čištění

Zjednodušte si proces instalace díky samočištění a speciálním kotvám, které jsou součástí technologie SafeSet

  • Automatické čistění děr: kombinuje technologii dutého vrtáku a Hilti vysavače pro čištění otvoru během vrtání. Standardní čištění je zdlouhavé a často není prováděno dostatečně pro garantování únosnosti kotev
  • Technologie bez nutnosti čištění: začněte využívat certifikované kotvy a komponenty, které nevyžadují čištění vrtaného otvoru 

Nabízíme různé možnosti kotvení - od chemických kotev, kotvení závitových trnů, výztuže a svorníků, až po kotvy pro vysoké zatížení. Náš kotevní systém nabízí certifikace pro použití ve vlhkém betonu, seismických oblastech a mnoho dalšího.

Vytlačování chemické hmoty pomocí AKU vytlačovačky Hilti

Spotřeba chemických hmot pod kontrolou

Mějte přesný přehled o spotřebě chemických hmot na vaší stavbě

Eliminujte odpadovost díky našemu akumulátorovému vytlačovacímu přístroji HDE - používejte jen objem, který skutečně potřebujte

Utahování pomocí rázového utahováku Hilti

Odstraňte chyby při utahování

Utahujte přesně podle předpisu a návodu výrobce díky adaptivnímu utahovacímu modulu SI-AT

Použijte náš adaptivní utahovací modul SI-AT pro jednoduchou a bezpečnou instalaci, se kterým ušetříte až 80 % času při utahování a zamezíte přetažení nebo nedotažení kotev na správný moment.

Používání AT modulu je snadné, aby ho mohli používat i méně zkušení pracovníci a výsledek jejich práce byl vždy v souladu s technickými požadavky.

Kde se dá SafeSet použít?

Kotvení ocelové patky

Kotvení ocelových patek

  • Ocelové a kovové konstrukce - sloupy a nosníky, mezipodesty, schodiště a další
  • Fasády - fasádní konzoly
  • Průmyslové vybavení - upevnění strojů a průmyslového zařízení, upevnění regálů
  • Dopravní stavby - spřažení mostovky, uchycení mostní římsy a svodidel, upevnění značek 
Dodatečné vlepování výztuže

Dodatečně vlepovaná výztuž

  • Rozšíření sloupů, desek, nosníků
  • Zesílení betonových konstrukcí 
  • Spoje mezi nosníky, sloupy a deskami
Kotvení konstrukcí pro technologie

Kotvení konstrukcí pro technologie

  • Kotvení patek modulárních systémů pro různé technologie
  • Spojovaní modulárního systému

Objevte další řešení, které vám ušetří náklady

Všechny vaše stroje na jedné platformě

Více než 70 strojů na jedné akumulátorové platformě - od šroubováků, až po bourací kladiva. Získejte dosud nevídanou míru efektivity, výkonu a flexibility.

Objevte jedinečnost platformy NURON

Kotvení ocelových patek

Navrhujte kotvení ocelových patek během pár minut. Snižte riziko navrtání výztuže díky našim skenerům. Zjednodušte si proces instalace a otestujte si únosnost kotevních prvků. To vše s naším řešením pro kotvení ocelových patek.

Více o našem řešení

Jednodušší návrh kotvení

Navrhujte kotvení rychle a jednoduše podle aktuálních norem v softwaru PROFIS Engineering. 

Více o softwaru PROFIS

Sdílet