Software pro návrh spřažení ocel - beton pomocí prvků HVB
Určeno pro rekonstrukce a novou výstavbu
Náš software Hilti Shear Connector Design umožňuje inženýrům snadný návrh spřažení ocelo-betonové desky pomocí prvků HVB s respektováním příslušných evropských norem.
Proč navrhovat spřažené konstrukce?
Jednoznačné výhody pro Zákazníka a Projektanta
- Rychlé připevnění prvků
- Menší potřeba jeřábů
- Nižší náročnost na výztuž
- Nižší tloušťka betonu
Ekonomická úspora:
- Rychlejší montáž
- Menší váha a velikost ocelové konstrukce, případně i rozměry základových patek
- Úspora na dopravě - při transportu je třeba méně materiálu
Kde je možné spřažení ocel - beton použít?
Nová výstavba
- Optimalizace prostorů a komfortní řešení (nižší přenos hluku a vibrací)
- Úspora celkových nákladů na projektu (nižší budova, menší opláštění, méně materiálu)
Rekonstrukce
- Není třeba úplné demolice
- Díky nižší tloušťce konstrukce umožňuje navrhnout řešení podlaží pro danou budovu
- Zvýšení zatížení při změnách použití
- Zlepšené chování při seizmických účincích
Co je třeba pro správnou aplikaci?
Na náš software se můžete spolehnout
Návrhový Software Hilti Shear Connector Design umožňuje váš návrh přizpůsobit vašim potřebám.
Navíc splňuje evropskou normu pro navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí EN 1994:1-1 pro pozemní stavby. Zároveň řešení obsahuje evropské technické posouzení ETA.
Systémové požadavky
K úspěšné instalaci softwaru vám pomůže internetový prohlížeč Google Chrome, Internet Explorer, Firefox a další. Software se neinstaluje do počítače, ale vyžaduje internetové připojení.
Zde najdete detailní licenční podmínky.
K pořízení licence na tento software je třeba registrace.