- Domů
- Podpora
- Všeobecné informace
- Hilti servis a záruka
- Ověření přesnosti strojů
Ověření přesnosti strojů
Udržujeme vaše přístroje Hilti přesné
Naše servisní středisko otestuje a seřídí vaše měřicí přístroje Hilti, ať už se jedná o dálkoměry, laserové nivelační přístroje, bodové a liniové lasery, skenery betonu nebo totální stanice
Přístroje Hilti jsou navrženy jako vysoce přesné. Ale někdy jejich přesnost mohou ovlivnit nepříznivé podmínky, jako je nevhodné uskladnění, kolísání teplot nebo špatná manipulace. Na přesnost mohou mít v průběhu času vliv také tvrdé podmínky každodenního používání.
Proto vám doporučujeme přístroje nechat pravidelně zkontrolovat, minimálně jednou ročně.
Někdy je potřeba přesnost nářadí ověřit častěji. Dbejte na pravidla svých směrnic kvality (ISO), abyste splnili požadavky interních firemních auditů.
Rovněž doporučujeme, abyste pravidelně své přístroje testovali, obzvláště před důležitými měřeními nebo pokud bylo vaše nářadí vystaveno hrubému zacházení.
Více informací můžete nalézt v návodech ke svým strojům.
Nabízíme tři úrovně služeb:
Ověření přesnosti
Porovnáváme přesnost vašich zařízení s přesností, jak je definována našimi „specifikacemi výrobce“ v uživatelské příručce.
Seřízení, čištění a servis
Jestliže přístroje nesplňují původní specifikaci, seřídíme laser nebo detektor, aby zařízení měřilo přesně. Zařízení navíc vyčistíme a zkontrolujeme, že správně funguje, než vám ho pošleme zpět.
Dokumentace
Rovněž vám předáme písemnou zprávu, ve které bude uvedeno, jaká měření jsme provedli, včetně zkušebních hodnot před a po servisu. Také přidáme servisní certifikát, který bude potvrzovat, že přístroj nyní splňuje specifikaci výrobce.
NECERTIFIKOVÁNO DLE ISO 17025
Vezměte na vědomí, že ověřovací procedura společnosti Hilti není akreditovaná podle ISO 17025 nebo dalších certifikačních standardů, které jsou specificky navrženy pro kalibrační laboratoře.
Ověřte své interní zásady jakosti, zda vyžadují kalibraci podle standardů, jako je ISO 17025.
Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktuje místní tým Hilti.
Často kladené otázky
Proč je potřeba ověřovat přesnost strojů?
Přístroje Hilti jsou navrženy pro vysokou přesnost. Ale někdy jejich přesnost mohou ovlivnit nepříznivé podmínky, jako je nevhodné uskladnění, kolísání teplot nebo špatná manipulace. Na přesnost mohou mít v průběhu času vliv také tvrdé podmínky každodenního používání.
Jak často je potřeba nechat stroje ověřit?
Je doporučeno poslat stroje k ověření přesnosti pravidelně jednou ročně. Ověřte své interní zásady kvality pro posouzení správného intervalu kalibrací.
Doporučujme pravidelně testovat stroje přímo na stavbě, především pokud plánujete důležité měření nebo pokud došlo k hrubšímu zacházení se strojem. Pro více informací se obraťte na návod k použití daného stroje.
Koho kontaktovat ohledně ověření strojů?
Ozvěte se svému obchodnímu poradci nebo zavolejte na zákaznickou linku 800 11 55 99