Akumulátorový šroubovák SF 8M-A22
Nový produktPoložka #r2328361
Špičkový 22V akumulátorový vrtací šroubovák se čtyřmi rychlostmi a sklíčidlem se „samoutahovací” funkcí s cílem eliminovat proklouznutí vrtáků. Pro veškeré aplikace a práce s kovem.
- Maximální moment (měkký/tvrdý spoj): 50 Nm (měkký materiál), 84 Nm (pevný materiál)
- Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 1: 320 ot./min.; rychlostní stupeň 2: 550 ot./min.; rychlostní stupeň 3: 1250 ot./min.; rychlostní stupeň 4: 2150 ot./min.
- Rozsah upínání držáku nástroje: 2 - 13 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Specializované sklíčidlo optimalizované pro vrtání do kovu, se samoutahovací funkcí s cílem eliminovat možné proklouznutí vrtáku
- Inovativní převodovka umožňující snadné a rychlé změny mezi jednotlivými rychlostmi
- Extrémně odolná 4rychlostní celokovová převodovka poskytující optimální rychlosti vrtání dle konkrétní aplikace v kovu
- Maximální otáčky 2100 ot/min pro rychlé vrtání
- Plně kovové sklíčidlo pro větší robustnost a snazší manipulaci
Použití
- Vrtání HSS vrtáky do kovu až do průměru 20 mm
- Vrtání závitů do kovu až M14 (vhodné výhradně pro vrtáky/závitníky s válcovou stopkou)
- Záhlubníky do kovu do průměru 31 mm
- Vrtání stupňovitým vrtákem do průměru 40 mm do kovového plechu o tloušťce až 3 mm
- Vrtání pomocí bimetalových korunek až do průměru 102 mm
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.