Akumulátorový šroubovák SF 10W-A22 ATC
Nový produktPoložka #r2328437
Špičkový 22V akumulátorový vrtací šroubovák s Aktivní kontrolou krouticího momentu (ATC) a čtyřmi rychlostmi pro práce ve dřevě a jiných materiálech vyžadující vysoký krouticí moment
- Maximální moment (měkký/tvrdý spoj): 72 Nm (měkký materiál), 120 Nm (pevný materiál)
- Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 1: 310 ot./min.; rychlostní stupeň 2: 530 ot./min.; rychlostní stupeň 3: 1210 ot./min.; rychlostní stupeň 4: 2100 ot./min.
- Rozsah upínání držáku nástroje: 2 - 13 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Extrémní výkon: vysoký krouticí moment pro nejnáročnější použití
- Extrémně odolné 4rychlostní celokovové převody pro vysoký krouticí moment
- Nejvyšší rychlost až 2100 ot/min pro rychlé vrtání na 4. převodový stupeň
- První Hilti akumulátorový šroubovák s Aktivní kontrolou krouticího momentu (ATC) pro větší bezpečnost a nejvyšší jistotu pro uživatele
- Plně kovové sklíčidlo pro větší robustnost a snazší manipulaci
Použití
- Vrtání do dřeva pomocí plochých vrtáků do průměru 40 mm
- Vrtání s vrtáky Auger do dřeva o průměru až 50 mm
- Vyřezávání prohlubní a vrtání otvorů bimetalovými korunkami do průměru 152 mm
- Šroubování dlouhých vrutů do dřeva
- Šroubování vrutů do dřeva do průměru 12 mm a délky 400 mm