Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Přesná regulace otáček od 3,8 do 8,4 m/s – vyšší rychlosti můžete použít k rychlému odstraňování materiálu, zatímco nižší rychlosti vám pomohou dosáhnout dokonalého vyleštění nerezové oceli
  • Vylepšená ergonomie s aretačním spínačem – tato akumulátorová pásová bruska vám padne pevně do ruky, dokonce i na těžce přístupných místech je manipulace s ní pohodlná a lze ji přesně ovládat
  • Výměny brusného pásu bez použití dalšího nářadí – minimalizace času stráveného výměnou opotřebených abraziv
  • Akumulátorová platforma – používá stejné lithium-iontové baterie jako všechno ostatní 22V elektrické nářadí Hilti
  • Bezuhlíkový motor – prakticky bezúdržbový, aby se minimalizovaly prostoje nástrojů
Použití
  • Hrubé broušení – účinně odstraňuje svary, otřepy, rez, nátěry nebo laky z oblých částí ocelových výztuží a trubek
  • Jemné broušení – leštění válcového uhlíku a nerezové oceli do hladkého, jednotného a atraktivního vzhledu
  • Leštění povrchu – odstraňuje škrábance ze zakřivených ocelových povrchů
  • Zrcadlové leštění – leštění nerezové oceli s vytvořením zrcadlového povrchu

Technické údaje

Dokumenty a videa