Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastaví tělo stroje před neřízeným otočením stroje v případě zaseknutého vrtáku, čímž pomáhá zabránit běžnému bezpečnostnímu riziku
  • Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu při používání vrtacího kladiva a tím zvyšuje denní produktivitu
  • Vynikající výkon a efektivita díky bezuhlíkovému motoru
  • Rychloupínací sklíčidla – výměna vrtáků je rychlá a bez potřeby dalšího nářadí
  • Extra dlouhá životnost díky vysoce odolnému sklíčidlu, motoru a odolnému materiálu těla stroje
Použití
  • Vrtání kotevních a průchozích otvorů do betonu a zdiva, rozsah průměrů 4–28 mm, doporučený rozsah 10–20 mm
  • Vrtání otvorů pro armovací tyče, rozsah průměrů 4–28 mm, doporučený rozsah 10–20 mm
  • Korektivní sekání
  • Vrtání do dřeva, kovu a jiných materiálů pomocí rychloupínacího sklíčidla
  • Utahování a povolování šroubů pomocí rychloupínacího sklíčidla

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dnů

  • Údržba je zdarma po dobu 2 let včetně opotřebení, vyzvednutí a dodání
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé placené opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
  • Stačí jednou kliknout nebo zavolat – my se postaráme o vše ostatní
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa