Akumulátory, nabíječky a napájecí stanice

Větší výkon. Méně prostojů.


Méně prostojů

Do těžkých podmínek

Pro větší přehled
Výdrž na každý pád


Vylepšená ochrana proti pádu
Sklolaminátové pouzdro s vnějšími tlumiči nárazů

Plně utěsněná elektronika
Delší životnost v náročných stavebních podmínkách

Efektivnější chlazení
Chladnější chod s inovativní konstrukcí držáku článků v pevném bloku

Stav akumulátoru
Vestavěná diagnostika vás upozorní na stav akumulátoru

Pokročilá diagnostika
Platforma Nuron propojuje chytré akumulátory se stroji a nabíječkami. Stáhněte si aplikaci ON!Track pro přístup ke statistikám využití, které vám pomohou rozvrhnout si práci a mít k dispozici stroje a vybavení, které skutečně potřebujete.

Žádné další prostoje
Dostávejte automatická upozornění, když je třeba vyměnit akumulátor Nuron a rychle objednejte náhradní.

Žádné chybějící stroje
Získejte snadný přístup k informacím o poslední známé poloze ztraceného stroje nebo vybavení.

Žádné další náklady
Nekupujte to, co už máte. Identifikujte nečinné, nedostatečně využívané nebo nahromaděné vybavení a dostaňte je tam, kde je potřeba.
Vyberte si akumulátory a nabíječky Nuron
Často kladené otázky
Všechny akumulátory Nuron jsou kompatibilní se všemi nabíječkami Nuron. Pro optimální dobu nabíjení s ohledem na druh vaší práce však doporučujeme následující kombinace nabíječky a akumulátoru:

Kompaktní: nabíječka C 4-22 Nuron
Hospodárné řešení pro lehké práce, když rychlost nabíjení není důležitá.
Ideální pro: B 22-55

Vysokorychlostní: Nabíječka C 6-22 Nuron
Rychlé nabíjení pro středně těžké práce.
Ideální pro: B 22-85 B 22-110 B 22-170

Výkonná: Nabíječka C 8-22 Nuron
Vysokorychlostní nabíjení pro nejnáročnější činnosti.
Ideální pro větší akumulátory Nuron: B 22-195 B 22-290
Akumulátory Nuron se budou nabíjet rychleji, pokud je spárujete se správnou nabíječkou. Podívejte se na výše uvedené informace o konkrétních kombinacích akumulátorů a nabíječek.
Spárujte svůj stroj se správným akumulátorem Nuron a získejte optimální vyvážení hmotnosti, výkonu a práce na jedno nabití dle povahy vaší práce.
Když akumulátory nepoužíváte, nevystavujte je extrémnímu teplu nebo chladu ani přímému slunečnímu záření. Vyjměte je z nabíječky a udržujte je v čistotě.
Pomocí vestavěné kontroly stavu akumulátoru můžete zkontrolovat jeho životnost a v případě potřeby provést výměnu. Chcete-li zkontrolovat stav akumulátoru, stiskněte uvolňovací tlačítko akumulátoru a podržte jej déle než tři sekundy. Upozorňujeme, že systém nezjistí potenciální poruchu akumulátoru v důsledku nesprávného použití, jako je pád nebo jeho propíchnutí, poškození vnějším teplem atd.
Skladování a manipulace
Skladovací teplota musí být udržována v rozmezí od -20 °C do +40 °C.
Nikdy neskladujte akumulátory na místech, kde jsou vystaveny přímému slunečnímu záření, na zdrojích tepla nebo za sklem
Nabíjejte pouze akumulátory, které nejsou mechanicky poškozeny.
Nenechávejte akumulátor zapojený do nabíječky zbytečně dlouho. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku ze zásuvky a vyjměte akumulátor – zejména při skladování a přepravě.
Nenabíjejte akumulátory, pokud jsou příliš horké.
Nikdy nepřepravujte akumulátory ve velkém množství najednou.
Bezpečnost
Okolní provozní teplota musí být udržována v rozmezí -17 °C až +60 °C.
Pravidelně akumulátory kontrolujte.
Použijte vestavěnou kontrolu stavu akumulátoru Nuron pro ověření jejich plné funkčnosti. S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich poškození.
Nikdy nepoužívejte akumulátor jako kladivo.
Chraňte akumulátory před deštěm, vlhkostí a kapalinami.
Udržujte akumulátory v čistotě – prach a nečistoty odstraňte suchým měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Chcete-li uskladnit poškozený akumulátor, vložte jej do nehořlavé nádoby a zakryjte jej suchým pískem, křídovým práškem (CaCO3) nebo silikátem (vermikulit).
Zlikvidujte nádobu v prodejně Hilti nebo se poraďte ohledně pokynů k likvidaci odpadu na sběrném místě ve vašem okolí.
V případě požáru baterie: Naberte baterii lopatou a vhoďte ji do kbelíku s vodou. Nechte baterii v kbelíku alespoň 24 hodin.
Stav akumulátoru se týká zbývající životnosti lithium-iontových článků. Všechny lithium-iontové akumulátory ztrácejí s přibývajícím věkem kapacitu a výkon – ať už se jedná o akumulátory do strojů nebo notebooků a mobilních telefonů. S platformou Nuron vám funkce stavu akumulátoru poskytuje vodítko, kdy je potřebná výměna, aby vaše stroje zůstaly neustále produktivní. Upozorňujeme, že systém nedetekuje potenciální poruchu akumulátoru v důsledku nesprávného zacházení, například pádu nebo propíchnutí akumulátoru, poškození vnějším teplem atd.
Ne, lithium-iontový akumulátor nemusíte před nabíjením zcela vybít. Li-ion akumulátory jsou velmi univerzální a neexistují žádné konkrétní obavy ze zkrácení životnosti akumulátoru kvůli "paměťovým efektům" z částečného nabíjení a vybíjení.
Akumulátory Nuron obsahují vysoce kvalitní lithium-iontové články, které jsou navrženy pro vysoký výkon a dlouhou životnost. Individuální výdrž akumulátoru závisí mimo jiné na faktorech, jako je druh používaného stroje, síla uživatele, frekvence používání a okolní teplota.