Přeskočit na hlavní obsah
Košík
almost 3 years ago

Vše o otevřeném a uzavřeném systému konfigurace potrubí a relevanci v protipožární ochraně

požární odolnost,plastové potrubí,zkoušení

698

Kromě požárních zkoušek v souladu se zavedenými systémy jako EN 1366-3 nebo ASTM E814/UL1479, mají zkoušky plastových a kovových potrubí speciální dodatečné požadavky v závislosti na jejich zamýšleném použití. Proto je důležité zajistit, aby byly navrhované protipožární systémy odzkoušeny s vhodnou konfigurací “podmínek konců potrubí”. Toto je důležité, protože se definuje oblast použití produktu pro speciální systémy potrubí v budově, jako jsou vytápění, rozvody pitné vody nebo odpadní potrubí. Tento bod se při instalaci protipožárních systémů pro specifické potrubní aplikace často přehlíží nebo není zřejmý.



Když se podíváme hlouběji

V praxi jsou systémy potrubí velmi odlišné, podíváme-li se na to z perspektivy protipožárního těsnění. Potrubí pro topení nebo pitnou vodu jsou pod tlakem a neodvětrány, což je při zkušebním procesu bráno jako „uzavřený“ systém potrubí. Otevřené nebo odvětrané systém potrubí jsou například systém odpadní nebo dešťové vody.
Zda je systém otevřený nebo uzavřený, může mít obrovský vliv na zkoušení protipožárních systémů. Tlakové podmínky a proudění plynů se mezi těmito dvěma typy výrazně liší. V otevřeném systému potrubí má tok plynů a šíření ohně a tepla do jiných požárních úseků budovy jasný vliv na požární odolnost a posouzení výrobku. Konkrétně jsou ovlivněna kritéria teploty nebo izolace.
 
Rozdíly mezi systémem otevřeného konce potrubí a uzavřeného konce potrubí v počátečních požárních testech byly příliš významné na to, aby nebyly zohledněny v zkušební normě. Proto autoři norem definovali jasné požadavky na požární ochranu otevřených a uzavřených systémů při testování.
 
Jak jsou prováděny zkoušky

Různě zamýšlená použití potrubí vedou k potřebě různých požadavků na konfiguraci konců potrubí v rámci zkoušky. Metoda zkoušení systémů protipožárních prostupů obsahujících systémy potrubí pro odvětrávaná a uzavřená uspořádání se odlišuje zakrytím nebo nezakrytím konce potrubí na vystavené a/nebo nevystavené straně ohni zkušební sestavy.

Zkušební normy a jazyk zkoušek zahrnuje některé důležité výrazy, kterým je třeba správně porozumět, když mluvíme o konfiguraci konce potrubí:

Uzavřený systém potrubí => „capped“ – zakrytý konec potrubí

Otevřený systém potrubí = odvětrávané => „uncapped“ – nezakrytý konec potrubí

V požárních zkouškách podle EN1366-3 jsou zkratky používané pro různé konfigurace konců potrubí následující (viz obr. 1):
U = „uncapped“ = otevřeno

C = „capped“ = uzavřeno

U/U znamená nezakrytý konec potrubí (otevřený) na obou stranách pece

C/U = uzavřený uvnitř pece, otevřený mimo pece

U/C = uvnitř pece otevřen, mimo pece uzavřen

C/C = uzavřen na obou stranách pece


Obr.1: scénáře uzavřeného a otevřeného konce potrubí při požární zkoušce



Požární zkouška neuzavřeného konce potrubí mimo pece



Protipožární zkouška uzavřeného systému potrubí

Situace systému otevřených obou konců potrubí se považuje za nejhorší možný scénář. Rozdíl tlaků a šíření ohně a tepla jsou extrémní. Proto zkouška s uspořádáním U/U pokrývá všechny ostatní situace. Přesné pokrytí konfigurací při zkouškách je zobrazeno v tabulce níže (Obr.2).





Obr. 2: pokrytí odzkoušených konfigurací konců potrubí

Protipožární systémy pro komerční stavby, které splňují požadavky evropské normy EN 1366-3, musí splňovat národní i evropské stavební předpisy. V případě potrubí se národní požadavky obvykle pohybují mezi 30 až 180 minutami specifické požární odolnosti v klasifikačních kategoriích E (celistvost) a I (izolace). Kromě této základní klasifikace je požární odolnost potrubí dále určena typem uzavření konců potrubí (viz obr.3 a 4).



Obr. 3: vysvětlení koncové konfigurace potrubí v EN klasifikaci



Obr. 4: příklad výňatku z ETA-10/0404 Hilti Protipožární manžeta CFS-C P s příslušnou klasifikací U/U pro specifické typy potrubí použité v systému otevřené / odvětrávané konce potrubí

V režimu zkoušek ASTM / UL, jsou konfigurace zkoušených konců potrubí specificky uvedeny v seznamech UL. Pokyny ke zkušební normě uvádějí: „Zakryjte nebo jinak utěsněte jednotlivé konce předmětů pronikajících na exponovanou stranu. Je-li prostupující prvek uzavřeným systémem, který ve skutečné praxi není odvětráván ani otevřen do atmosféry, prostupující prvek musí být uzavřen nebo zapečetěn na neexponované straně.“

Oblast použití, která určuje, zda se protipožární výrobek může použít v odvětrávaném (odtokovém, odpadním nebo odvzdušňovacím) systému potrubí nebo v uzavřeném (procesním nebo zásobovacím) systému, je zapsán v příslušném systému UL a poskytuje jasné pokyny pro inženýry a projektanty.

Řešení a schválení protipožárních systémů

Hilti jako výrobce usiluje o široký rozsah schvalování svých produktů. Zkoušení protipožárních produktů a systémů pro potrubní aplikace je velmi složité. Typy potrubí, průměry, normová nebo nenormová potrubí jsou jen některé z důležitých parametrů, které je třeba zvážit. Téma uzavřených versus otevřených systémů potrubí aplikovaných ve zkušebních normách jako konfigurace konců potrubí představuje další výzvy, nejen pro zkoušení, ale také pro výzkum a vývoj vysoce výkonných protipožárních produktů.

Klasickým produktem pro potrubní aplikace jsou protipožární manžety a pásky pro plastová hořlavá potrubí plus protipožární akrylové tmely používané s výplňovým materiálem na bázi minerální vlny pro nehořlavá kovová potrubí.

To znamená, že jedna protipožární manžeta se nemusí nutně rovnat jiné protipožární manžetě. Výkon protipožárního produktu pro plastová potrubí je výrazně ovlivněn množstvím a kvalitou napěňující vložky. To lze přímo odvodit z oblasti použití ve schválení, které určuje, zda je manžeta použitelná i pro kritické otevřené systémy potrubí (U/U) nebo „pouze“ pro uzavřené systémy potrubí.

Dva velmi dobré příklady široké oblasti zkoušení a použití jsou protipožární manžeta CFS-C P a protipožární flexibilní manžeta CFS-C EL. Obě manžety prošly mnoha zkušebními scénáři U/U, a proto je lze použít i pro mnoho otevřených potrubních systémů, jako jsou systémy odpadních vod.

Flexibilní manžeta je speciálně vyvinuta pro použití pro otevřené potrubní systémy. Pokryty jsou také speciální aplikace, jako jsou pneumatické expediční systémy nebo potrubí v systémech centralizovaného vysávání.



Hilti Protipožární flexibilní manžeta CFS-C EL: speciálně vyvinutá pro U/U otevřený systém potrubí

Nedostatek znalostí projektantů může vést k nevyhovujícím řešením

Mnozí projektanti, ale i realizátoři a také technický dozor mají mezeru ve znalostech, pokud jde o konfiguraci konců potrubí, a proto při navrhování potrubních systémů v budově specifikují a volí neschválené systémy. Vzdělávání o tomto tématu se stává stále důležitějším pro snižování rizik šíření požáru v budovách a pro zachování odolnosti protipožárních stěn a stropů.

Kromě toho mnozí instalující dodavatelé upřednostňují použití nejlevnějších protipožárních produktů pro potrubní aplikace bez ohledu na to, zda je lze použít pro specifické potrubní systémy. Nejlevnější protipožární manžety nejsou vždy nejvhodnějším produktem pro mnohé aplikace plastových potrubí.

Projektanti by měli vyžadovat dobré informace o schváleních, aby mohli zahrnout nejvhodnější řešení do počátečních fází plánování a návrhu. To pomáhá vyhnout se problémům s instalací a kontrolou v pozdější fázi projektu. Včasný pohled na dokument schválení, aby se například určilo, které konfigurace U/U jsou odzkoušené, vyřeší mnohé problémy předem.

Hilti nabízí specializované globální služby nejen realizátorům, ale i projektantům, které pomáhají podporovat návrh správných produktů v počátečních fázích projektu. Kromě toho poskytujeme software pro správu protipožárních přestupů, který usnadňuje kontrolu nad požární ochranou budovy během celého života stavby od realizace přestupů, přes kolaudaci až po revize samotných přestupů.

Chcete-li vědět více, neváhejte nás kontaktovat, nebo se přihlaste na nejbližší školení protipožárních systémů.
Informace o termínech naleznete na:
https://www.hilti.cz/content/hilti/EE/CZ/cs/support/support/product-and-application-trainings/firestop-training.html

No comments yet

Be the first to comment on this article!