Přeskočit na hlavní obsah
Košík
Přidal Matej Kusýover 1 year ago

Inovativní řešení podpor TZB instalací pro případ požáru s ETA certifikací

montážní systémy,požární odolnost,instalace,návrh,MT systém

403

Požární návrh má zásadní význam pro budovy, jako jsou nemocnice, kancelářské budovy nebo hotely. Stavby takového typu vyžadují bezpečné únikové cesty. To je důležité zejména u strategických a veřejných budov, které mají v případě nouze evakuovat velké množství lidí. V důsledku toho je správný návrh únikových cest nezbytný pro bezpečnou evakuaci uživatelů a pro činnost bezpečnostních složek během požáru i po něm.

Nosné systémy TZB instalací jsou nedílnou součástí únikových cest, a proto musí zůstat po určitou dobu konstrukčně pevné a funkční, aby v případě požáru umožnily bezpečný průchod osob. Je velmi důležité mít správný požární návrh nosných konstrukcí TZB rozvodů. V případě špatného návrhu nosných konstrukcí může naopak dojít k ohrožení provozu bezpečnostních systémů, k podstatnému snížení odolnosti únikových prostorů nebo dokonce k jejich úplnému poškození či zablokování.

Z výše uvedených důvodů je nezbytné mít správný požární návrh nosných konstrukcí TZB instalací v únikových cestách.

Hilti MT montážní systém s požární odolností Obr.1 slouží k uložení potrubních, vzduchotechnických a elektrických rozvodů od lehkých až po těžká zatížení. Hilti se řídí nejmodernějšími směrnicemi, evropským posouzením EAD-280016-00-062. Tato metoda vede k nákladově efektivnímu a flexibilnímu řešení, protože požárně odolný návrh zahrnuje mnoho kombinací instalačních podpor. Díky rozsáhlému testování disponuje Hilti evropským technickým posouzením ETA s podrobnou technickou dokumentací pro výpočty konstrukcí z MT montážního systému zatížené požárem, čímž splňuje potřeby návrhu složitých projektů vyžadujících řešení na míru.

Obr.1 – Prvky MT montážního systému s certifikací požární odolnosti



Tím, že Hilti přináší vyšší bezpečnost a lepší efektivitu nákladů, podniká další kroky k tomu, aby zůstala předním partnerem s neustálými inovacemi v oblasti řešení konstrukcí z montážních systémů s požární odolností.

 

Hilti MT montážní systém poskytuje řešení pro požární odolnost 30 až 120 min od lehkých až po těžké aplikace v relevantních oblastech použití. Do skupiny typových závěsů a konstrukcí s požární odolností patří jednoduché závěsy na závitových tyčích, nosníky kotvené přímo do stropu, hrazdy s vodorovnými nosníky, rámy se svislými a vodorovnými nosníky, konzoly bez zavěšení, konzoly na konci zavěšené do stropu závitovou tyčí a připojující prvky (např. objímky) rozvodů médií ke všem těmto konstrukcím Obr.2.

Obr.2 – Typové konstrukce z MT montážního systému s požární odolností a ETA certifikací


Celkové řešení návrhu požárně odolných konstrukcí z Hilti montážního systému MT je doplněno návrhovým softwarem a technickými službami Hilti inženýrského oddělení. Techničtí inženýři Hilti vám mohou poskytnout podporu v každé fázi přípravy projektu. Technický servis Hilti poskytuje úzce specializovanou podporu investorům, projekčním kancelářím a montážním firmám formou:


  • poradenství ve fázi návrhu projekční kanceláře, a to prostřednictvím našich inženýrů v terénu, kteří jsou v přímém kontaktu s projektantem nebo realizační firmou, popřípadě konzultací s odborníky na požární ochranu z centrály Hilti (tzv. Engineering judgement – inže nýrské posouzení konstrukce s požární odolností)
  • poradenství na stavbě, které reaguje na specifické požadavky vzniklé během realizace zakázky
  • zpracování detailní dokumentace výkresů, správného návodu k obsluze s přesným výkazem materiálu a přesnými rozměry pro určení velikosti délek nosníků díky novému softwaru MSE, takto zpracovaná dokumentace popisuje požadovanou aplikaci s požární odolností a poskytuje nejlepší vhodné řešení založené na směrnici EAD a ETA certifikaci


Konstrukce nosných montážních systémů mají zásadní význam z hlediska dodržení cílů požární bezpečnosti, protože výrazné deformace vznikající působením požáru mohou zapříčinit značné škody. Výběrem typových konstrukcí s požární odolností, které jsou uvedeny v ETA schválení, je možné zkrátit čas a snížit náklady spojené s návrhem požárně odolných nosných konstrukcí z montážních systémů. V případě potřeby návrhu konstrukcí s požární odolností mimo schválení ETA zůstává Hilti díky možnosti Engineering judgement partnerem, který může nabídnout komplexní požárně technický návrh.


No comments yet

Be the first to comment on this article!