Přeskočit na hlavní obsah
Košík
over 2 years ago

Jaké jsou rizika? A proč je to potřeba obzvlášť ošetřit?

izolace,potrubí,těsnění,požární odolnost,bandáž

1.1K

Potrubí topení, chlazení nebo přívodu vody potřebují ve většině případů izolaci. Proč? Hlavními důvody jsou snížení spotřeby energie a tepelných ztrát, tlumení přenosu hluku a ochrana proti korozi. Z hlediska protipožárních prostupů jsou tyto izolace hodně důležité.

Izolace potrubí – typické materiály a druhy

Mnohé izolační materiály jsou nehořlavé. Běžně se používá například minerální vlna, která má hustotu 70 až 150 kg/m3, díky čemu patří mezi nejlepší izolační materiály. Jelikož je nehořlavá, může dosáhnout hodnoty EI - celistvosti a izolace potřebné u těsnění v protipožárních prostupech. Například se může použít k utěsnění prstencového prostoru v prostupu mezi potrubím a stěnou nebo stropem, je-li použita podle schváleného systému s akrylovým tmelem. Konkrétní schválení zahrnuje faktory jako délka izolace, zkoušená konfigurace izolace, přesné jmenovité hodnoty, schválené typy a průměry potrubí atd., které jsou vždy jasně uvedeny ve schválení (ETA=Evropské technické posouzení).



Mnohá potrubí jsou však izolována nějakým druhem pryžového materiálu s uzavřenými buňkami. Tato izolace je dodávána ve tvaru potrubí a lze ji snadno omotat a upevnit kolem jednotlivých potrubí. Tyto izolace jsou velmi flexibilní a nabízejí specifickou srážlivost kondenzátu. Jsou vhodné pro rozvody teplé, studené a chladící vody, topné systémy, klimatizační potrubí a chladírenská potrubí. Slabou stránkou pryžové izolace je její hořlavost. Při vystavení ohni shoří a zanechá volný prostor mezi potrubím a stěnou nebo stropem. Výsledkem je, že tato aplikace vyžaduje napěňující materiál, který v případě požáru uzavře mezeru.



Mnoho montážníků má tendenci takovou izolaci v prostupu odstranit, aby nebylo nutné používat napěňující materiály. Zde je ale důležité poznamenat, že taková izolace má na potrubí opodstatnění a v místě prostupu bude vznikat kondenzující voda, která bude ničit nejen prostup, ale samotné potrubí, což může mít v budoucnu dopad na možné škody a nákladné opravy.



Inteligentnější a flexibilnější protipožární řešení

Je důležité vědět, že je rozdíl mezi prostupy plastového a kovového potrubí s pryžovou izolací. U plastového potrubí je zapotřebí větší tlak napěnění na rozdrcení měknoucího potrubí, protože napěňující materiál musí udělat víc, než jen uzavřít prstencovou mezeru. Přesto je většina pryžových izolací poměrně hrubá a když roztaje, vytvoří se jasné mezery, které umožňují přenos ohně, tepla a kouře do jiných požárních úseků v budově.

Aby společnost Hilti nabídla vhodné a flexibilní řešení, vyvinula protipožární bandáž CFS-B. Má tloušťku pouhých 2 mm a do prostupu se vkládá do hloubky 62,5 mm (62,5 mm zůstává před čelem prostupu). Díky této geometrii se flexibilněji a snáze instaluje a tak se jednoduše obnoví požární odolnost stěny nebo stropu. Bandáž lze použít na jednoduché nebo sdružené prostupy a potřebnou délku lze nařezat přímo při těsnění potrubí nebo izolace. Uchycení na izolaci se dosáhne pomocí ocelového drátu, který je dodáván spolu s výrobkem. Pokud potřebujete zajistit kouřotěsnost, můžete použít protipožární akrylový tmel Hilti CFS-S ACR na utěsnění zůstávající prstencové mezery.

Stručně řečeno, můžete použít toto řešení od jednoho dodavatele a vědět, že je testováno podle přísné normy EN1366-3 a má komplexní schválení ETA.



Veliká výhoda: široký rozsah schválení ETA

Když se podíváte do Evropského technického schválení ETA-20/0993 protipožární bandáže Hilti CFS-B, je jasné, že oblast použití – tj. všechny testované aplikace, na které se vztahují požární testy podle normy EN1366-3 – je jediněčná.

Bandáž pokrývá jednotlivé prostupy instalací, přičemž využívá pouze dvou vrstv v betonových a sádrokartonových konstrukcích. Samozřejmě je vždy třeba zvážit speciální tloušťky izolace, které jsou obecně součástí schváleného systému.

Krása spočívá v tom, že bandáž CFS-B může být použitá na pokrytí mnohých různých izolačních materiálů. Hilti se vždy snaží otestovat nejběžnější aplikace na trhu, díky tomu je práce projektantů jednoduššií. Protipožární bandáž CFS-B je například vhodná pro:

-       Elastomerové hořlavé izolace s materiálem na bázi butylkaučuku
-       Izolaci z minerální vlny ze skleněných vláken
-       Izolaci z minerální vlny (bod tání >1000°C, min. hustota 45kg/m3 )
-       Některá měděná potrubí s předmontovanou izolací WICU flex PE
-       Některá měděná potrubí s PUR izolací (hustoty 39,4kg/m3)
-       Ale i mnoho aplikací plastových potrubí, chrániček a kabelových svazků

Různě schválené elastomerové izolace byly zkoušeny s použitím známých produktů jako Armacell Armaflex AF, SH, Ultima a HT, jako i jiných značek včetně Insul-Tube od NMC Group, Kaimann's Kaiflex KK a KK Plus. Pokryty jsou i produkty od výrobců jako L'Isolante K Flex.

Ale stejně společnost Hilti pracuje a testuje i různé jiné materiály a průměry potrubí.

Například zkouška pro měděná potrubí o průměru do 88,9 mm. Hodnoty se pohybují mezi EI60 C/U až EI120 C/U. Pro vyšší hodnoty se může stát, že bude třeba přijmout dodatečná ochranná opatření, jako je instalace dalšího izolačního materiálu kolem potrubí. To může být nutné, protože kovová potrubí jsou citlivá na přenos tepla, což je klíčové měření a povinné kritérium pro schválení.

Stejné podmínky platí pro ocelová potrubí o průměru do 114,3 mm a tloušťce stěny potrubí do 14,2 mm.

Hliníková kompozitní potrubí

Montážníci stále více používají hliníková kompozitní potrubí, neboť poskytují mnoho dalších výhod. Tato potrubí jsou kritická, pokud jde o zkoušení požáru, protože kombinují specifické vlastnosti plastových i kovových potrubí. To ztěžuje protipožárním materiálům projít testem s dobrými výsledky. Ale bandáž CFS-B prošla mnoha zkouškami zahrnujícími hliníková kompozitní potrubí a poskytuje dobré výsledky pro mnohé aplikace. Protože kompozitní potrubí nejsou v souladu s normou, požární zkoušky těsnění takových potrubí musí být provedeny pro každý typ potrubí nabízený konkrétním výrobcem. V tomto směru má protipožární bandáž CFS-B nejširší rozsah schválení na trhu.

Zde je jen několik příkladů zkoušených potrubí s hořlavými izolacemi: Geberit Mepla, Georg Fischer Sanipex, Kekelit Kelox 110, Rehau Rautitan Stabil, Uponor Unipipe Plus, Viega Raxofix a Sanifix, Tect Teceflex a mnohé další. Všechny schválené systémy jsou uvedeny v príslušném evropském technickém posouzení protipožární bandáže CFS-B. Většina aplikací má klasifikaci na EI120 U/C, a proto nabízí jedno z nejlepších požárních hodnocení.


Důležité pro montéry a projektanty: vzdálenosti mezi různými instalacemi


Vzdálenost mezi instalacemi je klíčovým prvkem mnoha systémů. Jelikož prostor je vždy problémem při plánování a navrhování potrubí, je často omezujícím faktorem. Protipožární bandáž Hilti CFS-B byla testována za podmínek minimálního prostoru mezi různými instalacemi.



Minimální vzdálenost mezi potrubími těsněnými s bandáží v lineárním uspořádání je nula (příklad na obrázku S1=0). Tato velká výhoda šetří prostor, zajišťuje stabilitu v otvoru a nabízí flexibilitu plánování instalací. Ostatní vzdálenosti lze dohledat v Evropském technickém posouzení.

Důležité jsou také podpěry potrubí. Hilti nabízí několik řešení pro montážní systémy. V souvislosti s těsněním prostupů je třeba specifikovat vzdálenost od otvoru k první podpěře, aby byla zajištěna stabilita v oblasti stěny nebo stropu požárního úseku. Pro stěny i stropy musí být potrubí podepřeno ve vzdálenosti 400 mm od povrchu prostupu.
 
Shrnutí. Protipožární bandáž Hilti CFS-B

Stručně řečeno, bandáž je flexibilní, komplexní a všestranný produkt, který řeší nejenom jednu z nejnáročnějších situací, a to kovové potrubí s hořlavou izolací. Bandáž nabízí široké pole využití a pokrývá velmi mnoho aplikací.

Avšak skutečnost, že se testují velmi přesné situace pro konkrétní typy potrubí, umožňuje poměrně snadno vytvořit lepší a spolehlivější definici prostupu s protipožární bandáží CFS-B. Nejlepší je tak učinit v rané fázi projektu, což pomůže vyhnout se potenciálně nákladným problémům později.

Na závěr protipožární bandáž CFS-B kombinuje nejjednodušší instalaci a nejvyšší flexibilitu z 10 metrové role. Největší výhodou je však její všestrannost a různorodost testované oblasti použití.



Armacell, Armaflex AF, SH, Ultima and HT, Insul-Tube, NMC Group, Kaimann, Kaiflex KK and KK Plus, L’Isolante K Flex, Geberit, Mepla, Georg Fischer, Sanipex, Kekelit, Kelox 110, Rehau, Rautitan Stabil, Uponor Unipipe Plus, Viega, Raxofix, Sanifix, Tect Teceflex: všetky názvy produktov a spoločností sú ochranné známky™ alebo registrované ochranné známky® ich príslušných vlastníkov.

No comments yet

Be the first to comment on this article!