Přeskočit na hlavní obsah
Košík
Přidal Jana Budacovaabout 1 year ago

Odolnost vůči vodě

požární odolnost,vodotesnost,voda,tesnost

394

Poznámka: V české legislativě se označení „mezní stav W“ vztahuje na schopnost konstrukce omezit tepelný tok tepla.
Tento článek se však zabývá jiným významem označení W – a to jako hodnocením voděodolnosti protipožárních systémů podle americké normy UL 1479.


Obrázek 1: Příčiny zasažení protipožárních ucpávek vodou (Zdroj: Water Resistance Edition 2006)


Hodnota W označuje schopnost protipožárního systému odolávat průchodu vody podlahovou sestavou. V srpnu 2004 zavedla společnost UL metodiku pro kvantitativní měření odolnosti požárních uzávěrů vůči působení vody v budovách. Aby se systém kvalifikoval jako systém třídy 1 s hodnocením W, musí požární uzávěr odolávat působení vodního sloupce o výšce 3 stopy (91,5 cm) po dobu 72 hodin bez průsaku vody ucpávkou.

 
Tato zkouška simuluje krátkodobé zasažení / zaplavení ucpávky vodou, například v důsledku prasklého potrubí nebo náhodné aktivace sprinkleru. Hodnocení W však nezaručuje dlouhodobou vodotěsnost a i systémy s označením W mohou při trvalém nebo silném kontaktu s vodou propouštět. Tato nová volitelná klasifikace W doplňuje další volitelné hodnocení UL, klasifikaci L (propustnost vzduchu) a dvě povinné klasifikace F a T. Hodnocení UL W je přímo spojeno s požárními zkouškami a je uvedeno v adresáři UL.
 
Zatímco požární uzávěry slouží jako pasivní protipožární ochrana, sprinklerové systémy fungují jako aktivní ochrana. Po spuštění snižují teplotu v místě požáru a zvlhčují hořlavé materiály. Při hašení ale může voda pronikat prostupy do nižších pater, kde způsobuje značné škody. Společnost Hilti proto vyvinula řadu univerzálních produktů a systémů, které úspěšně splnily požadavky na třídu 1 W.

 

Systémy požárních ucpávek s označením W jsou zásadní všude tam, kde je požadována zvýšená odolnost proti vodě například v datových centrech, nemocnicích, komerčních budovách a průmyslových provozech. Chrání zde citlivou elektroniku, lékařské vybavení nebo výrobní technologie před poškozením vodou.
 
Ne všechny vodoodpudivé těsnící produkty jsou automaticky klasifikovány jako W. Výrobky, které se o tuto klasifikaci ucházejí, musí projít standardní zkouškou vystavením tlaku vodního sloupce o výšce 3 stopy (91,5 cm) po dobu 72 hodin a následně požární zkouškou s proudem vody z hadice podle normy UL 1479.
 
Klasifikaci třídy 1 W nese řada protipožárních systémů Hilti, které pokrývají následující typy prostupů:
 
• Neizolované kovové potrubí, kovové chráničky nebo hadice
 
• Kabelové svazky
• Izolované kovové potrubí nebo hadice
 
• Vícenásobné a sdružené prostupy
• Nekovové trubky, chráničky nebo hadice
• Plechová potrubí vzduchotechniky
 
V současné době zkušební protokol pro hodnocení W podle UL 1479 nezahrnuje:
 
•        Pohyb
•        Stárnutí
•        Odolnost proti smývání/skrápění
•        Výšku vodního sloupce větší než 3 stopy (91,5 cm)
 
Zkušební metodika pro W-rating (odolnost požárních ucpávek proti vodě)
 

Betonový blok je odlit se čtvercovým otvorem uprostřed. Rozměry kvádru jsou 40 cm × 40 cm × 10 cm. Rozměry otvoru pro ucpávku jsou 18 cm × 18 cm. Otvor se utěsní požární ucpávkou v souladu s certifikací protipožárního materiálu dané ucpávky pro schvalování požárních uzávěrů.


Obrázek 2: Protipožární ucpávka na zkušebním bloku


K betonovému bloku se poté připevní válec z plexiskla o vnitřním průměru 29 cm. Těsnění mezi betonem a hliníkovou přírubou, která drží válec z plexiskla, je provedeno protipožárním tmelem. Válec se následně naplní obarvenou vodou a každý den se kontroluje, zda nedochází k průsaku.


Obrázek 3: Válec z plexiskla na zkušebním vzorku


Výsledky zkoušky a jejich interpretace
 
Zkouška se považuje za neúspěšnou, pokud dojde k viditelnému pronikání vody skladbou protipožární ucpávky. Nepatrné vlhké stopy, zejména na betonu, nejsou považovány za selhání. Tato zkouška není určena pro ověření obecné vodotěsnosti například u servisních prostupů vnějších stěn. Rovněž není dovoleno výsledky interpolovat na vyšší tlak nebo delší dobu.

1 m vysoký plexisklový válec

Obarvená voda

Zkoušený vzorek (ucpávka)

Obrázek 4: Plexisklový válec naplněný obarvenou vodou

Závěr
 
Ačkoliv hodnocení W (odolnost protipožárních ucpávek proti vodě) není dle norem povinné, projektanti a majitelé budov ho často požadují, protože si uvědomují význam ochrany proti vodě. Chraňte svůj vícepodlažní objekt a již dnes zařaďte do svého projektu výrobky protipožárních systémů s označením W! 


Odkazy
 
•      https://www.fcia.org/Portals/0/Documents/Resources/Technical-Resources/UL2015ThroughPenetrationFirestopGuideInfo.pdf?ver=7xTyaTeypNDEtKazLdJ7iA%3D%3D
•      https://ask.hilti.com/article/what-is-a-w-rating/7jrjna
•      https://www.fcia.org/Portals/0/Documents/Resources/07-84-00-Specifikace/FCIASpecFINAL07840020190915.pdf?ver=Z32cXymPY_XXA69lWbsp8w%3d%3d

No comments yet

Be the first to comment on this article!