K čemu slouží norma ČSN EN 1090?

Pokud chcete pro své výrobky získat přístup na evropský trh, je dodržování mezinárodních norem rozhodujícím parametrem. Soubor norem EN 1090 upravuje provádění a posuzování shody ocelových a hliníkových konstrukcí a zahrnuje následující evropské normy, které implementují požadavky nařízení o stavebních výrobcích (CPR) pro ocelové a hliníkové konstrukce:
- ČSN EN 1090-1: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (označení CE).
- ČSN EN 1090-2: Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
- ČSN EN 1090-3: Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce
EN 1090 TŘÍDY PROVEDENÍ
Norma ČSN EN 1090 má definovány 4 třídy provedení (EXC), z nichž každá má svůj vlastní soubor požadavků. Třída provedení konstrukce je definována technickým úsilím potřebným k realizaci konstrukčních prvků. Třídy zahrnují:
- EXC 1: zahrnuje konstrukční prvky vyrobené z oceli do pevnostní třídy S275 a konstrukční prvky vyrobené z hliníkových slitin. Tato třída zahrnuje také zemědělské stavby.
- EXC 2: Tato třída je nejběžnější a zahrnuje všechny nosné konstrukce z oceli do pevnostní třídy S700.
- EXC 3: Tato třída zahrnuje nosné konstrukce z oceli do pevnostní třídy S700 a konstrukční prvky vyrobené ze slitin hliníku.
- EXC 4: Tato třída zahrnuje všechny konstrukční prvky od třídy EXC3, jejichž případné selhání by vedlo k významným následkům v podobě ztrát na lidských životech nebo hospodářských, sociálních či ekologických důsledků. Příklady budov a inženýrských staveb: tribuny, veřejné budovy s vysokými následky poruchy (např. koncertní sál).
VÝZNAM CERTIFIKACE ČSN EN 1090
Zúčastněné strany ve výrobě musí splnit požadavky nového souboru norem ČSN EN 1090, aby mohly pro své konstrukce získat označení CE a uvést je na evropský trh. Bez označení CE hrozí zúčastněným stranám možné právní důsledky za škody způsobené těmito konstrukcemi. Podle nových požadavků musí výrobci před vydáním prohlášení o vlastnostech prokázat shodu svých výrobků typovou zkouškou a certifikací tovární výrobní kontroly (FPC) notifikovanou třetí stranou.
Co je to označení CE?
Označení CE je evropské označení, které zajišťuje shodu vlastností výrobku s ohledem na deklarované vlastnosti (VoP - prohlášení o vlastnostech) získané splněním evropské technické specifikace. Umístěním tohoto předpisového označení na výrobek přebírá výrobce odpovědnost za shodu výrobku se všemi právními požadavky stanovenými Evropskou unií, které se na daný výrobek vztahují.
Účelem označení CE je zajistit a standardizovat funkčnost výrobku. Všichni dodavatelé musí poskytnout minimum informací o výkonu výrobku. Orgány veřejné moci nemají právo požadovat více informací, než je tento minimální požadavek.
Příklad označení CE pro výrobek Hilti MT System podle normy ČSN EN 1090
CE: označení CE - evropská shoda
NB 1234: Identifikační číslo oznámeného subjektu
Hilti AG FL 9494 Schaan: Název a adresa výrobce
22: Poslední dvě číslice roku, ve kterém bylo označení CE poprvé připojeno.
Hilti-IS-DoP-018: referenční číslo DoP/VoP (prohlášení o vlastnostech)
EN1090-1:2009+A1: Odkaz odpovídající harmonizované technické specifikaci.
www.hilti.group: Webová stránka, na které lze VoP nalézt.
Kdy je označení CE povinné?
Označení CE musí být na stavební výrobek umístěno na základě harmonizované normy, např. normy ČSN EN 1090-1, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
- Výrobek spadá do oblasti působnosti normy ČSN EN 1090-1 (podle CEN/TC 135).
- Výrobek je stavebním výrobkem ve smyslu nařízení o stavebních výrobcích (CPR) (EU) 305/2011, což znamená, že: a) výrobek je určen k trvalému zabudování do stavebního díla (budovy nebo inženýrské stavby) a b) výrobek má nosnou funkci ve vztahu ke stavebnímu dílu (tj. jeho porucha ovlivní splnění základního požadavku na vlastnosti 1, jak je podrobně uvedeno v příloze I nařízení EU 305/2011).
- Je důležité si uvědomit, že i když se na výrobek nevztahuje norma EN 1090, může mít jiné označení CE na základě jiných harmonizovaných norem nebo certifikátů ETA.