Vodotěsnost, vzduchotěsnost, odolnost vůči výbuchu, i toto jsou specifické požadavky na ucpávky.

NA NÁS SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
Hilti je předním výrobcem a dodavatelem vysoce kvalitních a snadno použitelných protipožárních systémů již skoro 30 let. Podpoříme vás v přípravných a realizačních fázích projektů požární ochrany tím, že vám poskytneme rychlou pomoc při plánování, komplexní technickou literaturu a školení pro specifické aplikace. S Hilti se můžete spolehnout na vysoce kvalitní produkty a služby, které zajišťují vaši konkurenční výhodu tím, že nabízejí řadu rozhodujících výhod, a tím i obrovskou přidanou hodnotu.
Řešení těsnění a zároveň požární odolnost
Tlakové ucpávky Cable Transit jsou speciální těsnící prvky pro prostupy kabelů, které jsou vhodné pro různé typy staveb, od klasické výstavby, transformátorové stanice, letiště, průmyslové aplikace jako petrochemické závody, telekomunikační budovy, tunely a mnoho dalších.
Systém se skládá z rámu – který může být z různých typů materiálů a je připraven k zabudování do betonu, sendvičů nebo oceli, případně jej lze dodatečně kotvit ke konstrukci. Do rámu se následně vkládají výplňové moduly, materiál je bez halogenů. Tyto výplňové moduly se skvěle přizpůsobují průměru kabelů. Aktuální portfolio, které lze pokrýt, se pohybuje od malých průměrů kabelu až do 160 mm.
Požární odolnost je pro tento systém EI 180 podle EN 1366-3 (pro kabely, ocelová potrubí a sdružené prostupy). Navíc má toto řešení další certifiakce požární odolnosti jako například dle ANSI / UL 1479 (ASTM E814): požární odolnost 4 hodiny, zalistované v UL a FM schválení, A-60 schválení dle IMO 754(18) třída A pro lodní aplikace v ocelových/hliníkových příčkách a palubovkách, testování na požární odolnost do J-60 , schválení na ABS a mnoho dalších.
Tyto tlakové ucpávky prostupů dále splňují i ty nejnáročnější požadavky jako:
• plynotěsnost (do 7 barů) a vodotěsnost (do 11 barů) díky 7 těsnícím komorám,
• odolnost vůči vodě a prachu (IP 65)
• řešení utěsnění certifikované podle ATEX pro použití v oblastech s možností výbuchu
• testováno podle NBS v kouřové komoře - standard test (hustota a toxicita kouře)
• zkouška na stárnutí
• zátěžový test výbuchu se špičkovým přetlakem 42 barů a tlakovým impulsem 83 barů ms
• elektromagnetická kompatibilita vůči elektrickým polím a el. impulsem: EMC moduly testovány podle MIL-STD 285
• vyhovuje požadavkům pro použití ve vnitřním prostředí (požadavky DIBt v komb. s NIK hodnotami z AgBB prostředí)
• testy na houby podle ASTM G 21-96 (2002) resp. EN ISO 846 směrnice
• testováno na seizmická zatížení
Tento systém má v sobě spoustu benefitů. Je důležité vědět, že většinu průměrů kabelů umíte pokrýt jen sedmi moduly a to průměry od 3 mm do 99 mm. Moduly jsou univerzální a použití je naprosto jednoduché - jednotlivé vrstvy lze odebírat a vkládat zpět do modulu, takže nehrozí poškození samotného modulu. Tyto moduly jsou propojeny na šířku rámu, což zvyšuje vaši efektivitu, protože je vkládáte jako řádek.
Samotná montáž je jednoduchá pomocí kotevní desky a CFS-T SQU modulu pro stlačení, a nebo s heverem. Důležité je stlačit moduly do rámu a následně jednoduše vložit kompresní klín - klínové těsnění je aktivováno pouze jedním šroubem, což přináší velmi rychlou montáž.
Krátká video ukázka montáže tohoto systému je ZDE.
Toto vše je podpořeno softwarem, který vám jednoduše pomůže najít to správné řešení již v přípravné fázi.
Hilti PROFIS Cable Transit software vám pomůže dosáhnout vyššího standardu bezpečnosti již od včasné fáze projektu. Pomůže vám vypočítat a zvolit rámy a moduly správných rozměrů, vytvoří přesný seznam materiálu a nechá vás definovat každý jednotlivý kabel podle specifických potřeb instalace. Tento jednoduchý program vám napomáhá ušetřit čas a náklady, a to doslova.
Je volně dostupný na naší internetové stránce a je velmi intuitivní pro používání.
Můžete si jej kdykoli stáhnout na následujícím linku:
https://www.hilti.cz/c/CLS_CUSTOMER_SOFTWARE/CLS_SOFTWARE_FIRE_PROTECTION/r3605371
Co všechno vám tento software umožní?
• návrh a výpočet rámů a modulů na základě velikosti otvoru a použitého materiálu (CFS-T SB, CFS-T SBO, CFS-T SS, CFS-T SSF, CFS-T RR)
• přesné naplánování těsnění podle počtu, velikosti a typu kabelů
• možnost přidávání kabelů pomocí excel importu
• příprava seznamu materiálu a rozložení slouží jako podklad pro objednávání položek pro projekt - specifikace materiálu
• prezentace balení rámů a rozložení kabelů pro každý přestup, plus dokumentace zahrnuje všechny relevantní informace pro projekt
• export do AutoCAD souborů
• project Manager, který je součástí Hilti softwaru, pomáhá uživateli krok za krokem vyřešit projekt, návrh každého přestupu na bázi specifické kabelové konfigurace.
Řešíte-li některý z nestandardních požadavků nebo potřebujete pomoci s návrhem, neváhejte nás kontaktovat.