Přeskočit na hlavní obsah
Košík
over 2 years ago

EN 1366-3:2021: změny a dopad pro projektanty

požární ochrana,EN 1366-3,těsnění prostupů,zkušební norma,bezpečnost staveb

852

Tento příspěvek shrnuje změny a následky revize normy EN1366-3 publikované v roce 2021 pro všechny dotčené osoby zahrnuté do pasivní požární ochrany.

Zkušební norma EN 1366-3 “ Zkoušení požární odolnosti provozních zařízení. Část 3: Těsnění prostupů” specifikuje metodu zkoušení a kritéria pro vyhodnocení (včetně pravidel oblasti přímé aplikace) schopnosti těsnění prostupu zachovat požární odolnost dělícího prvku v případě, že přes něj prostupuje, nebo prostupují instalace.



Obrázek: požární zkouška těsnění prostupu

Rozsah normy zůstal zachován


Účelem zkoušky popsané v této části série EN 1366-3 je posoudit celistvost a izolační vlastnosti těsnění prostupu, prostupujících instalací (potrubí a/nebo kabelů) a dělicího prvku v okolí těsnění prostupu.
 
Zkušební norma EN 1366-3 popisuje pravidla pro požáry zkoušky systémů pasivní požární ochrany. Na základě více než 15letých zkušeností se zkoušením od první publikace v roce 2004 revize bere v úvahu výsledky a minulé zkušenosti z požárního výzkumu a poskytuje jasnější doporučení, jak simulovat vznik požáru s ohledem na teplotu, přenos tepla, tlak, integritu a stabilitu. v normalizované sestavě zkoušky. Nosné konstrukce se používají ke znázornění dělících prvků, jako jsou stěny nebo stropy, a ke simulaci interakce mezi zkušebním vzorkem a dělícím prvkem, do kterého má být v praxi instalován systém těsnění (protipožární systém).
 
Evropský výběr pro normalizaci (CEN) Technická komise CEN/TC 127 “Požární bezpečnost staveb” nyní zveřejnily novou revizi zkušební normy EN 1366-3.

Významná předchozí revize vyústila do EN 1366-3: 2009. Od té doby nové technologie a stavební materiály vyžadovaly rozsáhlé zlepšení standardu. Pomohly tomu rozsáhlé zkušenosti získané při uplatňování předchozí verze normy.
Nová norma zahrnuje velké změny ve znění i struktuře. Struktura byla upravena a rozšířena tak, aby vytvořila podrobnější obecnou část, doplněnou přílohami, které popisují požadavky na zkoušení a přímou oblast použití pravidel pro různé druhy těsnění prostupů.
 
Tvůrci norem věří, že nová revize vede také ke zjednodušení některých zkušebních postupů, k objasnění a lepšímu definování terminologie, jakož i ke srozumitelnějšímu popisu zkušebních parametrů. Jelikož zkušební normy jsou obvykle velmi složité a jejich cílem je poskytnout výrobcům jasná pravidla pro zkoušení jejich výrobků, obsahují praktické úvahy pro inženýry odpovědné za budoucí specifikace protipožárních systémů.
 
Následující kapitoly poskytují přehled hlavních změn. Poskytnou vám také určité informace o požárních zkouškách spolu s jejich složitými a náročnými podmínkami a postupy.

Hlavní změny zkušební normy

1. Lepší a Přesnější definice
 
Těsnění prostupu: systém používaný k udržení požární odolnosti dělicího prvku v místě, kde jedna nebo více instalací prochází přes dělící prvek (nebo tam, kde je stanoven prostup instalací).

Těsnění prázdného prostupu: otvor v dělícím prvku, přes který neprocházejí instalace, ale který je utěsněn nebo uzavřen konkrétním těsněním.

Těsnění prostupu samostatné instalace: těsnění prostupu, přes který prochází jen jedna instalace.

Těsnění prostupu vícenásobné instalace: těsnění prostupu, přes který prochází více než jedna instalace stejného typu (např. kabely) nebo stejná skupina materiálů potrubí.

Těsnění sdruženého prostupu: těsnění prostupu, přes který prochází více než jeden typ instalace (např. kabely a potrubí, nebo potrubí různých skupin materiálů).

Těsnění kombinovaného prostupu: těsnění smíšeného prostupu s prostupujícími požárně odolnými VZT potrubími nebo požárními klapkami spolu s ostatními instalacemi.

Modulární systém: předem nadimenzovaný rám, do kterého jsou instalovány elastomerní bloky - moduly, stlačené kolem instalací.

Modul: kostka, dostupná v různých velikostech, která se používá uvnitř jednoho modulárního systému jako těsnění kolem prostupujících instalací v různých velikostech a tvarech nebo působí jako výplňový plný blok.

Samostatný modul: modul, který tvoří těsnění kolem samostatné instalace.
 
2. Pojmy “část otvoru těsnění prostupu” a “část instalace těsnění prostupu”
 
Jedno těsnění prostupu může sestávat z více částí – jako například natřené desky, a výplňový tmel na mezery nebo malta, bandáž kolem kabelů, protipožární páska kolem potrubí a podobně.

Aby bylo možné definovat, jak zacházet s těmito jednotlivými částmi těsnění prostupu, zavedly se definice „části otvoru“ a „část instalace“ těsnění prostupu.

To například zajišťuje, že výplň prstencového prostoru kolem potrubí, je považována za část těsnění prostupu a například manžeta, která je na potrubí se považuje za část instalace.

3. Uspořádání instalací (samostatné, lineární a skupina) řeší vzdálenosti jednodušeji

Aby se jasně definovaly vzdálenosti mezi instalacemi a pravidla pro tyto vzdálenosti, existuje nové rozlišení opatření. Kvůli různorodosti typů potrubí, včetně potrubí s různými typy a rozměry izolace, není možné zkoušet minimální vzdálenost ve všech kombinacích. Proto byla zavedena opatření ke stanovení pravidel vzdáleností pro množství společných konfigurací.

Na základě zkušeností ze zkoušek se vzdálenost ≥100 mm mezi instalacemi již nepovažuje za kritickou, ale je třeba odzkoušet vzdálenosti mezi instalacemi < 100 mm. To znamená, že starý standard s minimální vzdáleností mezi prostupy 200 mm bude zrušen.

4. Ošetření kabelových podpěr (žlaby, žebříky atd.) jako instalací
 
Definice kabelových podpěr bez kabelů jako instalace umožňuje jasná pravidla pro termočlánky pro měření teploty, prostupu tepla a vzdáleností.
 
5. Koncept skupiny materiálů potrubí (relevantní pro zkoušení vícenásobných a sdružených těsnění prostupů)

Chování materiálů potrubí je při požární zkoušce velmi odlišné. K redukování zkoušek každého materiálu s individuálními charakteristikami byly zavedeny skupiny materiálů potrubí. To umožňuje vytvářet pravidla pro konkrétní skupinu materiálů potrubí bez požadavku zkoušení každého potrubí s jinou charakteristikou. Předpokládá se, že u jakékoli konkrétní skupiny materiálů potrubí bude mít chování při požáru stejný nebo podobný vliv na těsnění prostupu.
Materiálové skupiny trubek jsou: kovová potrubí (vysoká teplota tání – ocel atd.), kovová potrubí (nízká teplota tání – měď atd.), jednovrstvá plastová potrubí, vícevrstvá plastová potrubí, kompozitní potrubí, MLC (vícevrstvá) potrubí, potrubí s rizikem prasknutí , malé potrubí/trubky, žlaby, kovové žlaby s vysokým bodem tavení, kovové žlaby s nízkým bodem tavení, plastové žlaby a vlnovody.
 
6. Pravidla pro jednostranné a oboustranné flexibilní stěny, stěny z CLT dřeva a stropy
 
Oboustranné flexibilní stěny jsou normalizovány a revidovaná EN 1366-3 obsahuje aktualizovaný popis, který musí být zohledněn při zkoušce.

Jednostranné flexibilní stěny: pro těsnění prostupů v jednostranných flexibilních stěnách nebo šachtových stěnách, nebyla v předchozí verzi normy EN 1366-3: 2009 žádná pravidla pro oblast použití. Proto byla pokryta pouze stěna, která byla zkoušena v praxi. Nová norma definuje jednostrannou flexibilní stěnu/stěnu šachty jako „normalizovanou nosnou konstrukci“. To znamená, že výsledky jsou platné i pro stěny, které nejsou identické, ale splňují určité požadavky, jako například následující:

· Konstrukce je klasifikována podle EN 13501-2
· celková tloušťka vrstvy desky je stejná nebo větší než zkoušená tloušťka
· počet vrstev stěny je stejný nebo větší než zkoušený
· vzdálenost mezi středy sloupků je stejná nebo menší než zkoušená vzdálenost
· hloubka sloupků je stejná nebo větší než zkoušená
· upevnění orámování otvoru je provedeno podle zkoušky.

7. Možnosti zkoušení těsnění prostupu potrubí pomocí kritického přístupu instalace
 
„Přístup kritické instalace” znamená, že do další zkoušky jsou zahrnuty pouze „nejkritičtější“ instalace z předchozího testu. Například důkazy speciálních testů pro speciální potrubí z předchozích zkoušek lze nyní začlenit do nových dodatečných zkoušek na různých podkladech nebo do smíšených zkoušek sdružených prostupů.

Tento přístup nabízí objednateli zkoušky příležitost výrazně snížit počet vzorků potřebných k pokrytí zamýšlené oblasti použití, zejména pokud je třeba pokrýt široký rozsah instalací nebo speciálních situací (například šikmá potrubí nebo těsnění sdružených prostupů). Přístup spočívá v tom, že se ve dvoukrokovém postupu nejprve odzkouší široký rozsah potrubí a poté se z těchto zkoušených údajů určí/vyberou nejkritičtější plastová a/nebo kovová potrubí před použitím pouze nejkritičtějších potrubí ve druhé zkoušce s jinými parametry (např. jiná část otvoru těsnění prostupu, menší vzdálenosti apod.)

Nejkritičtější potrubí je třeba definovat podle vývoje teploty při požární zkoušce. Revidovaná norma umožňuje více možností a je jasnější při uplatňování kritického přístupu pro plastová a kovová potrubí.

Například požární zkouška těsnění prostupu (např. protipožární pěna Hilti CFS-F FX) provedená s různými typy kovových potrubí (měď, ocel, litina) v pevné stěně může být použita k identifikaci tří nejčastějších kritických všech testovaných potrubí. Tato tři kritická potrubí mohou být použita v sádrokartonových stěnách na pokrytí všech ostatních potrubí, která byla testována v pevné stěně – pokud všechna tři potrubí splňují požadovanou požární odolnost.

8. Filozofie zkoušení těsnění se sdruženým prostupem byla zcela přepracována

Hlavním cílem revidované EN 1366-3 je odhalit potenciální interakci mezi různými instalacemi. Nejdůležitější roli hrají vzdálenosti mezi instalacemi. Větší důraz je kladen na to, jak používat přístup kritické instalace, v závislosti na tom, zda jsou či nejsou k dispozici výsledky předchozích zkoušek. Zahrnuty jsou všechny typy služeb.

V nové revidované normě je implementováno mnoho dalších změn. Zde je několik dalších příkladů:
 
- Pravidla pro velikosti těsnění prostupu jsou nyní lépe popsána
- Přibyly podpěrné konstrukce a alternativní konstrukce (použití moderních upevňovacích technologií).
- Použití a umístění termočlánků na nevystavených stranách požáru má nyní podrobnější pravidla
- Nyní se rozlišuje mezi několika prostupy ve zkušební konstrukci a vícenásobnými těsněními prostupů
- Modulární systémy: mají normalizovanou konfiguraci kabelů, pravidla pro potrubí a rozšířenou oblast pravidel použití.

Na Hilti se můžete spolehnout jako na partnera pro všechny inženýry a projektanty
 
EN1366-3 je velmi přísná norma, která je důležitá pro výrobce protipožárních systémů. Umožňuje jim vytvářet spolehlivé, srovnatelné a transparentní důkazy zkoušek pro jejich příslušné produkty v různých aplikacích. Princip normy pro zkoušení požárních prostupů EN1366-3 je „co odzkoušíte, to dostanete“. Dává důvěru a jistotu všem zúčastněným stranám do specifikace, výběru a instalace protipožárních produktů, že zkoušené produktové systémy jsou spolehlivé a pomáhají zachraňovat životy a chránit majetek.



Hilti je světovým lídrem na trhu protipožárních systémů. Hilti má svá vlastní výzkumná, vývojová, testovací a výrobní zařízení na světové úrovni s více než 30-letými zkušenostmi. Naše oddanost přísnému testování je 100%.

Kromě technologických výzev popsaných v tomto článku se společnost Hilti zavázala dodávat snadno použitelná protipožární řešení a také poskytovat špičkové a plně integrované a odzkoušené systémy. V kombinaci s jedinečnou profesionální technickou podporou v mnoha zemích to pomáhá projektantům a instalatérům správně vybrat a specifikovat správný systém pro správnou aplikaci.

Zdroje:

CENCENELEC.eu
ANSI.org

No comments yet

Be the first to comment on this article!