Přeskočit na hlavní obsah
Košík
Přidal Jana Budacovaalmost 2 years ago

Představujeme první software pro výpočet kotev poháněný optimalizací

kotvení,návrh,výpočet

459

MSc. Luis Salcedo v Hilti Group, BU F&P Solutions

Nedávné pokroky v oblasti umělé inteligence a strojního učení vyvolaly široký zájem a přijetí a formovaly způsob, jakým se přistupuje ke složitým problémům v různých odvětvích. Společnost Hilti si uvědomila potenciál těchto technologií a přizpůsobila svůj přístup specifickým potřebám společností v oblasti stavebního inženýrství začleněním sofistikované metody matematické optimalizace do programu PROFIS Engineering. Tato metoda, inspirovaná efektivností řešení řízených umělou inteligencí, zvyšuje schopnost našeho softwaru optimalizovat spoje s více kotvami – kritický aspekt, se kterým se často setkáváme v aplikacích navrhování kotvení. Tento vývoj nejen slibuje revoluci v pracovních postupech inženýrů a zkrátí křivku učení se pro nové uživatele, ale také rozšiřuje náš dosah a umožňuje efektivnější konstrukční spojení ve více než 70 zemích. Integrací tohoto pokročilého algoritmu nastavuje PROFIS Engineering nový standard v přesnosti, čímž účinně eliminuje potřebu manuálních iterací, které tradičně zpomalují proces návrhu.

Jádrem této inovace je výkonný optimalizační nástroj, který řeší složité konstrukční výzvy rychlým vyhodnocením různých faktorů, jako je pevnost materiálu, geometrie kotevní desky a umístění kotev. Tento přístup efektivně nachází nejlepší řešení, která zajišťují trvanlivost a přesnost konstrukčních spojů.

Jednou z nejdůležitějších výhod tohoto přístupu je jeho potenciál výrazně zvýšit produktivitu mezi stavebními firmami. Zefektivněním procesu výpočtu odstraněním iteračních kroků mohou inženýři alokovat své zdroje a zaměřit se na důležitější aspekty návrhu, čímž se zvýší jejich celková efektivita pracovního postupu. To se promítá nejen do zkrácení času návrhu, ale také zajišťuje, že projekty dodržují přísné termíny bez kompromisů v kvalitě nebo přesnosti.

Kromě toho tento algoritmus umožňuje inženýrům činit nákladově efektivnější a udržitelnější rozhodnutí. Optimalizací využití a umístění kotev metodika podporuje návrh konstrukcí, které splňují a překračují požadavky výkonu a zároveň minimalizují plýtvání materiálem a snižují celkové náklady na projekt. To je v souladu s rostoucím zaměřením průmyslu na udržitelnost, což umožňuje inženýrům pozitivně přispívat k výstavbě konstrukcí a budov šetrných k životnímu prostředí.
 
Jak tedy můžete začít??
 

Snímek obrazovky aplikace
https://profisengineering.hilti.com

po přihlášení spusťte výpočet kotvení do betonu výběrem prvního modulu zobrazeného na domovské stránce, Kotvení do betonu. Když jste uvnitř modulu, klepněte na třetí kartu "Smart Design". Zde můžete zapnout dva režimy "Smart Design": Manuální, kde obdržíte doporučení kotev, a Auto (exkluzivně pro prémiové uživatele), kde můžete využít maximálních výhod této nové funkcionality. Upozorňujeme, že všechny možnosti tlačítek na levé kartě budou zakázány, protože v tomto režimu budete mít vše, co potřebujete. Níže zjistíte více...

Návod správného výběru kotvy:


Na základě vašeho zadání vám náš software pro výpočet kotev navrhne až tři vhodné kotvy přizpůsobené vašim specifickým potřebám projektu. Jako odborník máte možnost vybrat si z těchto doporučení nebo vybrat jiné na základě svých preferencí. Chcete-li získat další informace, jednoduše klikněte na ikonu "i", abyste pochopili základ každého doporučení včetně technických schválení a praktické použitelnosti.


Poznámka: Na vytvoření tohoto doporučení jsme se zeptali stavebních inženýrů, kterým projektům věnovali více času a které kotevní desky navrhovaly častěji. Na základě toho naši odborníci na kotvy přiřadí každý požadavek aplikace ke specifickým schválením, která by mohla nejlépe splňovat tyto požadavky.


Čas na zahrnutí minimálních požadavků:
                                                                                                        

Po výběru preferované kotvy (kotev) můžete zahrnout minimálně požadované parametry potřebné k provedení výpočtu kotvy, který by měl být výsledkem návrhu konstrukce. Jsou to typ profilu, vlastnosti betonu (včetně geometrie) a zatížení. Geometrie i zatížení můžete zahrnout přímo do modelu. Nedělejte si starosti, pokud nevidíte kotevní desku; Smart Design použije všechny poskytnuté informace, aby vám poskytl minimální plochu kotevní desky.
 

Eliminujte iterační práci:

Nyní, když jste zadali všechny minimální informace pro navržení svých kotev, jste technicky připraveni, ale je tu ještě něco, co byste měli vyzkoušet. Klepnutím na "Pokročilé vstupy" ve spodní části panelu budete moci odemknout plný potenciál návrhu přes „Smart Design“


Jen několika klepnutími můžete nastavit požadovanou úroveň využití – s cílem dosáhnout co nejblíže 100 %. Vysoká míra využití znamená, že ze svých materiálů vytěžíte maximum, což nejen snižuje náklady, ale také urychluje proces instalace. Upravte toto nastavení, abyste zajistili, že váš návrh bude efektivní z hlediska zdrojů a nákladů.


Nakonec můžete použít některé z možností realizace k zúžení počtu vypočtených řešení, čímž získáte rychlejší výsledky.


Příliš mnoho řešení? Nedělejte si starosti!


Když budete připraveni a jediným klepnutím na tlačítko ("Hledat řešení"), všimnete si, že získáte několik řešení. Počet výsledků ve spodní části se zobrazí při výpočtu a řazení podle menší až větší plochy kotevní desky.


V tomto příkladu však máme více než 100 řešení, takže konečný výběr je poněkud ohromující. Za tímto účelem jsme vás vybavili dvěma praktickými možnostmi; Za prvé, máte možnost třídění, která vám umožňuje uspořádat vaše řešení podle využití, velikosti kotevní desky a počtu kotev nebo hloubky kotvení, a za druhé, s možností filtrování, ke které se dostanete kliknutím na tuto ikonu, což vám umožní vyřadit řešení na základě některých parametrů, o kterých víte, že ve vašem konečném návrhu nebudou nutné.


Po kliknutí na jakékoli řešení se karta řešení rozbalí, čímž získáte přehled o konečném návrhu předtím, než si vytisknete zprávu o výpočtu a odešlete ji na stavbu.

Závěr

Integrace tohoto pokročilého optimalizačního algoritmu do softwaru PROFIS Engineering představuje skok vpřed ve stavebním inženýrství. Stavebním inženýrům slibuje výkonný nástroj pro navrhování optimálních spojů s více kotvami, zvyšuje jejich produktivitu, umožňuje vytváření nákladově efektivnějších a udržitelnějších řešení a v konečném důsledku jim poskytuje další klid tím, že jim pomáhá při výběru správné kotvy pro správnou aplikaci.

Prozkoumejte, jak může Smart Design v PROFIS Engineering od společnosti Hilti způsobit revoluci ve vašem pracovním postupu.

No comments yet

Be the first to comment on this article!