- Domů
- Podpora
- Všeobecné informace
- Výroba speciálních korunek

Výroba speciálních korunek
Laserová svařovací technologie
V jádrovém vrtání dodáváme na trh již řadu let korunky prémiové kvality. Naše korunky jsou osazovány těmi nejlepšími segmenty, které jsou na tubus korunky navařovány moderní laserovou technologii. Tato technologie mimo jiné výrazně zvyšuje pevnost spoje, čím podstatně snižuje možnost utržení segmentu ve vrtu v případě většího zahřátí či vyšší zátěže.
Nyní pro vás umíme vyrobit stejnou technologií i korunky nestandardních průměrů a délek. A navíc je můžeme osadit i nestandardním počtem segmentů.
Vyžaduje vaše zakázka jiný než standardní průměr otvoru, nebo potřebujete vyvrtat hlubší otvor než 450 mm?
Potřebnou korunku vám rádi vyrobíme na míru, přičemž si můžete vybrat, zda tubus osadíme prémiovými segmenty s řazeným diamantem SPX-H, nebo pro méně náročné aplikace neřazený segment P-U.
Co byste měli vědět
- Jelikož se jedná o speciální korunky, výrobu, orientační cenu a termín vám potvrdíme
- Vaše korunky budou vyráběny laserovou technologií. Tuto technologii lze použít pro korunky do průměru 300 mm (včetně). V případě, že budete potřebovat větší průměry, takové korunky budou osazeny segmenty prostřednictvím tvrdého pájení segmentů stříbrem.
- Vaše korunky budou osazovány v konkrétních průměrech standardním počtem segmentů podle Hilti metriky.(tečku odstranit) (viz tabulka níže). Pokud požadujete menší počet segmentů, jednoduše vyplníte ve formuláři požadovaný počet segmentů na korunku.
- Jakékoliv další dotazy vám rádi zodpovíme na: renovace@hilti.com

Nabízené diamantové segmenty

Equidist řazený segment SPX-H
Extra premium segmenty pro jádrové korunky o průměru 35-600 mm na stojanové vrtání s vodním výplachem do neabrazivních typů betonu / železobetonu, pro vrtačky od výkonu 2,6 kW.
Technologie Equidist fungující na principu přesně a rovnoměrně rozmístěných diamantů pro vysoký vrtací výkon.
Zobrazit v katalogu
Standardní segmenty P-U abrasive
Stojanové jádrové vrtání s vodním výplachem do všech typů betonu a všemi středními i těžšími vrtačkami.
Standardní diamantové segmenty s dlouhou životností pro všechny typy abrazivního betonu.
Zobrazit v katalogu