UpozorněníMožné prodloužení doby oprav strojůVíce informací

Spotřební materiál

Podívejte se, jak je náš spotřební materiál pro nářadí s elektrickým pohonem navržen pro rychlejší, náročnější a dlouhodobější práci: vrtáky, sekáče, jádrové vrtací korunky, brusné nástroje a pilové listy

Spotřební materiál Hilti

Hilti spotřební materiál

Chcete maximalizovat výkon svých strojů? Použijte spotřební materiál Hilti!

Pracujte rychleji a efektivněji! Vysoce výkonný a odolný spotřební materiál Hilti je navržený pro maximální využití vašich strojů Hilti. Naše nabídka zahrnuje vrtáky, pilové kotouče a další produkty, které vám pomohou dokončit práci rychle a včas!

Proč si vybrat spotřební materiál Hilti?

Pro každou práci

Od bitů do šroubováků a utahováků, přes sekáče a diamantové kotouče až po brusné kotouče – máme spotřební materiál, na který se můžete vždy spolehnout.

Na míru vašim potřebám

Vyberte si z našich tří barevně odlišených kategorií spotřebního materiálu – standardní, prémiové nebo ultimátní. Díky jasnému rozdělení bude vaše volba snadná a rychlá.

Systémové řešení

Veškerý náš spotřební materiál je navržen pro optimální výkon se stroji Hilti pro ještě lepší výsledky.

Špičková záruka

Naše vrtáky do betonu, diamantové kotouče a další spotřební materiál jsou kryty zárukou výměny kus za kus v případě poškození před koncem jejich životnosti.

Spotřební materiál Hilti

Jaký je ten pravý?

Tři barvy, tři úrovně výkonu, tři cenové kategorie

Výběr správného typu spotřebního materiálu pro vaši práci může být náročný. Abychom vám to usnadnili, rozdělili jsme náš spotřební materiál do tří kategorií podle nároků na výkon a jeho cenu. Stačí, když své potřeby sladíte s jednou ze tří kategorií, které jsou odlišeny názvy a barvami. Pojďte si s námi vybrat tu správnou!

Vrtáky a sekáče Hilti

Vrtáky

Extrémně odolné SDS Plus a SDS Max vrtáky pro beton a zdivo

Geometrie hlavy našich vrtáků a konstrukce šroubovice jsou navržené tak, aby poskytovaly vynikající odolnost. Díky tomu můžete vrtat do betonu rychleji a s větší přesností.

Žádná výztuž? Použijte naše prémiové vrtáky TE-C (SDS-Plus) a TE-Y (SDS-Max). Pro vrtání do armovaného betonu vyzkoušejte naše ultimate vrtáky TE-CX a TE-YX s celokarbidovou hlavou, která nabízí až o 30 % delší životnost oproti ostatním vrtákům.

Diamantové kotouče pro úhlové brusky

Diamantové kotouče pro úhlové brusky

Rychlejší a hladší řezy skrz potrubí i železobeton

Pro každodenní řezání zvolte náš univerzální diamantový kotouč Standard P. Pro rychlejší a hladší řezy v tvrdších materiálech, jako je železobeton zvolte prémiovou řadu SP.

Chcete maximální výkon v železobetonu, zdivu a kameni? Náš diamantový kotouč SPX využívá technologii Equidist s přesně rozmístěnými diamanty pro vyšší rychlost řezání, maximální úběr materiálu a co nejvyšší životnost kotouče. Trápí Vás řezání kovů? Naše diamantové kotouče SPX na řezání kovů vám poskytnou 30x až 100x delší životnost než klasické abrazivní řezné kotouče.

Pilové listy pro přímočaré pily

Pilové listy pro přímočaré pily

Od univerzálních pilových listů po karbidové listy s extra dlouhou životností

Od cihel přes kov až po dřevo s hřebíky. Ať řežete cokoli, máme pro vás vhodný pilový list do vaší přímočaré pily.

Řada Standard zahrnuje cenově výhodné bimetalové listy v různých délkách. Listy Premium jsou navrženy pro náročnější činnosti. Potřebujete plátky pro demoliční řezání? Vyzkoušejte řadu Ultimate s karbidovými špičkami, speciální geometrií a rozestupy zubů pro co nejvyšší výkon. Vydrží až 50x déle než standardní bimetalové listy - dlouhodobě vám tak budou šetřit náklady.

Kotouče do okružních pil

Kotouče do okružních pil

Vysoká životnost, rychlejší a hladší řezy ve dřevě i oceli

S našimi kotouči do okružních pil Standard a Premium nabízíme cenově výhodné řešení pro rychlejší řezání dřeva nebo kovů.

Potřebujete co nejlepší výkon pro řezání konstrukční oceli? Naše Ultimate kotouče X-Cut vám umožní řezat až o 120 % rychleji ve spojení s akumulátorovou okružní pilou Hilti. Při řezání kovových plechů a dalších tenkých materiálů získáte až o 450 % více řezů na jedno nabití díky ultra tenkému kotouči X-Cut.

Na řezání dřeva jsou naše Ultimate kotouče vyzbrojeny karbidovými zuby pro co nejrychlejší a nejhladší řezy. Speciální povrchová úprava navíc snižuje tření a prodlužuje živostnost kotouče.

Diamantové jádrové vrtací korunky

Diamantové jádrové vrtací korunky

Tři výkonnostní řady jádrových korunek pro různé typy betonu

Naše standardní jádrová vrtací korunka P-U zaručuje vysoký výkon při vrtání do většiny typů betonu, včetně železebetonu za přívětivou cenu.

Pro rychlejší a hladší vrtání s menší přítlačnou silou zvolte naše Premium jádrové vrtací korunky SP-H Speed a Ultimate jádrové korunky SPX-H Speed. Díky přesně umístěným diamantům a optimalizovaným tvarům segmentů pracují až o 35 % rychleji v porovnání s ostatními typy jádrových korunek. S korunkou SPX-H lze navíc snadněji vyjmout odvrtané jádro a rychle vyměnit opotřebený starý segement za nový díky unikátnímu X-change modulu.

Spotřební materiál Hilti

Špičková záruka

Hilti garance výměny na vrtáky, sekáče i ostatní spotřební materiál

Za kvalitou našich vrtáků TE-C (SDS Plus) a TE-Y (SDS Max) si plně stojíme. Pokud se váš vrták zlomí, ohne nebo se jakkoliv jinak poškodí a značka opotřebení je stále viditelná, vyměníme ho zdarma za nový.

Stejně tak vám vyměníme i spotřební materiál z řady dimanatových kotoučů, hrnců a jádrových korunek. Výměna kus za kus se vztahuje na u nás zakoupený spotřební materiál včetně pilových kotoučů nebo na abrazivní řezné kotouče. V případě výrobních vad materiálu nepotřebujeme účtenky a vyměníme Vám vadný kus okamžitě.*

Často kladené otázky




*Garance výměny: bezplatná výměna produktu je výhradním nárokem zákazníka. Jakékoli další nároky podle uvedených pravidel garance výměny jsou vyloučeny a společnost Hilti nenese odpovědnost za žádné jiné škody nebo ztráty. Zákazníkova povinná zákonná práva na záruku v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Společnost Hilti může podle vlastního uvážení a bez přiznání odpovědnosti nabídnout bezplatnou výměnu produktů z řady diamantových kotoučů, hrnců a korunek, i když škody nebyly způsobeny vadami materiálů nebo zpracování.