UpozorněníMožné prodloužení doby oprav strojůVíce informací

Odsávání prachu a vody

Seznamte se s naší nabídkou mokrých/suchých stavebních vysavačů, čističek a systémů zachycování vody při diamantovém vrtání, které jsou určeny k odstraňování prachu a kalu, aby bylo na staveništi čisto.

Prach pod kontrolou

Vyšší bezpečnost a produktivita s řešením odsávání prachu

Prach vznikající na staveništi může způsobit vážné zdravotní problémy, zpomalit vaše projekty a poškodit vaše stroje a vybavení. Zjistěte více o rizicích prachu a objevte účinná řešení k jeho odstranění.

Co je to stavební prach?

Prachové částice jsou sice malé, ale představují velké potenciální nebezpečí

Prach je nedílnou součástí staveb. Vzniká při různých pracích, od vrtání a sekání až po řezání a broušení. Skládá se z prachových částic, z nichž mnohé jsou tak malé, že je ani nevidíte.

Stavební prach může obsahovat materiály, jako je beton, oxid křemičitý, dřevo a kovy, které představují různou míru rizika.

Jaká rizika představuje stavební prach?

Nebezpečí uklouznutí i vážné dlouhodobé zdravotní problémy

Stavební prach může obsahovat škodlivé látky, jako je krystalický oxid křemičitý (RCS). Ten může proniknout hluboko do plic. Dlouhodobá expozice prachu může vést k vážným zdravotním potížím, včetně silikózy, chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a rakoviny plic.

Na stavbách prach vytváří i další bezpečnostní rizika, jako je snížená viditelnost, riziko uklouznutí nebo omezení výkonu strojů.

Proč je regulace prašnosti tak důležitá?

Pro bezpečnější pracoviště a rychlejší úklid

S Hilti systémy pro odsávání prachu zvládnete:
 
  • Chránit pracovníky před škodlivými prachovými částicemi a zvýšit bezpečnost na staveništi zachováním dobré viditelnosti a omezením rizik
  • Ušetřit čas při čištění a údržbě
  • Zlepšit dodržování právních předpisů a snížit riziko pokut souvisejících s nadměrnou expozicí prachu
  • Zajistit pohodlnější a efektivnější pracovní prostředí a přispět tak ke zlepšení výsledků projektu

 

Řešení odsávání prachu Hilti

Stavební vysavače

Navržené pro vysoký výkon, mobilitu a snadné použití

Od výkonných vysavačů s automatickým čištěním filtru pro náročné vrtací, brusné a řezací práce až po kompaktní stroje pro rychlý úklid, Hilti nabídka zahrnuje:
 
  • Síťové i akumulátorové modely
  • Třídy odsávání prachu L, M a H
  • Kompaktní a robustní provedení pro větší mobilitu a snadné použití  

Integrované systémy odsávání prachu

Použití akumulátorového vrtacího kladiva TE 6-A22 s integrovaným systémem pro odstraňování prachu

Snížení prašnosti při vrtání

Zvládněte více práce a zkraťte dobu úklidu: S Hilti systémy pro odsávání prachu (DRS) se vypořádáte s prachem přímo u zdroje.

Demoliční kladivo TE 2000-AVR pro bourání betonu se systémem pro odstraňování prachu a vysavačem pro prakticky bezprašné sekání / bourání.

Snížení prašnosti při sekání a bourání

Kombinací akumulátorového bouracího kladiva TE 2000-22 a našich akumulátorových vysavačů zvládnete bez kabelu i ty nejnáročnější práce.

cPro dosažení téměř bezprašných výsledků kombinujte nářadí, jako je bruska na beton DG 150, s vysavačem.

Snížení prašnosti při drážkování a broušení

Používejte integrované odsavače prachu s kontinuálním vakem pro ještě bezpečnější a produktivnější práci.

Čističe vzduchu

Zůstaňte mobilní a zbavte se nebezpečného prachu ze vzduchu

Jedná-li se o jemné prachové částice v ovzduší, může i málo znamenat hodně.

S našimi přenosnými a lehkými čističi vzduchu můžete filtrovat vzduch v uzavřených prostorách při demoličních pracech nebo vytvořit podtlakové zóny pro omezení prašnosti.

vodní nádrž Hilti

Systémy recyklace vody a vodní nádrže

Vrtání bez úniku kalu a spolehlivé systémy zásobování vodou

Udržujte pracoviště čistší díky zachycování kalu vznikajícího při mokrém diamantovém vrtání. Zařízení, jako je systém recyklace vody DD-WMS, dodávají, filtrují nebo shromažďují kaly pro snadnou likvidaci.
 
Potřebujete spolehlivý zdroj vody pro mokré vrtání nebo řezání?  Vyzkoušejte akumulátorovou vodní nádrž DWP 15-22.

Často kladené otázky








Nemůžete eliminovat všechna rizika, ale můžete být připraveni. Pomozte svým týmům pracovat bezpečněji a pohodlněji pomocí řešení, která na stavbách snižují běžná rizika.

Pokročilé možnosti odsávání prachu, funkce proti zpětnému rázu a možnost přichycení všech strojů pomocí bezpečnostního popruhu – to je naše akumulátorová platforma Nuron.

Dostávejte upozornění, když je třeba provést údržbu stroje nebo obnovit školení se systémem ON!Track.