CFS-CID ŘEŠENÍ PŘEDEM ZABETONOVANÝCH POŽÁRNÍCH UCPÁVEK
Neztrácejte čas tam, kde to není nutné


Ochrana staveb proti požáru nabývá v průběhu času na důležitosti.
Nejedná se jen o ochranu unikajících osob, ale stejně také o ochranu majetku. Velmi pozitivní trend v požární ochraně jsou také rostoucí požadavky na aspekty, ke kterým se ještě nedávno nepřihlíželo (konfigurace konců potrubí, speciální materiály prostupujících instalací, vzájemné vzdálenosti prostupujících instalací, izolace potrubí a další).
Velmi často se stává, že stavební připravenost není na tak důkladná, aby byly splněny všechny parametry, které předepisují příslušná schválení. V případě, že toto nastane, je montážní firma nucena sáhnout k řešením, která jsou nestandardní a tím pádem většinou i dražší nebo ne zcela správná. Tím sa zvyšuje riziko reklamací v rámci pravidelných kontrol a revizí požárně bezpečnostních zařízení. V případě především bytové výstavby je velmi důležité koordinovat jednotlivé profese. V jednom momentě se jedná a zaklápění/zazdívání instalačních šachet, tahání TZB instalací a montážních požárních ucpávek. Pokud taková koordinace není dokonalá, může dojít ke kolizím, které způsobují prodlužování termínů a více nákladům.
Obr. 1- Betonáž stropu s předem připravenými ucpávkami

Efektivní řešení požárních prostupů bez chyb
Předem zabetonované požární utěsnění prostupů cílí na eliminaci všech těchto situací, se kterými se na stavbách musíme vypořádat. Tyto prvky jsou připevňované do bednění ve fázi vázání výztuže před betonáží.
Následně jsou zalité betonem, po vytvrdnutí a odbednění je těsnění připravené k protažení potrubí bez jakéhokoliv dodatečného ošetření prostupu. Tímto přístupem odpadává nutná koordinace jednotlivých profesí a tím k výraznému zvýšení produktivity na stavbě.
Prvek je vyrobený a testovaný na téměř nulové vzájemné vzdálenosti jednotlivých instalací, což umožňuje investorům ještě zmenšit instalační šachty. Dále jsou testovány a certifikovány veškeré kombinace materiálů prostupujících instalací - materiály potrubí, typy izolací a také prostupy elektroinstalací. V neposlední řadě je eliminované množství reklamací z důvodu chybovosti v rámci instalace klasických požárních ucpávek, případně volby nesprávného materiálu, které jsou objeveny v rámci kolaudace nebo v rámci pravidelných revizí.
Obr. 2- Napojení dvou tvarovek, připevněných k bednění stropní konstrukce

Specifikace a vlastnosti předem zabetonovaných ucpávek
Protipožární tvarovka má výšku 250 mm. Skládá se z paty, kterou je možné jednoduše přistřelit/přibít k bednící desce. Nad patou se hned nachází část, ve které je umístěn zpěňující materiál a nad ní část se závitem, na kterou lze našroubovat prodlužovací element v případě, že je stropní deska silnější než 250 mm (jedno prodloužení má výšku 150 mm. Celá tvarovka je zakončená krytkou, která zabezpečuje, aby dešťová voda nebo beton při betonáži neprotekla dovnitř ucpávky. Jak bylo zmíněné výše, jednotlivé tvarovky jsou opatřeny spojovacími kolíky, aby šly do sebe zapojit a dosáhnout tak minimálních vzájemných vzdáleností.
Stejně tak není problém napojování jednotlivých vývodů jednotlivých odboček v úrovni stropu ve tvaru Y nebo jiných. To co nelze řešit standardními řešeními, není většinou pro předem zabetonované řešení žádný problém. Tvarovka se osadí systémovým prvkem, který pro tyto odbočky vytvoří dostatečný prostor. Tento prvek lze osadit jak ke spodnímu líci stropní konstrukce, stejně tak k hornímu líci.
Obr. 3- Rozšíření vrchní části tvarovky pro napojení odpadního potrubí v úrovni stropu
Jednotlivé tvarovky se dodávají ve čtyřech velikostech.
CFS - CID 50 pro průměry potrubí 32 - 63 mm
CFS - CID 75 pro průměry potrubí 50 - 75 mm
CFS - CID 110 pro průměry potrubí 80 - 110 mm
CFS - CID 160 pro průměry potrubí 125 - 160 mm
V těsnění je možné instalovat potrubí bez ohledu na účel nebo na konfiguraci konců potrubí.
Takto zhotovený prostup po protažení všech instalací ve stropě minimální tloušťky 150 mm dosahuje požární odolnosti až EI 180.
Stejně tak je možné tento typ ucpávky použít na kabelové instalace. Hilti má řešení na všechny možné situace na stavbě , neváhejte a obraťte se na nás.
Hilti předem zabetonované požární ucpávky výrazně zvyšují produktivitu a šetří náklady ve všech fázích výstavby – od návrhu, přes výstavbu, až po údržbu.

Realizace 1
Obr. 4- Příprava jednotlivých tvarovek před betonáží. Tvarovky se přistřelují hřebíky do bednění.

Relizace 2
Obr. 5- Těsnění připravené pro protažení instalací po odbednění

Realizace 3
Obr. 6- Zrealizované těsnění s protaženými instalacemi v prostupu. Jednoduchá jednokroková instalace, která šetří čas a náklady