VYUŽIJTE VĚTŠÍ POTENCIÁL VALUE ENGINEERINGU – HILTI PŘINÁŠÍ AŽ O 20 % VYŠŠÍ NOSNOST SYSTÉMU MT
Vyšší únosnost pomáhá urychlit realizaci projektů, zvýšit jejich ekonomickou efektivitu a podpořit udržitelnou výstavbu

Vyšší únosnost pomáhá urychlit realizaci projektů, zvýšit jejich ekonomickou efektivitu a podpořit udržitelnou výstavbu
Úvod do problematiky
Po rozsáhlém výzkumu realizovaném ve spolupráci s předními externími instituty s hrdostí oznamujeme významné zvýšení únosnosti montážního systému MT. Tento průlom přináší v průměru o 20 % vyšší únosnost, stanovuje nové standardy v oboru a umožňuje efektivnější návrh podpěrných konstrukcí pro technická zařízení budov (TZB), včetně mechanických, elektrotechnických a potrubních instalací
Pro projektanty přináší vyšší únosnost systému větší flexibilitu návrhu – umožňuje větší rozteče podpor a vyšší objem vedených instalací na jednu konstrukci. Výsledkem je efektivnější využití materiálu a lepší optimalizace dostupného prostoru.
Detailní pohled na problematiku
Optimalizací technických parametrů systému Hilti MT jsme dosáhli výrazného zvýšení jeho výkonnosti, aniž bychom jakkoli ustoupili z vysokých standardů kvality a bezpečnosti, kterými je Hilti dlouhodobě známé. Například těžká konstrukce typu hrazda se svislým profilem MT-70 a vodorovným profilem MT-80 nyní nabízí o 26 % vyšší únosnost při rovnoměrně rozloženém zatížení – z 20 kN na 25 kN. Vyšší únosnosti napříč celým portfoliem konfigurací přinášejí zákazníkům větší flexibilitu návrhu, efektivnější využití materiálu a vyšší produktivitu při realizaci projektů.
Díky propojení se softwarem Hilti a našimi technickými službami poskytujeme řešení optimalizovaná metodou value engineering na míru požadavkům každého projektu – ve 2D i 3D konfiguracích. Projektanti mohou navrhovat s větší jistotou díky řešením v souladu s platnými normami, podloženým technickou dokumentací a statickými posudky. Vyšší výkonnost systému přitom není vykoupena snížením bezpečnosti – všechny bezpečnostní součinitele zůstávají beze změny zachovány.
Optimalizovaný návrh konstrukce a nižší spotřeba oceli díky snížené vlastní hmotnosti systému umožňují dosáhnout až 60% snížení emisí CO₂. Zákazníci tak mohou realizovat udržitelnější projekty s menší environmentální stopou, aniž by museli dělat kompromisy v oblasti výkonu nebo bezpečnosti
V praxi na stavbě znamenají vyšší únosnosti rychlejší, jednodušší a bezpečnější realizaci. Díky lehčím konstrukcím lze zkrátit čas montáže a omezit počet potřebných kotvení a vrtů do stropu, což vede ke snížení celkové pracnosti a vyšší produktivitě instalačních prací. Systém Hilti MT pokrývá kompletní škálu podpěrných konstrukcí – od kabelových tras až po náročné aplikace těžkých potrubních rozvodů. Díky možnostem optimalizace návrhu metodou value engineering pomáhá snižovat celkové náklady projektu i jeho uhlíkovou stopu. Intuitivní montáž omezuje riziko chyb a potřebu přepracování, zatímco kombinace se službou prefabrikace umožňuje efektivně zvládat i velmi napjaté realizační termíny.
Jednoduchá a efektivní montáž na stavbě zůstává klíčovou součástí systému Hilti MT. Zjednodušený koncept šroubových spojů, plná kompatibilita s technologií Hilti Adaptive Torque Module a intuitivní konstrukční řešení pomáhají urychlit instalaci, omezit chybovost a zvýšit produktivitu práce na stavbě.
Závěr
Nové, vyšší únosnosti systému Hilti MT jsou plně integrovány do technické dokumentace, inženýrských služeb Hilti i nejnovější verze softwaru PROFIS MSE. Díky tomu můžete navrhovat efektivnější, bezpečnější a udržitelnější podpěrné konstrukce s maximální jistotou návrhu. Kombinace systému Hilti MT, softwarových nástrojů a odborné technické podpory vám pomůže optimalizovat návrh, zkrátit dobu montáže, snížit náklady i uhlíkovou stopu projektu. Chcete získat konkurenční výhodu a realizovat ziskovější projekty? Spojte se s odborníky Hilti. Společně navrhneme řešení podpěrných konstrukcí přesně na míru vašim požadavkům a pomůžeme vám dosáhnout maximální efektivity v každé fázi projektu.
Další informace k tématu
Při návrhu podpěrných systémů pro TZB aplikace vám Hilti pomáhá dosahovat lepších výsledků díky systému MT s vysokou únosností, optimalizovaným návrhovým metodám a efektivní realizaci na stavbě. Naše řešení navržená metodou value engineering kombinují soulad s normami, pokročilý software, odborné inženýrské služby a technickou podporu, díky čemuž můžete navrhovat s jistotou a bez kompromisů v oblasti bezpečnosti. Díky komplexním technickým podkladům, podpoře na stavbě i v projekční kanceláři a důrazu na udržitelnost vám pomáháme stavět efektivněji v každé fázi projektu.
Chcete se dozvědět více? Kontaktujte svého specialistu Hilti.