Přeskočit na hlavní obsah

HILTI HAC-C-T VROUBKOVANÉ KOTEVNÍ LIŠTY

Daniel Mikeš
Čas čtení: < 10 minut
Článek

Předemzabetonová kotevní lišta

Kotevní deska
Nosné spoje

1. CO JSOU HILTI CAST-IN LIŠTY?

Systém předem zabetonovaných kotevních lišt mohou představovat ekonomicky velmi zajímavé řešení. Tato technologie umožňuje kompenzovat montážní tolerance na stavbě a poskytuje možnost dodatečné rektifikace při montáži nosných i nenosných prvků.

Systém se skládá ze skupiny kotev spojených s profilem kotevní lišty a odpovídajícím T-šroubem. Kotevní lišta se instaluje do bednění před betonáží. Profil lišty je opatřen výplňovou pěnou, která chrání vnitřní profily a okraje lišty před znečištěním betonem. Po vytvrdnutí betonu se pěna odstraní, což ponechá profil otevřený a čistý pro instalaci T-šroubu. Po vložení T‑šroubů do upevňovaného prvku se doplní podložkami a maticemi a poté se dotáhnou předepsaným utahovacím momentem, aby se vytvořilo předpětí systému.

-

Close-up of steel reinforcement bars arranged in a grid at a construction site, with a hollow rectangular conduit tied on top; blurred worker and red safety barriers visible in the background.

Obr.1.1 - HILTI předem zabetonovaná kotevní lišta (CAST-IN)

Ve srovnání s ocelovými deskami, které se tradičně instalují do bednění před betonáží, pro vytvoření obdobného technického řešení (připojovaný prvek se k těmto deskám následně přivařuje), poskytují kotevní lišty větší flexibilitu a eliminují nutnost svařování na stavbě. Kromě toho mohou kotevní lišty zkrátit dobu instalace oproti dodatečně instalovaným kotevním systémům, protože není třeba vrtat, což zvyšuje produktivitu montážního týmu. Mohou také zvýšit spolehlivost spojení. (Další aplikace viz kapitola 4)
Oproti použití dodatečně instalovaných kotev nebo svařovaného spoje, lze použitím předem zabetonovaných kotevních lišt dosáhnout:

  • Jednotvárnost konstrukce— nedochází k vrtání do vytvrzeného betonu, čímž se předchází poškození výztuže nebo odlupování betonu.

  • Rychlejší instalace— poloha T-šroubů může být upravena a přemístěna v rámci profilu lišty

  • Možnost rektifikace— umožňuje změny zarovnání i v pozdní fázi po vytvrzení konstrukce.

Kotevní lišty jsou běžně používány v mnoha projektech a odvětvích, jako jsou fasádní systémy, inženýrské stavby, infrastruktura, instalace TZB a průmyslové provozy.

2. INOVACE V OBLASTI KOTEVNÍCH LIŠT – HAC-C-T VROUBKOVANÉ LIŠTY

Systém HAC‑C‑T navazuje na osvědčené lišty Hilti HAC‑C a HAC‑C‑P válcované za tepla a nabízí vyšší výkon i efektivitu. Kotevní lišty s vroubkovanými okraji (HAC‑C‑T) a odpovídajícími vroubkovanými T‑šrouby jsou řešením pro aplikace, které vyžadují rektifikovatelnost na stavbě a současně odolnost proti podélnému smyku vznikajícímu například seismickým zatížením, větrem, užitným zatížením, vlastní tíhou apod.

Close-up of a metal framing connection showing a threaded rod with a gear-like adjustment mechanism inside a rectangular metal channel, mounted to a vertical support

Obr. 2.1: Vroubkování kotevních kanálů HAC-C-T v podélném směru a kompatibilní T-šrouby

Evropské technické posouzení pro kotevní systémy Hilti HAC-C-T, ETA-17/0336 (29. srpna 2025) [1], odkazuje na normu EN 1992-4 [2] pro návrh na 2D statické zatížení a požární zatížení podle požární křivky ISO, na EOTA TR047 [3] pro případ seismického zatížení, na CEN/TR 17080 [7] pro podélné smykové zatížení a na EOTA TR 050 [4] pro únavové zatížení.
Stále rostoucí poptávka po univerzálním řešení zabudovaných kotevních lišt, které poskytuje vyšší efektivitu, nastavitelnost během životního cyklu stavby a odolnost proti zatížení ve třetím směru 3D (tah, kolmý smyk, podélný smyk v ose lišty), vedla k vývoji nové generace kotevních lišt HAC‑C‑T.
Než se pustíme do podrobností o novém řešení, které jsou popsány v kapitole 5, jsou hlavní výhody a klíčové oblasti použití uvedeny v následujících kapitolách 3 a 4.

3. VÝHODY POUŽITÍ HAC-C-T A NÁVAZNOST NA SPEC2SITE

Vroubkované kotevní profily HAC-C-T se dodávají v kompletní balíčku od technické specifikace až na stavbu (SPEC2SITE). To zahrnuje statický návrh integrovaný v softwaru PROFIS Engineering na základě EN 1992-4 a nejnovějších dat z posouzení dle ETA-17/0336, technickou dokumentaci k produktu v inženýrském centru Hilti a technickou podporu poskytovanou místním prodejním a technickým týmem Hilti.
Tabulka 3.1: Nabídka HAC-C-T SPEC2SITE pomáhá zákazníkům (statikům a projektantům vylepšit návrh - výkonnější, cenově dostupnější a udržitelnější technické řešení.

Four-column infographic comparing benefits of a metal channel system, including higher performance, value engineering, improved safety, and sustainability, supported by images and bullet-point text.

4. KLÍČOVÉ APLIKACE PRO HAC-C-T KOTEVNÍ LIŠTY

Systém kotevních lišt HILTI HAC-C-T je vhodný pro řadu náročných konstrukčních i nekonstrukčních aplikací při statickém (2D a 3D) a dynamickém (seismickém, únavovém) zatížení, stejně jako při vystavení požáru v betonu s trhlinami i bez trhlin. Mezi klíčové aplikace patří (obr. 4.1):

Four images showing construction applications of metal channel systems: façade brackets, tunnel fastening, elevator fixing, and mechanical and electrical pipe installation.

Obr. 4.1: Různé aplikace kotevních lišt HAC-C-T

Toto řešení “jeden systém, více aplikací” přináší obrovskou hodnotu zjednodušením návrhů, zjednodušením na stavbě a při nákupu a umožněním inženýrům navrhovat jedno vysoce výkonné řešení.

5. SCHVÁLENÍ PRO HAC-C-T KOTEVNÍ LIŠTY

Kotevní lišty HAC-C-T jsou zahrnuty v Evropském technickém posouzení (viz ETA-17/0336 [1] ), které se vztahuje na použití lišt v betonu s trhlinami/bez trhlin při statickém, kvazi-statickém 2D a 3D, seismickém a únavovém zatížení a vystavení požáru. Součástí je také odborný posudek pro tunelové aplikace, kde je relevantní požární odolnost.

Tabulka 5.1: Evropské technické posouzení a technické dokumenty dostupné pro systémy kotevních nosníků HAC-C-T:

Table summarizing European Technical Assessment approvals and expert reports for a construction system, including approval numbers and applications such as static, seismic, fatigue, fire, and tunnel use.

6. NOVÉ FUNKCE A VÝHODY

6.1 Různé průřezy a typy materiálů


HAC-C-T s vroubkovanými okraji kanálů se nabízí ve čtyřech velikostech profilů lišt: HAC-C-T 29/20, HAC-C-T 40/22, HAC-C-T 50/30 a HAC-C-T 53/34, což umožňuje široké pokrytí aplikací. Kromě těchto velikostí se standardní hloubkou zapuštění existují dvě další verze HAC-C-T 40L a HAC-C-T 50L, které se vyznačují stejným profilem lišt (jako 40/22 a 50/30), ale s delšími kotvami pro zvýšení odolnosti betonu tam, kde by to mohlo být relevantní pro návrhy. HAC-C-T je k dispozici v žárovém zinku(HDG) a nerezové oceli A4 pro splnění různých potřeb ochrany proti korozi.

Four parallel metal anchor channels mounted on vertical studs, displayed on a black background, showing structural support components used in construction.

Obr. 6.1- HAC-C-T portfolio

6.2 Jak to funguje?


Vroubkované rozhraní mezi lištou a T-šroubem výrazně zvyšuje odolnost vůči podélným smykovým silám a překonává předchozí řadu hladkých lišt HAC-C i V-tvaru z portfolia Hilti.
Inovativní výrobní technologie umožňuje systému HAC-C-T nabídnout podélné smykové únosnosti, které vyžadují až o 50 procent nižší utahovací momenty než stávající technologie, a zároveň nabízejí vysoký výkon kotvení. Díky nižšímu utahovacímu momentu lze zkrátit dobu instalace na spoj.

Close-up of a metal channel with an internal serrated mechanism and threaded bolt, alongside a separate T-bolt, illustrating a mechanical fastening system.

Obr. 6.2 – Hilti vroubkovaná kotevní lišta HAC-C-T a vroubkovaný kotevní šroub (HBC-T)

6.3 Univerzální T-šroub

Portfolio šroubů Hilti do profilů (HBC-T) zahrnuje 3 různé konfigurace, které jsou kompatibilní s různými typy profilů. V závislosti na konfiguraci T-šroubu jsou k dispozici různé průměry a celkové portfolio zahrnuje velikosti M10, M12, M16 a M20, přičemž šrouby jsou nabízeny ve dvou různých materiálových provedeních: žárově zinkované šrouby s třídou pevnosti 8.8 (HDG nebo F) a nerezová ocel třídy A4-70.
Tabulka 6.3.1 – Kompatibilita vroubkovaných šroubů Hilti (HBC-T) s kotevními lištami Hilti

Table showing compatibility between HBC‑T channel bolt types, their diameters, and corresponding HAC‑C‑T anchor channel models.

HBC-T lze použít k přenosu tahového zatížení, kolmého a podélného smykového zatížení a/nebo jakékoli kombinace těchto zatížení. Přenos podélného smykového zatížení probíhá vzájemným spojením vroubkování T-šroubu HBC-T s vroubkovanými okraji kotevních lišt HAC-C-T.
Směrové značení hlavy na T-šroubu pomáhá instalatérovi zajistit, aby byl šroub před aplikací utahovacího momentu správně umístěn kolmo k profilu kanálu. Značení hlavy navíc umožňuje montážníkovi a dozorovi určit polohu šroubu po instalaci upevňovaného prvku.

6.4 Návrhová životnost až 100 let


Kromě standardní předpokládané životnosti 50 let dle zamýšleného použití dle evropského dokumentu pro posuzování EAD 330008-04-0601, která platí pro prvky z uhlíkové i nerezové oceli, nově aktualizované ETA-17/0336 pro HAC-C-T zahrnuje také předpokládanou životnost 100 let pro prvky vyrobené z nerezové oceli A4.

6.5 Znalecký posudek pro aplikace v tunelu, kde je důležitá požární odolnost


Kromě Evropského technického posouzení, které zahrnuje informace týkající se požární odolnosti výrobku v případě standardní požární křivky ISO-834, byl vydán dodatečný znalecký posudek (ZTV-ING Tunnel fire) pro požární odolnost v tunelových aplikacích [5].

6.6 Návrhový software


Profily HAC-C-T se šrouby HBC-T jsou integrovány do softwaru HILTI PROFIS Engineering, který uživatelům umožňuje rychle a přesně navrhovat systémy kotevních lišt. Prostřednictvím jednoduchého a uživatelsky přívětivého rozhraní pomáhá PROFIS Engineering navrhovat upevnění kotevních profilů při statickém, seismickém, únavovém zatížení a/nebo vystavení požáru v souladu s nejnovějšími dostupnými stavebními předpisy, schváleními a normami.

7. JEDNODUCHÁ MONTÁŽ NA STAVBĚ

  • Předražené otvory pro hřebíky v profilu lišty: Rychlé a přesné upevnění k bednění.

  • Plastové koncovky s otvory pro hřebíky a středicí linii: Přesné vystředěné umístění lišty. Přibíjení k bednění hřebíky v poloze umožňující plný pohyb T-šroubu po délce lišty. Polohovací dorazy pro T-šroub zajišťují upevnění v rámci povolených mezí uvnitř nejkrajnějších kotev.

  • Pěnová výplň s uzavřenými buňkami: Snižuje kontaminaci okrajů a vroubkování kanálu betonem.

  • Nastavitelné T-šrouby: Posouvání a přemisťování po betonáži pro opravu chyb.

  • Nižší utahovací mo

    ment: Rychlejší provedení, menší námaha montéra.

  • Kotvená konstrukce je umístěna ve správné poloze a šestihranná matice je utažena správným utahovacím momentem.

  • Možnost volby povrchové úpravy/materiálu.

Four-step visual guide showing installation of a channel system, including foam removal, T-bolt insertion, and fixture tightening on a concrete surface.

Více informací o produktech a postupu instalace naleznete v příslušném návodu k použití pro kotevní lišty HAC-C-T:
https://www.hilti.cz/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_CASTIN_ANCHOR_CHANNELS_2_7135/r9197129?activeTab=preconfigured-kits-tabs

8. ZÁVĚR

Díky systému HAC-C-T si zákazníci mohou zjednodušit výběr kotevních lišt bez kompromisů v oblasti pevnosti, bezpečnosti nebo udržitelnosti. Ať už pracujete na fasádách výškových budov, řešíte zavěšení istalací v hale, převod inženýrských sítí na mostech, kotvení v tunelu, HAC-C-T je variabilní systém s jedním vroubkovanou lištou, který nabízí řešení mnoha konstrukčních výzev.

Pro více infromací o kotevních lištách navštivte webovou stránku HILTI Česká Republika:

https://www.hilti.cz/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_CASTIN_ANCHOR_CHANNELS_2_7135

Chcete-li začít s návrhem, navštivte:

https://profisengineering.hilti.com/

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO S POUŽITÍM LIŠTY HAC-C-T

Pro technickou podporu, žádosti o vzorky nebo poradenství v oblasti návrhu na míru navštivte technické centrum Hilti nebo kontaktujte svého zástupce Hilti.

PROFIS Engineering Suite

9. REFERENCE

  1. ETA-17/0336: Hilti HAC-C-T , DIBT, Germany, XX.XX.2025

  2. EN 1992-4:2018: Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete

  3. EOTA TR 047, Design of anchor channels in addition to EN 1992-4, amended May 2021

  4. EOTA TR 050, Calculation method for the performance of Anchor channels under Fatigue Cyclic Loading", amended October 2023

  5. Advisory Opinion No. GS 6.1/24-043-3 (ZTV-ING Tunnel fire), MFPA, Germany, 17.06.2025

  6. Anchor Channel Product Guide , Edition 1, Schaan: Hilti Corporation, 2019.

  7. CEN/TR 17080:2018 Design of fastenings for use in concrete - Anchor Channels - Supplementary rules

Chcete-li se dozvědět více o inženýrských tématech, navštivte a zaregistrujte se v našem Engineering Center!

Přidejte se k Engineering Center