Hilti PROFIS Engineering - funkce Smart Design

Vojtěch Jonáš
Čas čtení: < 5 minut
Článek

Nedávný pokrok v oblasti umělé inteligence a strojového učení vyvolal široký zájem a přijetí a formoval způsob, jakým se ke složitým problémům přistupuje v různých odvětvích.

Kotevní deska
Nosné spoje
Software & Služby
Engineers in meeting talking about profis projects

Hilti PROFIS Engineering - funkce Smart Design

Úvod:

Nejnovější vývoj v oblasti umělé inteligence a strojového učení mění způsob, jakým průmyslová odvětví přistupují k řešení složitých úloh. Společnost Hilti rozpoznala potenciál těchto technologií a přizpůsobila svůj přístup specifickým potřebám statiků a projektantů nosných konstrukcí. Do modulu Kotvení do betonu v softwaru PROFIS Engineering proto integrovala sofistikovanou metodu matematické optimalizace.

Tato metoda, inspirovaná efektivitou řešení založených na umělé inteligenci, rozšiřuje možnosti softwaru při optimalizaci spojů s více kotvami. Integrací tohoto pokročilého algoritmu stanovuje PROFIS Engineering nový standard produktivity při navrhování kotvení, protože účinně eliminuje tradiční manuální iterace, které zpomalují proces navrhování.

Základem této inovace je výkonný optimalizační nástroj, který řeší komplexní návrhové úlohy prostřednictvím rychlého vyhodnocování různých faktorů, jako jsou pevnost materiálu, geometrie kotevní desky a rozmístění kotev.

Tato inovace může výrazně zvýšit produktivitu projekčních kanceláří. Odstraněním zdlouhavých opakovaných iteračních kroků získávají projektanti efektivnější pracovní postup a mohou zkrátit čas potřebný k vypracování návrhu. Projekty tak lze dokončit bez nutnosti kompromisů v oblasti kvality a přesnosti.

Pokročilý algoritmus zároveň pomáhá projektantům přijímat hospodárnější a udržitelnější rozhodnutí. Optimalizuje počet a rozmístění kotev, čímž podporuje navrhování spolehlivých konstrukcí, které splňují, nebo dokonce překračují požadované parametry. Současně pomáhá omezit předimenzování a snížit celkové náklady projektu.
Takový způsob navrhování odpovídá rostoucímu důrazu stavebního odvětví na udržitelnost a umožňuje projektantům aktivně přispívat k realizaci efektivnějších a ekologicky šetrnějších konstrukcí.

Začínáme s PROFIS Engineering:

Software interface showing a concrete anchoring design project. The Smart Design feature is highlighted, with a green toggle switch enabled to activate automated engineering or technical design optimization.

Nejprve otevřete PROFIS Engineering na adrese https://profisengineering.hilti.com (nebo prostřednictvím produktové stránky). Po přihlášení zahajte návrh výběrem modulu Kotvení do betonu, který se zobrazuje jako první na domovské stránce aplikace.

V modulu následně přejděte na záložku „Smart Design“ označenou ikonou žárovky. Najdete ji jako třetí položku v nabídce na levé straně obrazovky. Tato funkce vám pomůže efektivně vytvořit optimální návrh kotvení.

Preference a výběr kotev:

Po zadání kategorií a aplikací software pro návrh kotvení automaticky navrhne až tři vhodné kotvy odpovídající vybrané aplikaci. Projektanti si mohou z těchto doporučení vybrat nebo zvolit jiné kotvy podle svých preferencí a požadavků projektu.

Chcete-li získat podrobnější informace, klikněte na ikonu „i“, která vysvětluje důvody jednotlivých doporučení včetně technických schválení, posouzení a praktické použitelnosti daného řešení.

Engineering software interface showing anchor selection recommendations based on a chosen application category. Multiple anchor options are displayed, with preferred anchors selected for a structural column application.

Zajímavost: Doporučení kotev v rámci funkce Smart Design vycházejí ze zpětné vazby od statiků a stavebních inženýrů z celého světa. Zjišťovali jsme, na jakých typech projektů tráví odborníci nejvíce času, jaké základové desky při nich nejčastěji navrhují a které kotvy pro takové spoje preferují. Naši odborníci následně přiřadili jednotlivým aplikacím řešení a požadavky, které těmto potřebám nejlépe odpovídají.

Zadání profilu a klíčových vstupů:

Po výběru preferovaných kotev může uživatel zadat minimální soubor parametrů potřebných k provedení výpočtu kotvení. Tyto vstupní údaje by měly vycházet z návrhu konstrukce a zahrnují typ profilu, vlastnosti betonu včetně geometrie a zatížení. Následně může uživatel zvolit možnost „Hledat řešení“. Funkce Smart Design využije všechny zadané informace a zobrazí dostupné možnosti uspořádání kotev a plochy základové desky.

Engineering software interface showing minimum design requirements for a steel profile and supporting concrete. Input fields define profile dimensions, concrete class, cracked concrete condition, thickness, and edge distances.

Úprava preferencí využití kotev:

Uživatel má k dispozici další možnosti zadávání údajů, ke kterým se dostane kliknutím na položku „Pokročilé zadání“ v dolní části levého panelu. Tyto možnosti mu umožňují naplno využít funkce Smart Design.

Požadovanou míru využití lze upravit několika kliknutími s cílem dosáhnout hodnoty co nejbližší 100 %, v závislosti na míře využití, kterou projektant považuje za přijatelnou. Vysoká míra využití přispívá k optimalizaci návrhu z hlediska hodnoty, snižování nákladů a urychlení procesu montáže.

Úpravou tohoto nastavení lze zajistit efektivní využití zdrojů a nákladovou hospodárnost návrhu.
Vstupní údaje uvedené v části „Možnosti realizace“ navíc pomáhají zúžit počet vypočítaných řešení, čímž se urychlí získání výsledků.

Advanced input settings interface showing optimization, anchor positioning, material properties, and installation conditions.

Filtrování a řazení řešení podle priority:

Po zadání všech požadovaných údajů stačí kliknout na tlačítko „Hledat řešení“. Smart Design následně zobrazí vypočítaná řešení a jejich celkový počet v dolní části obrazovky. Výsledky jsou automaticky seřazeny podle plochy základové desky, od nejmenší po největší.

Protože může být k dispozici více než 100 řešení, praktické funkce filtrování a řazení výsledku výpočtu výrazně usnadňují konečný výběr. Řešení lze seřadit podle míry využití, velikosti základové desky, počtu kotev nebo hloubky osazení. Kliknutím na tuto ikonu "šipek" , lze navíc rychle vyloučit řešení, která neodpovídají zadaným parametrům návrhu nebo preferencím uživatele.
Po výběru vhodného řešení si uživatel může prohlédnout podrobné informace a výsledky, vytisknout zprávu o výpočtu a aktualizovat realizační dokumentaci.

Interface showing anchor search results with filters for anchor type, size, material, utilization, and embedment depth.

Závěr:

Začlenění tohoto pokročilého optimalizačního algoritmu do softwaru PROFIS Engineering představuje významný pokrok v oblasti navrhování konstrukcí. Projektantům nabízí výkonný nástroj pro navrhování optimálních spojů s více kotvami, zvyšuje produktivitu a umožňuje vytvářet hospodárnější a udržitelnější řešení. V neposlední řadě přispívá k větší jistotě při výběru správné kotvy pro konkrétní aplikaci.

Zjistěte, jak může funkce Smart Design v softwaru PROFIS Engineering od společnosti Hilti zásadně změnit pracovní postup při výpočtu kotvení.

Užitečné odkazy:
Video jak na to - Standardní návrh vs. Smart Design (EN)

Zaujala Vás funkce Smart Design a chcete se o softwaru Hilti Profis Engineering dozvědět více? Kontaktujte nás a dohodněte si online schůzku s našim týmem expertů:

Alena Richterová, Software Selling Team

E: Alena.Richterova@hilti.com

T: +420 770178926