PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA PROVĚTRÁVANÝCH FASÁD

Daniel Mikeš
Čas čtení: < 5 minut
Článek

Pasivní požární ochrana provětrávaných fasád pomáhá zabránit šíření ohně, kouře a horkých plynů ve fasádních dutinách. Zjistěte, jak správně navrhnout požární bariéry a zvýšit bezpečnost budov.

Požární ochrana fasád
Protipožární ochrana
Požární bariéra ve provětrávané fasádě s minerální izolací a vodorovným protipožárním prvkem v dutině.
Obrázek 1 HILTI CFS‑VB/NVB v aplikaci provětrávané fasády

Fasádní systémy a požární odolnost

Fasády budov hrají zásadní roli v celkové bezpečnosti a energetické efektivitě staveb. Zároveň však přinášejí nové výzvy v oblasti požární bezpečnosti, zejména v dutinách vytvářených vnějšími fasádními obkladovými systémy. Požární bariéry představují klíčové řešení ke snížení rizika požáru v těchto prostorech, protože zajišťují, aby se oheň, kouř a horké plyny nemohly volně šířit za fasádou.

Dutiny ve fasádních systémech jsou obvykle navrhovány tak, aby zlepšovaly tepelně‑izolační vlastnosti a umožňovaly odvodnění a větrání. V případě požáru však mohou působit jako skryté komíny pro šíření plamenů a horkých plynů, které se rychle šíří vertikálně i horizontálně po vnějším plášti budovy. Tento jev je známý jako „komínový efekt“. Výzkumné centrum Building Research Establishment (BRE) potvrzuje, že požáry v těchto dutinách stoupají velmi rychle a mohou se rozšířit 5‑ až 10krát výše než plameny šířící se z okna, a to bez ohledu na hořlavost povrchů dutin. Požáry v dutině mohou vytvářet intenzivní teplo, způsobit konstrukční poškození budovy a produkovat toxické plyny a kouř, které se šíří vysokou rychlostí. To může být mimořádně nebezpečné pro osoby v budově, ztížit evakuaci a zvýšit riziko inhalace kouře.

Příkladem je požár v Grenfell Tower v Londýně. V červnu 2017 se oheň rychle rozšířil ze 4. až na 23. podlaží. Jako hlavní příčina se uvádí použití hořlavého vnějšího fasádního obkladu, který se vznítil a v kombinaci s mezerou za obkladem vytvořil prostor pro rychlé šíření požáru. Celá budova byla zachvácena během jediné hodiny.

Systémy provětrávaných fasád


V kontextu fasádních konstrukcí se požární bariéry nejčastěji používají ve spojení se systémy odvětrávaných fasád. Odvětrávaná fasáda je nenosná konstrukce, která – na rozdíl od jiných typů fasád – nepředstavuje samotný obal budovy, ale ochrannou vrstvu aplikovanou před ním. Fasáda se primárně skládá z izolační vrstvy uložené přímo na povrchu nosné stěny a z vrstvy obkladových panelů kotvených s odstupem od izolace tak, aby zůstala zachována potřebná vzduchová mezera pro odvětrání a odvodnění.
Izolační vrstva stabilizuje vnitřní teplotu budovy při vnějších teplotních výkyvech, zatímco vnější obkladové panely – často označované jako rainscreen panely – chrání izolaci před extrémními povětrnostními podmínkami. Tyto vnější panely mohou být vyrobeny z materiálů, jako je hliník, keramika, kámen, kompozitní materiály a další.



Systémy odvětrávaných fasád dnes představují jednu z nejvýznamnějších technologií podporujících globální cíle udržitelného rozvoje. Jde o praktické a efektivní řešení vhodné pro nové i stávající budovy. Podle dostupných zpráv mohou správně navržené fasádní systémy snížit energetickou náročnost budov o 20–50 %.

Požární bariéra ve vodorovné dutině provětrávané fasády s minerální izolací a kovovou podkonstrukcí.

Obrázek 2 Prvky odvětrávané fasády


Existují dva hlavní typy požárních bariér používaných u fasádních aplikací:

  1. Odvětrávané protipožární bariéry:Tyto bariéry se používají v aplikacích, kde je nutné umožnit proudění vzduchu kvůli zajištění větrání a odvádění vlhkosti. Za běžných podmínek umožňují volnou cirkulaci vzduchu a zachovávají správnou funkci fasády. V případě požáru jsou však navrženy tak, aby se automaticky uzavřely a zabránily šíření plamenů a kouře.

  2. Neodvětrávané protipožární bariéry:Tyto bariéry se používají tam, kde není potřeba větrání a dutiny musí být zcela uzavřeny. Často se instalují v oblastech, kde je důležité dělení na požární úseky, například kolem oken, dveří nebo jiných prostupů v budově, aby se zabránilo šíření požáru jakýmkoli otvorem ve fasádě.

Zkušební standardy pro provětrávané fasády


Aby bylo zajištěno, že jsou konstrukce chráněny před takovými incidenty, je nutné provést příslušné požární zkoušky uvedené v různých normách a předpisech. Existují dvě hlavní kategorie zkoušek, ze kterých se vybírá (v závislosti na zemi nebo regionu), například:

1. Zkoušky malého rozsahu: Tyto zkoušky hodnotí celistvost a izolační výkon jedné požární bariéry. U odvětrávaných dutinových bariér se výkon ověřuje podle malorozsahových zkoušek, například ASFP‑TGD‑19. U neodvětrávaných bariér se postupuje podle evropských norem pro liniové spáry (ČSN EN 1366‑4). Podle požadavků musí mít dutinová bariéra minimální klasifikaci E 30 minut a I 15 minut, aby byla zkouška považována za úspěšnou.

2. Skúšky veľkého rozsahu: V niektorých krajinách sa vyžaduje skúška v plnom rozsahu celého požiarneho systému, vrátane obkladu, dutinovej bariéry, podkonštrukcie, minerálnej vlny a kotiev. Tento typ skúšky poskytuje celkové hodnotenie úspechu alebo neúspechu.

HILTI řešení pro pasivní požární ochranu fasád


HILTI nabízí širokou škálu požárních bariér, které jsou speciálně navrženy pro fasádní aplikace a zajišťují ochranu obvodového pláště budovy před šířením požáru. Produkty jsou navržené nejen s důrazem na požární bezpečnost, ale také na jednoduchou a efektivní montáž, čímž poskytují komplexní řešení pro moderní systémy odvětrávaných fasád.

Detail požární bariéry v provětrávané fasádě s kovovou podkonstrukcí a vodorovným protipožárním prvkem v dutině.

Obrázek 3 CFS VB/NVB v horizontální / vertikální poloze

CFS-VB (Ventilated Cavity Barrier):HILTI CFS‑VB je odvětrávaná protipožární bariéra, která během běžného provozu umožňuje volný tok vzduchu a vlhkosti, avšak při požáru dutinu automaticky uzavře. Tato bariéra je vyrobena z minerální vlny s intumescentním (napěňovacím) pásem. Intumescentní materiál reaguje na teplo expanzí, čímž účinně uzavře dutinu a zabrání šíření požáru a kouře. CFS‑VB dokáže expandovat až na 50 mm a má požární integritu v rozmezí 60 až 120 minut. Primárně se používá pro horizontální instalace v odvětrávaných fasádách a snadno ji rozpoznáte podle ČERVENÉHO loga HILTI.



CFS-NVB (Non-Ventilated Cavity Barrier):CFS‑NVB je neodvětrávané řešení, navržené pro úplné uzavření dutin tam, kde není vyžadováno proudění vzduchu. Tato bariéra je rovněž vyrobena z minerální vlny, která je specificky orientována tak, aby umožnila dostatečnou kompresi vůči obkladu. Obvykle se instaluje vertikálně a vytváří pevnou bariéru bez vzduchových mezer. Používá se zejména v okolí otvorů a prostupů ve fasádě, kde je kritické rozdělení na požární úseky i na úrovni fasády. Stejně jako odvětrávaná verze je i neodvětrávaná varianta snadno instalovatelná a lze ji snadno identifikovat podle ČERNÉHO loga HILTI.



Oba typy dutinových požárních bariér jsou dodávány buď s nerezovými, nebo pozinkovanými konzolami.



Na rozdíl od většiny konzol dostupných na trhu, které jsou ploché a vyžadují ruční ohýbání (což vytváří prostor pro chyby), nabízí HILTI předem ohnuté konzoly, které zároveň slouží jako měrka pro jednodušší montáž. Konzoly lze jednoduše zasunout do zadní části bariéry a pevně je upevnit, čímž montážníkům ušetří až 40 % času ve srovnání s běžnými řešeními. Není potřeba žádné řezání ani ohýbání konzol! Celkově to znamená jednodušší, rychlejší a kvalitnější instalaci. Kromě toho byly tyto konzoly zkoušeny také v kombinaci se systémy HILTI pro přímé kotvení do stavební konstrukce, což přináší ještě vyšší produktivitu.



Běžnou výzvou při instalaci dutinových požárních bariér je jejich průnik s různými stavebními prvky, jako jsou fasádní profily, kazetové panely nebo konzoly zdiva.
Hilti tento problém řeší tím, že nabízí rozsáhlou databázi požárních zkoušek, která ověřuje funkčnost bariér v mnoha montážních scénářích. To poskytuje jistotu, že produkty splňují přísné požadavky požární bezpečnosti. Pro naprostou jistotu Hilti ověřuje nová řešení dutinových bariér prostřednictvím zkušebních certifikací společnosti Intertek.

Závěr


Zavedení účinných protipožárních opatření ve fasádách budov je nezbytné pro zabránění rychlému šíření požáru a pro zajištění bezpečnosti osob. Výběr vhodných dutinových požárních bariér, správná instalace fasádních řešení a volba kvalitních fasádních systémů jsou klíčové pro dosažení těchto cílů. Takový postup zajistí nejvyšší úroveň požární odolnosti, podpořenou kompletním souborem relevantní dokumentace a certifikací.



Pokud potřebujete více informací, kontaktujte prosím své odborníky Hilti nebo navštivte naše webové stránky. Velmi rádi vás také přivítáme na online webináři, na který se můžete přihlásit zde: Protipožární ochrana fasád – Engineering Center.

Reference

  1. Režimy šíření požáru a výkon protipožárních těsnění v odvětrávaných fasádních konstrukcích – přehled a standardizace zkušebních metod

  2. Systematický přehled požárů v dutinách budov: charakteristiky šíření plamene, požární rizika a bezpečnostní opatření

  3. Lehká odvětrávaná fasáda: návrh, požární ochrana a udržitelnost