Checkbot: Integrace z vašeho statického softwaru do PROFIS Engineering

Vojtěch Jonáš
Čas čtení: < 10 minut
Článek

Jak dnes přenášíte informace ze svého statického softwaru do PROFIS Engineering? Pokud je odpověď „ručně“, máme pro vás lepší řešení!

Nosné spoje
Software & Služby

Checkbot: Integrace z vašeho statického softwaru do PROFIS Engineering

Jak dnes přenášíte informace ze svého statického softwaru do PROFIS Engineering? Pokud je odpověď „ručně“, máme pro vás lepší řešení!

Checkbot je řešení pro vás

Ve spolupráci se společností IDEA StatiCa jsme vyvinuli jednoduchou a spolehlivou integraci: Checkbot. Funguje jako most mezi vaším statickým softwarem a PROFIS Engineering a umožňuje přenášet data o spojích během několika kliknutí.

Jako uživatel PROFIS Premium získáváte plný přístup ke všem funkcím IDEA StatiCa Checkbot – v rámci vaší licence.

Začněte ještě dnes

  1. Úspora času

  2. Zvýšení efektivity

  3. Snížení chyb při kopírování

Jaké informace se přenášejí do PROFIS?

Automaticky lze importovat následující data:

  • Kombinace zatížení (*)

  • Geometrie profilů a materiálové vlastnosti

  • Nastavení návrhové normy

Pokud provedete změny v modelu Checkbot, můžete jednoduše znovu exportovat data a aktualizace se promítnou v PROFIS – jedním kliknutím v Checkbotu („Export“) a jedním kliknutím v PROFIS Engineering („Confirm“).

(*) Díky funkcím, jako je „Evaluate critical effects“ pro kombinace zatížení, Checkbot od IDEA StatiCa zjednodušuje složité scénáře tím, že redukuje stovky zatěžovacích stavů na přehledné množiny a automaticky vyhodnocuje kritické případy zatížení. Tato funkce je plně dostupná v PROFIS Engineering prostřednictvím integrace s Checkbotem.

V této první verzi jsou tato data importována pro jednotlivé spoje ocelových profilů, vždy po jednom spoji. Na dalším rozvoji této funkce neustále pracujeme, abychom tyto možnosti dále rozšířili.

Jak začít?

Níže naleznete podrobný návod krok za krokem. Postup bude jednodušší, pokud již používáte IDEA StatiCa a PROFIS, máte BIM linky automaticky integrované:

  1. Aktivní licence PROFIS Engineering Premium (lze zakoupit zde: Hilti e-shop)

  2. Vytvoření účtu zdarma: Role navigation | IDEA StatiCa

  3. Stažení softwaru a instalace IDEA StatiCa: Downloads | IDEA StatiCa

  4. Otevření softwaru IDEA StatiCa a kliknutí na BIM Links

  5. Kontrola a případná instalace potřebných pluginů

  6. Spusť svůj statický software a začni používat Checkbot dle kategorií níže!

Typy integračních spojení

Aktualizovaný seznam podporovaných statických softwarů naleznete zde: IDEA Statica BIM links | IDEA StatiCa.

IDEA StatiCa software interface showing a top navigation ribbon with icons for steel, concrete, and BIM workflows. The BIM links button is highlighted with a red box, alongside options for import, preferences, project settings, and licensing.

Statické softwary jsou podle způsobu integrace s Checkbotem rozděleny do následujících kategorií:

1. Plně automatizovaná integrace

Pomocí BIM Linku se automaticky nainstaluje plug-in do vašeho statického softwaru, který umožňuje exportovat data o spojích jediným kliknutím.
Pokud statický software není na vašem počítači nainstalován, zobrazí se hlášení „Cílová aplikace nebyla nalezena“.
Příklady: Robot, RFEM 5 and 6, RSTAB 8 and 9, SCIA Engineer, STAAD.PRO 2024, Advanced Design, Axis VM, Midas Civil NX, RAM, atd.

IDEA StatiCa “Activate BIM link” dialog showing available integrations with Robot Structural Analysis and RFEM 6. A message indicates the target application was not found, and an Install button is available.

Video jak přenést data z Checkbot to Profis:

2. Automatizovaná externí integrace

Checkbot se instaluje samostatně a funguje jako externí aplikace. Propojuje se se statickým softwarem, ale není integrován přímo do jeho uživatelského rozhraní. Příklady: SAP2000, ETABS, Midas Civil and Gen, atd.

IDEA StatiCa “Activate BIM link” dialog displaying a message that the SAP2000 plugin must be installed. The screen contains the IDEA StatiCa logo, dialog title, and a notification box prompting installation.

Jak jednodušše integrovat ETABS with IDEA StatiCa

Video jak přenést data z Checkbot to Profis – SAP2000, ETABS

3. Integrace na základě souborů SAF nebo IOM

Data jsou exportována ze statického softwaru do souboru a následně manuálně importována do Checkbotu. Nepoužívá se žádné přímé propojení ani plugin.

Upozorňujeme, že starší verze těchto softwarů nemusí být integrací IDEA StatiCa podporovány.

4. Poslední krok: Export do PROFISu!

Na záložce „HILTI PROFIS“ klikněte na „Export“. Automaticky se otevře PROFIS, kde budete vyzváni k potvrzení importu („Confirm“). Následně můžete zahájit návrh spoje ocel–beton v PROFIS Engineering!

IDEA StatiCa Checkbot interface showing a structural model and connection list. The Export button is highlighted with a red box and arrow, and a Hilti Profis verification dialog is displayed with the Continue button outlined.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte prostřednictvím záložky „Podpora“ v PROFIS Engineering nebo se obraťte na místní technické oddělení společnosti Hilti.