ŘEŠENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH UCPÁVEK U VELKÝCH PROSTUPŮ

Jana Budacova
Čas čtení: < 5 minut
Článek

Řešení protipožárních ucpávek u velkých prostupů: objevte efektivní systémy a doporučení pro bezpečné utěsnění rozsáhlých otvorů ve stavebních konstrukcích.

Požární ochrana fasád
Protipožární ochrana
Protipožární utěsnění velkého prostupu s potrubími, kabely a kabelovým žlabem ve stavební konstrukci
OBR. 1 Ukázka řešení protipožárních ucpávek u velkých prostupů s kombinací potrubí, kabelových tras a podpůrných systémů

Požární utěsnění velkých prostupů

Velké otvory ve stavebnictví odkazují na významné dutiny nebo výřezy ve stavbě budovy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různým službám a inženýrským sítím. Tyto otvory jsou nezbytné pro průchod mechanických, elektrických a potrubních systémů, které jsou zásadní pro funkčnost budov. V důsledku toho jsou velké otvory navrženy tak, aby vyhovovaly budoucím službám flexibilně. Velké otvory se obvykle nacházejí ve stěnách a podlahách ve všech typech budov. Zajištění řádné pasivní protipožární ochrany těchto otvorů je důležité pro zachování integrity protipožárních prostor a celkové bezpečnosti budov.

Problémy při poskytování pasivní protipožární ochrany pro velké otvory


Existují určitá typická omezení, která se vztahují na velké otvory:

  1. Smíšené instalace v jednom otvoru: Velké otvory často obsahují smíšené instalace (potrubí, elektro, HVAC). V důsledku toho velké otvory vyžadují systémy požární ochrany, které jsou testovány tak, aby pokryly širokou škálu procházejících instalací.

  2. Minimalizace prostoru: Projektanti musí vytvořit co nejmenší otvory, aby ušetřili místo v budově. Proto je běžné najít mnoho instalací procházejících stejným otvorem s minimální vzdáleností mezi nimi. To může omezit možnosti, pokud jde o standardní protipožární řešení, a často vyžaduje další úsilí a čas během fáze výstavby.

  3. Pohyb budovy: Způsobený tepelnou roztažností, sedáním konstrukce nebo vychýlením – může přenést zátěž až na instalace. Pokud se systém požární ochrany nedokáže tomuto pohybu přizpůsobit, může se časem poškodit a snížit se tak jeho účinnost po celou dobu životnosti budovy. Pro zajištění dlouhodobého výkonu je nezbytné zvolit testované, vysoce výkonné řešení protipožární ochrany, které dokáže vyhovět očekávaným pohybům budovy. Větší otvory navíc mají tendenci snižovat stabilitu systémů pro zastavení požáru, což činí správný výběr produktů ještě důležitějším.

Jak efektivně protipožárně vyplnit velké otvory



Pro řešení výzev pasivní protipožární ochrany je zásadní, aby byla zohledněna již na začátku fáze návrhu projektu. Návrh jednotlivých servisních zásahů pro každý servisní prvek (např. jednotná potrubí, jednotný kabelový svazek) zjednodušuje výběr a instalaci řešení protipožárních ucpávek. To však není vždy možné a často jsou navrhovány velké sdružené prostupy.

Některé přístupy ke snížení problémů protipožárních ucpávek u velkých otvorů:

  • Oddělení elektro, potrubí a ventilačních instalací pro snížení složitosti.

  • Minimalizace možného pohybu protipožární výplně otvoru zajištěním řádné podpory instalací do 300 mm od otvoru (strop, podlaha, stěna). Modulární podpůrné systémy Hilti poskytují vynikající stabilitu i v případě požáru.

  • Využití vysoce výkonných řešení, jako je flexibilní těsnění Hilti CFS-FS, pro přizpůsobení pohybu budovy, řízení sdružených prostupů a řešení minimálních rozestupů mezi instalacemi. Hilti CFS-FS je určeno k utěsnění velkých otvorů (až 1200 x 500 mm) s odolností proti požáru a teplotě až 60 minut (EI 60) a možnostmi pohybu až 25 mm. Slouží jako alternativa k tradičnějším řešením, jako jsou potahované desky. Toto těsnění je vyrobeno z vysoce stlačitelného pěnového materiálu a usnadňuje instalaci, údržbu a dodatečnou montáž.

  • Vyžadování inženýrských úsudků, pokud na pracovišti není pro určité scénáře k dispozici žádné testované řešení. Techničtí odborníci společnosti Hilti nabízejí poradenství a technická řešení, když je to potřeba.

Od tradičního k inovativnímu řešení

Protipožární ucpávka velkého prostupu ve stropě s více trubkami, kabely a kabelovým žlabem, utěsněná deskovým systémem.

OBR.2 APLIKACE DESKY S POVLAKEM

Detail prostupu instalací stěnou s potrubím, kabelovým svazkem a kabelovou lávkou vedenými přes konstrukci.

OBR 3. APLIKACE BLOKŮ HILTI CFS B

Protipožární ucpávka stropního prostupu s ocelovými potrubími, plastovým potrubím a kabely, utěsněná deskovým systémem.

OBR. 4 HILTI CFS FS APLIKACE FLEXIBILNÍHO TĚSNĚNÍ

Závazek společnosti Hilti k udržitelnosti



Flexibilní těsnění Hilti CFS-FS je navrženo pro vynikající protipožární ochranu a možnosti pohybu a zároveň splňuje vysoké standardy udržitelnosti. Je v souladu s LEEDv4.1 pro měření emisí VOC, což zajišťuje zákazníkům splnění jejich ekologických stavebních cílů a požadavků. Certifikace a dodržování předpisů zdůrazňují závazek společnosti Hilti k udržitelnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Začleněním udržitelnosti do své hlavní obchodní strategie se společnost Hilti snaží přispět k udržitelnějšímu stavebnímu průmyslu a lepší budoucnosti pro všechny.


Závěr



Velké otvory ve stavebnictví představují vzhledem ke složitosti zajištění průchodu více typů instalací významné výzvy v oblasti protipožárního řešení. Společnost Hilti nabízí vysoce výkonná řešení, která dokáží utěsnit velké otvory, zajistit odolnost proti požáru a přizpůsobit se pohybu. Flexibilní těsnění CFS-FS společnosti Hilti umožňuje jednodušší a rychlejší instalaci a zároveň vám přináší klid díky přizpůsobení se pohybu budovy

Kompletní portfolio Hilti požární ochrany naleznete zde.