Přeskočit na hlavní obsah

NOVÉ PROPOJENÍ MEZI ROHR2 A HILTI FIXPOINT CALCULATOREM

Daniel Mikeš
Čas čtení: < 5 minut
Článek

Jak díky chytré integraci zjednodušit návrh a posuzování komplexních potrubních systémů

Instalační systémy
Konstrukce pro uložení potrubí
Software & Služby

Úvod – Jak vznikla spolupráce mezi ROHR2 a Hilti

S tím, jak jsou dnešní potrubní systémy stále složitější, roste potřeba nástrojů, které nabídnou nejen vysokou přesnost výpočtů, ale také plynulou vzájemnou spolupráci. Právě proto spojily společnosti SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH a Hilti své know-how, aby vytvořily propojení mezi detailní analýzou potrubních systémů a návrhem potrubních podpor v praxi.

Nová integrace softwaru ROHR2 a Hilti FixPoint Calculatoru pomáhá zefektivnit pracovní postupy, zjednodušit proces navrhování a usnadnit ověřování výsledků. Výsledkem je řešení, které podporuje vyšší produktivitu, spolehlivější návrhy a lepší spolupráci mezi jednotlivými fázemi projektování. Tato iniciativa vychází ze společného cíle obou společností – zvýšit efektivitu a kvalitu inženýrské práce propojením dvou špičkových nástrojů.

ROHR2 – Osvědčený standard pro výpočty a analýzu namáhání potrubních systémů

ROHR2 je přední softwarové řešení pro statickou a dynamickou analýzu potrubních systémů. Je široce využíván v procesním průmyslu a energetice a podporuje řadu mezinárodních norem, včetně EN 13480-3. Software ROHR2 umožňuje projektantům provádět výpočty napětí, sil a momentů v komplexních potrubních sítích, a představuje tak klíčový nástroj pro ověření konstrukční integrity a souladu s platnými normovými požadavky.

FixPoint Calculator – Jednoduchý, rychlý a specializovaný nástroj

Hilti FixPoint Calculator je webová aplikace navržená pro rychlé a intuitivní posouzení vlivu teplotní roztažnosti potrubí a návrh optimálních pevných bodů. Uživatelům umožňuje definovat 3směrné i 6směrné pevné body, a to bez zohlednění momentů. Díky své jednoduchosti a rychlosti je ideálním nástrojem pro úvodní fáze návrhu a méně složité potrubní systémy.

The image shows the Hilti FixPoint Calculator start screen with six selectable piping applications (e.g., bending leg, U-bend, axial compensator) and a step navigation bar, with “Application” highlighted.

Obr. 1: Úvodní stránka softwaru FixPoint Calculator

V současné době nabízí aplikace následující funkce:

  1. Výpočet osových a příčných sil

  2. Analýza teplotní roztažnosti potrubí

  3. Vyhodnocení zatížení působících na pevné body a kotevní body

Přestože je FixPoint Calculator výkonným nástrojem pro základní návrhové úlohy, není určen pro komplexní analýzu napětí v potrubních systémech.

Proč propojit software SIGMA ROHR2 s Hilti FixPoint Calculatorem?

Propojení obou nástrojů umožňuje provádět ověření a kontrolu výsledků mezi detailní analýzou potrubí v softwaru ROHR2 a návrhem podpěrných systémů v aplikaci Hilti FixPoint Calculator.

Od září 2025 tak mohou projektanti jednoduše porovnávat síly a zatížení vypočtená v programu ROHR2 s návrhovými možnostmi instalačního systému Hilti. Výsledkem je vyšší důvěra ve správnost návrhu, rychlejší ověření výsledků a lepší provázanost mezi analýzou potrubního systému a návrhem jeho podpěrných konstrukcí.

Současný rozsah integrace:

  1. Podpora navrhování v souladu s normou EN 13480-3

  2. Export vypočtených sil z ROHR2 do Hilti FixPoint Calculatoru pro posouzení pevných a kotevních bodů

  3. Vzájemné ověření výsledků obou nástrojů pro vyšší spolehlivost a přesnost projektování

Toto propojení umožňuje uživatelům využít silné stránky obou nástrojů – přesnost softwaru ROHR2 a praktický přístup řešení Hilti.

Školení a webináře

Pro maximální využití výhod propojení mezi ROHR2 a Hilti FixPoint Calculatorem připravily společnosti SIGMA a Hilti společná interní školení, odborné webináře i samostudijní vzdělávací videa. Tyto vzdělávací programy jsou zaměřeny na projektanty a inženýry a nabízejí praktické ukázky, osvědčené postupy a doporučení, jak efektivně kombinovat oba nástroje v každodenní projekční praxi. Uživatelé tak mohou rychleji získat potřebné znalosti, zvýšit kvalitu návrhů a naplno využít potenciál této nové integrace.

Výhled do budoucna – co nás čeká dál?

Tato spolupráce je teprve začátkem. Mezi plánovaná budoucí rozšíření patří také výpočty kluzných potrubních podpor.

Hilti FixPoint Calculator interface showing application selection with pipe geometries and load options. The “Lastimport” section is highlighted with force arrows (Fx, Fy, Fz) and a red selection button.

Obr. 2: Úvodní stránka softwaru FixPoint Calculator včetně modulu pro výpočet kluzných podpor

Společnosti SIGMA a Hilti nyní společně poskytují komplexní řešení pokrývající celý návrhový proces – od analýzy napětí v potrubních systémech, přes výběr a výpočet potrubních podpor, až po návrh modulárních nosných konstrukcí.