VELMI EFEKTIVNÍ UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ NA PLOCHÝCH STŘECHÁCH

Daniel Mikeš
Čas čtení: < 5 minut
Článek

HILTI modulární konstrukce pro uložení technologických zařízení na plochých střechách bez narušení střešního pláště.

Doplňkové konstrukce
Instalační systémy
Konstrukce pro uložení VZT

1. ÚVOD

Téměř na každé ploché střeše se nachází nějaké zařízení nebo potrubí.A to je potřeba upevnit. Tradiční metodou bylo využít pomocnou ocelovou konstrukci, která vystupuje z nosné části konstrukce střechy skrz střešní plášť. Toto řešení má svá rizika a omezení. Zejména zvyšuje riziko zatékání do budovy s každým dalším prostupem, a také z hlediska montáže je třeba delší časový úsek na přípravu, manipulaci, povrchovou úpravu a komplikace při montáži. Další možností, se kterou je možno se setkat v praxi, je příprava betonových patek na střeše, opět spojených s nosnou konstrukcí. I toto řešení je velmi náročné během výstavby a s ohledem na pevně dané polohy prvků na střeše.

2. TREND MODULÁRNÍCH SYSTÉMŮ

V dnešní době je trendem využití systémových prvků, které lze na místě jednoduše namontovat a propojit tak, aby bylo možné upevnit jednak lehká potrubí, ale i větší zařízení jako např. vzduchotechnické jednotky a nebo jednotky chlazení. Jedná se o střešní držáky, které se přímo pokládají na střešní plášť (mají integrovanou gumovou podložku) vzájemným propojením tvoří podpěrnou konstrukci, bez nutnosti kotvení skrz střešní plášť.
V Hilti se snažíme nabízet řešení i s ohledem na životnost materiálu. Proto materiál samotného střešního držáku i použitých nosníků a spojek systému MQ a MT je dostupný v povrchových úpravách vhodných do venkovního prostředí, aby odolával povětrnostním vlivům. Tj. buď žárový pozink nebo zinek - hořčík, což je také jedním z nových trendů.
Velkou výhodou střešní patky je kloubový mechanismus, který umožňuje nastavení sklonu spádu střechy a poté fixaci. S tímto řešením je návrh i montáž velmi flexibilní. Samozřejmě pro správný návrh střešních konstrukcí je třeba postupovat dle vstupních zadání o parametrech zařízeni, ale i skladbu střešního pláště. Následně naši Techničtí poradci jsou schopni navrhnout optimální řešení s ohledem na stávající normy (návrh zohledňující vítr, sníh), tak i stabilitu konstrukce, včetně posouzení stlačitelnosti střešní izolace. Roznášecí plocha HILTI střešního držáku je optimalizovaná pro nejčastější střešní izolace. Vhodnou volbou geometrie rozestupů podpěr je právě možnost eliminovat boční síly od externích vlivů.

TYPY STŘEŠNÍCH PATEK:

MT-B-LDP ME

Střešní patka z portfolia MT

MT-B-LDP S

Střešní patka z portfolia MT

MV-LDP

Patka z portfolia MQ

_____________________________________________

Každá konstrukce je posouzena na několik stavů.

xxx

4. ZÁVĚR

Reakce od montážních firem jsou vesměs velmi pozitivní. Samotná montáž je velmi jednoduchá, nenáročná na manipulaci a velmi flexibilní - je zde možnost přesně nastavit výšku a polohu konstrukce dle aktuálních požadavků polohy potrubí a zařízení. Také není třeba koordinace s prostupy střešním pláštěm.
Samozřejmě je důležitá i ekonomika celého řešení. Pokud bychom porovnali tradiční řešení s ocelovou konstrukcí a systémové řešení Hilti, je zde několik rozdílů. Náklady na samotnou ocelovou konstrukci bývají o něco nižší než materiál systémových výrobků již s povrchovou úpravou. Ale pokud zohledníme dodání materiálu (včetně krátkých termínů), manipulaci, montáž, prostupy střešním pláštěm, flexibilitu, tak již na většině projektech jsou celkové náklady na systémové řešení nižší než tradiční ocelová konstrukce. I zpráva pro investora o tom, že nepotřebuje další prostupy střešním pláštěm, je velmi pozitivní.

MONTÁŽNÍ SYSTÉM - Portfolio

OBRÁZKY Z REALIZACÍ:

Realizace 1

Komplexní řešení uložení technologií na střeše - potrubí a VZT jednotky.

Realizace 2

Komplexní řešení uložení technologií na střeše + stabilizace (přitížení) proti překlopení konstrukce.

Realizace 3

Použití těžkého modulárního montážního systému MT.

Realizace 4

Detail konstrukčního spoje.