Čističe vzduchu
Snižte expozici vdechovanému prachu pomocí našich čističek vzduchu, které jsou určeny k odsávání prachu ze vzduchu při stavebních a renovačních pracích.
2 produktů
Filtr

- Popis
- Výkonný a lehký čistič vzduchu k zachycování částic přenášených vzduchem při stavebních pracích
- Hmotnost
- 15.2 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 492 x 419 x 674 mm
- Stupeň krytí IP
- IP 44 (EN 60529)

- Popis
- Obratný a lehký čistič vzduchu s výkonem dostačujícím na to, aby dokázal zachytit jemné částice přenášené vzduchem vysokou rychlostí nebo z větších oblastí
- Hmotnost
- 16.3 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 492 x 419 x 674 mm
- Stupeň krytí IP
- IP 44 (EN 60529)