2 pracovníci kontrolují dřevěnou konstrukci

Udržitelná výstavba ze dřeva

Komplexní projektová podpora od Hilti

Jaké zásady je třeba dodržovat pro udržitelnou výstavbu? Díky kterým produktovým inovacím je váš projekt bezpečnější a efektivnější? Jak můžete těžit ze současného stavu techniky ve vašich dřevostavbách?

Ať už se jedná o digitální měřicí techniku, kotevní techniku, odborné znalosti v oblasti požární ochrany nebo správu strojového parku – Hilti vás podpoří v každé fázi výstavby inovativními impulsy a kompatibilními produkty. Můžete se na nás spolehnout jako na kompetentního partnera a soustředit se na svou projektovou vizi – napříč zeměmi, a to jak na staveništi, tak v kanceláři i při plánování.

Strojový park Hilti pro dřevěné konstrukce

Strojový park pro dřevěné konstrukce

Nuron vám nabízí akumulátorový systém pro všechny aplikace v dřevostavbách. V kombinaci s Hilti Fleet Management jsme vaším spolehlivým partnerem pro všechny aspekty vašeho strojového parku. Chcete zefektivnit komunikaci mezi stavbou a kanceláří? Využijte náš software Fieldwire!

Ke strojům Další informace o Hilti Fleet Management Software pro řízení stavby Fieldwire
Připojení pomocí HCW spojky do dřeva

Připevnění dřeva k betonu

Jak připevňujete dřevo k betonu? Kromě výběru správných spojovacích prvků je třeba vzít v úvahu konstrukční tolerance, rozteč hran, seizmicitu nebo kvalitu betonu. Odpovědi na vaše otázky týkající se spojů dřevo-beton naleznete zde:

HCW – inovativní spojka pro dřevěné konstrukce
Stavební dělník při spojování dřeva se dřevem

Spojování dřeva se dřevem

Kontaktujte svého obchodního poradce a zjistěte, jak lze spojovat dřevo se dřevem, proč byste se měli v profesionálních dřevostavbách spolehnout na technicky schválené spojovací prvky a jaká řešení nabízí Hilti pro váš projekt dřevostavby. Jedním z nich je univerzální chemická kotva HIT-RE 500 V4, se kterou si poradíte se spoji dřeva do téměř všech základových materiálů.

Univerzální chemická kotva HIT-RE 500 V4 Konstrukční šrouby do dřeva
Protipožární příčky v dřevostavbách

Projekty dřevostaveb

Hledáte bezpečné řešení požární ochrany pro váš projekt dřevostavby? V aplikaci Selektor protipožárních prostupů naleznete vždy to správné řešení!

Selektor protipožárních prostupů

Optimální vybavení v dřevostavbách

Akumulátorové vrtací kladivo TE6-22 v provozu

Akumulátorové vrtací kladivo TE 6-22

Ideální nástroj pro spoje dřevo-beton: Všestranná akumulátorová příklepová vrtačka SDS Plus s velkým vrtacím výkonem, možností sekání a rychlovýměnným sklíčidlem (platforma akumulátoru Nuron).

Více o TE 6-22
Akumulátorový šroubovák do dřeva SF 10W-22

Akumulátorový šroubovák do dřeva SF 10W-22

Výkonný akumulátorový vrtací šroubovák se systémem kontroly kroutícího momentu ATC a vynikající ergonomií pro univerzální použití v dřevostavbách. Ideální stroj pro zahlubování našich vrutů do dřevěných konstrukcí.

Více o SF 10W-22
Akumulátorová ruční kotoučová pila SC 6WP-22

Akumulátorová ruční kotoučová pila SC 6WP-22

Pracujte přesně, rychle a téměř bezprašně s ergonomickou akumulátorovou ponornou pilou, která vám nabízí dokonalou kombinaci výkonu a doby chodu díky akumulátorové technologii Nuron.

Více o SC 6WP-22
Totální stanice PLT 400-2

Totální stanice PLT 400-4

Přesná totální stanice s prodlouženou měřicí vzdáleností. Řešení "vše v jednom" umožňuje maximální flexibilitu a uživatelskou přívětivost pro měření jednou osobou. Ideální v kombinaci s naším konektorem HCW.

Více o PLT 400-4

Pokosová pila SM 60-22

Pokosová pila SM 60-22  pro vysoce přesné úkosové a pokosové řezy na platformě Nuron. Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zaručuje na stavbě maximální mobilitu. 

Více o SM 60-22

Zrealizujete s námi svůj projekt dřevostavby

Dřevostavby stále nabývají na významu. Díky novému technologickému vývoji se tento způsob výstavby etabloval i ve vícepodlažních budovách a neustále se vyvíjí. Materiál je lehký, odolný, pružný a má výborné tepelně izolační vlastnosti. Přirozenou regulací obsahu vlhkosti a absorpce znečišťujících látek zajišťuje také příjemné vnitřní klima. Díky moderním digitálním metodám měření a zdokonalené stavební technice lze projekty dřevostaveb realizovat stále rychleji a přesněji.

Objevte řešení šitá na míru pro každou fázi vašeho projektu dřevostavby. Můžete se spolehnout na náš tým obchodních poradců, inženýrů, specialistů na měření a optiku, kteří vám poradí přímo na místě se všemi výzvami, jako je návrh, digitální plánování, implementace a dokumentace.

Projektování modelu budovy se spojovacími prvky

Plánování a výběrová řízení

Potřebujete pomoc s plánováním a technickými rozměry? Společně konkretizujeme vaše představy v prostředí digitálního plánování.

Informace o projekční službě
Budování kompetencí účastí na webináři

Kompetentní tým

Rozšiřte své znalosti o moderních řešeních a produktech dřevostaveb v našich webinářích a školeních.

Přejít na webináře K našim školením požární ochrany
Optimalizujte pracovní postupy pomocí chytrých telefonů a fleet managementu

Fleet management pro stroje

Optimalizujte své pracovní postupy tím, že nám svěříte sestavení individuálního strojového parku a použijete náš systém ON!Track pro správu vybavení.

Přejít na fleet management Více o službě ON!Track
Technické dokumenty ke stažení

Technické dokumenty ke stažení

Zjistěte více o technických požadavcích: příslušné rozměry, datové listy, certifikáty, normy a směrnice v kostce.

Ke stažení

Často kladené otázky

Jak vypadá ideální strojový park Hilti pro projekty dřevostaveb?

Rádi vám poradíme s vybavením, které bude vyhovovat vašim projektům. Poskytneme vám měřicí techniku, pily či kotevní prvky. Náš sortiment je zároveň ze své podstaty kompatibilní a neustále se rozšiřuje. S Hilti Fleet Management optimalizujeme váš strojový park pro zvýšení efektivity. Kromě toho zde najdete chemické a mechanické kotvy a dřevěné spojky.

Jak mě může Hilti podpořit při plánování dřevostavby?

Ve fázi plánování za vás převezmeme návrh upevňovacích bodů nebo návrh fasády. Poskytujeme také podporu při digitálním plánování v prefabrikaci pomocí inovativních spojek, jako je spojka na dřevo Hilti HCW. Při montáži se můžete spolehnout na naše inženýry pro dřevostavby a kvalitní vybavení Hilti.

Jak mě Hilti podpoří při připevňování dřevěných prvků k betonu?

Podpoříme vás při upevňování dřeva na beton díky našim dlouholetým zkušenostem s návrhem betonu podle Eurokódu 2 a také díky našim technickým znalostem pro Eurokód 5.

Sdílet