Dělník připevňuje střechu

Šrouby do dřevěných konstrukcí

Ideální pro návrh nosných spojů

V dřevostavbách existuje mnoho šroubových spojů do dřeva. Pro návrh a provedení nosných spojů podle EN 1995-1-1 (EC5) musí být předloženo evropské technické posouzení (ETA). Naše šrouby do dřevěných konstrukcí, které jsou schváleny podle ETA-22/0772, jsou proto vhodné pro širokou škálu aplikací – od nosných dřevěných spojů, vyztužení dřevěných komponentů a spojů kov se dřevem až po upevnění desek na bázi dřeva a tepelnou izolaci. Máte nějaké dotazy k vrutům do dřevěných konstrukcí? Nechte si nezávazně poradit od našich odborníků. 

Naše portfolio šroubů přináší Vašim projektům dřevostaveb mnohé výhody:

 
  • Minimální vzdálenosti od okraje, vysoké hodnoty zatížení a přesný počet šroubů zajišťují absolutní ekonomickou stálost
  • Spolehlivý návrh a výběr pomocí návrhového softwaru nebo technické příručky
  • Široká oblast použití specifikovaná dle ETA pro velkou škálu dřevěných stavebních materiálů, jako je masiv z měkkého dřeva/tvrdého dřeva, lepené dřevo, lamelové dřevo nebo cementotřískové desky
  • Vhodné pro uzavřené a vytápěné místnosti (Třída použití I) a kryté, otevřené budovy (Třída použití II)
  • Široká nabídka šroubů: se závitem v plné délce nebo s částečným; se zápustnou, válcovou nebo talířovou hlavou; s předvrtáváním nebo bez předvrtávání

Nové šrouby Hilti pro dřevěné konstrukce a jejich využití

Naše šrouby pro dřevěné konstrukce představují vysoce odolné spojovací prvky pro následující činnosti: izolace střechy/upevnění fasády, axiální a smykové spoje, připojení hlavního a sekundárního nosníku, tahové smykové spoje, příčné spoje, zdvojení nosníků a mnoho dalších.

Portfolio šroubů pro dřevěné konstrukce dle ETA-22/0772

Se závitem v celé délce

S-WCF-Z

Ø 8.0 až Ø 10.0 mm, se zápustnou hlavou a děleným hrotem

Přejít na S-WCF-Z

S-WXF-Z

Ø 8.0 až 10.0 mm, s válcovou hlavou a děleným hrotem

Přejít na S-WXF-Z

S-WDF-Z

Ø 12.0 mm s talířovou hlavou (HEX & TORX®) a plným hrotem

Přejít na S-WDF-Z

S částečným závitem

S-WCP-Z

Ø 5.0 až Ø 10.0 mm, se zápustnou hlavou a plným hrotem

Přejít na S-WCP-Z

S-WWP-Z

Ø 6.0 až Ø 10.0 mm, hlava s podložkou a s plným hrotem

Přejít na S-WWP-Z

Rychle a bezpečně podle vašich požadavků

Využijte naši podporu

Sdílet