PRODEJNA V OSTRAVĚ NA NOVÉ ADRESE!-Vratimovská 780/97, 719 00 Slezská Ostrava
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Rychlejší montáž – lankové zavěšení je zhotovitelné mnohem rychleji, než závitové tyče
  • Snadnější seřizování – samozavírací kabelový zámek je možné seřizovat bez použití nástrojů. Výrazně to zjednodušuje vyrovnávání, výměny nebo použití při zavěšování ve větších vzdálenostech od stropní konstrukce
  • Estetický přínos – zavěšení pomocí drátěných lanek představuje diskrétní způsob montáže v případě nezakrytých technických prvků budov a otevřených podhledů
  • Systém je možné připevnit ze země pomocí prodlužovací tyče DX – bezpečnější metoda instalace bez nutnosti použití výtahů a žebříků
  • V balení najdete vše, co potřebujete (zámek, z výroby zastřižená ocelová lanka a hřebovou svorku)
Použití
  • Zavěšení spirálového vzduchového potrubí z betonu
  • Zavěšení elektrického osvětlení ze stropu
  • Zavěšení pojistných kotvicích prvků (druhotných kotvicích prvků montovaných pro případ selhání hlavního kotvení)
  • Přípustné zatížení až 45 kg
  • Vhodné pouze pro použití v suchém, vnitřním prostředí

Technické údaje

Dokumenty a videa