Zvýhodněné nabídky

Potřebujete doplnit svůj stávající strojový park Hilti, nebo si jdete pro svůj první červený stroj? Ať už jste nový nebo stávající zákazník na této stránce vždy naleznete aktuální výhodné nabídky Hilti.

Nuron aku sety

6 999 Kč bez DPH

2x Nuron akumulátor B22-85 + nabíječka C4-22

Přidat do košíku

8 999 Kč bez DPH

2x Nuron akumulátor B22-110 + nabíječka C6-22

Přidat do košíku

12 999 Kč bez DPH

2x Nuron akumulátor B22-195 + nabíječka C6-22

Přidat do košíku

Zvýhodněné sety strojů

SD 5000-22 set

Šroubovák SD 5000-22

Cena 16 870 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Aku sádrokartonářský šroubovák SD 5000-22
  • 2x B22-55 akumulátor
  • 1x nabíječka C4-22
  • 1x zásobník šroubů SD-M 2
Více informací Přidat do košíku

Startovací stroje Hilti

Akumulátorový šroubovák SF 4-22

Cena 6 014 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Vrtací šroubovák SF 4-22 v kartonu
Více informací Přidat do košíku

Akumulátorový šroubovák s příklepem SF 4H-22

Cena 6 408 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Vrtací šroubovák s příklepem SF 4H-22 v kartonu
Více informací Přidat do košíku

Akumulátorový rázový utahovák SIW 4AT-22

Cena 9 464 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Akumulátorový rázový utahovák SIW 4AT-22 v kartonu
Více informací Přidat do košíku

Akumulátorový rázový utahovák SID 4-22

Cena 6 505 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Akumulátorový rázový utahovák SID 4-22 v kartonu
Více informací Přidat do košíku

Liniový laser PM 2-LG

Cena 6 256 Kč bez DPH

Součást setu:

  • 1x Liniový laser PM 2-LG 02
  • 4x Baterie AA (2) Alkaline
  • 1x Brašna na nářadí PMA 65
Více informací Přidat do košíku

Akumulátorová úhlová bruska AG 5D-22

Cena 7 989 Kč bez DPH

Součást setu:

  • 25x Rozbruš. kotouč AC-D SP 125x1.0
  • 1x Klíč 
  • 1x Příruba EU
  • 1x Závitový čep
  • 1x Boční rukojeť
  • 1x Ochranný kryt 125-P88
  • 1x Clip-on front cover 125
  • 1x Matice
Více informací Přidat do košíku

Vrtací kladivo TE 6-CL

Cena 9 597 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Síťové vrtací kladivo TE 6-CL
  • 1x Hilti tuk
Více informací Přidat do košíku

Sekací kladivo TE 500

Cena 11 822 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Sekací kladivo TE 500 (03) 230V
  • 1x špičatý sekáč TE-Y SM 40
  • 3x plochý sekáč TE-Y FM 40
  • 2x napájecí kabel 230V
  • 1x kufr TE 500
Více informací Přidat do košíku

Multibruska SMT 6-22

Cena 5 790 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Aku multibruska SMT 6-22
  • 1x Pilový list Starlock plus BiM E-cut
  • 1x Hloubkový doraz
  • 1x Rovnoběžný doraz
Více informací Přidat do košíku

Aku okružní pila SC 4MR-22

Cena 9 881 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Aku okružní pila SC 4MR-22
  • 1x Kotouč okružní pily DUMMY XCut Struct 136 A
Více informací Přidat do košíku

Aku okružní pila SC 6WL-22

Cena 9 795 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Aku okružní pila SC 6WL-22
  • 1x Kotouč okružní pily SCBW WU SPX 165 A
  • 1x Rovnoběžný doraz
Více informací Přidat do košíku

Vysavač VC 5L-220

Cena 9 177 Kč bez DPH

Součást setu:

  • Vysavač VC 5L 220-240V
Více informací Přidat do košíku

Sdílet