- Domů
- Technologie a inovace
- Novinky a události
- Produktové novinky a inovace
Produktové novinky a inovace

Rotační laser PR 40-22
PR 40-22 je první rotační laser na platformě Nuron. Koncepce jednoho tlačítka a nové uživatelské rozhraní usnadňují práci, jsou intuitivnější, a proto mnohem efektivnější. Ať už se jedná o vyrovnání na velké vzdálenosti, zarovnávání, spádování a vyměřování pravých úhlů, laser vydrží spolehlivě a přesně vyměřovat až 36 hodin na jedno nabití. Díky nové konstrukci je tento rotační laser také robustnější než kdykoli předtím.

Akumulátorový vsazovací přístroj BX 4-22
Výkon, rychlost a všestrannost činí z tohoto stroje šampiona akumulátorové přímé montáže, ať už jde o sádrokartonové konstrukce nebo elektroinstalace. S BX 4-22 můžete upevňovat hřebíky od 14 až do 45 mm. Variabilní síla vsazení umožňuje efektivní kotvení do materiálů od ocele a betonu, až po plné zdivo. Díky zkosené poloze zásobníku se dostanete i do těžko přístupných míst. Zásobníky lze navíc měnit podle vašich aktuálních potřeb.

Úhlová bruska AG 20
S příkonem 2000 W oceníte sílu této brusky hned při prvním zapnutí. Bezuhlíkový motor navíc zaručuje mnohem menší servisní intervaly. Nabízíme varianty pro kotouče o průměru 125 mm a 150 mm. V oblasti bezpečnosti je AG 20 průkopníkem mezi úhlovými bruskami. Inteligentní kotoučová brzda a nová technologie 3D-ATC zajišťují nejlepší všestrannou ochranu proti zpětnému rázu.

Multiliniový laser s vynikající viditelností
Díky novým výkonným laserovým diodám a optimalizované tloušťce paprsku dosáhnete s laserem PM 50MG-22 vynikající viditelnosti za všech světelných podmínek. Akumulátory Nuron navíc umožňují více než 15 hodin provozu. Laser je vhodný k práci v interiéru se sádrokartonem i pro montáž elektroinstalací a práci s ocelí a kovem. Můžete jej použít k rychlému a přesnému vyrovnání sádrokartonových profilů, podhledů, trubek a kabelových lávek, zásuvek i radiátorů.

Akumulátorový šroubovák pro náročné práce s kovem
S akumulátorovým vrtacím šroubovákem ST 2000-22 můžete upevňovat samořezné šrouby do kovových konstrukcí rychlostí až 2000 otáček za minutu. Kde vám pomůže? Při montáži střešních krytin, sendvičových panelů a kazetových plechů v obvodových pláštích budov a při montáži podkladních konstrukcí z lehké, střední a silné oceli. Přístroj je o 20 % lehčí než jeho předchůdce a jeho nová ergonomie vám usnadní práci. S bezuhlíkovým motorem a akumulátory Nuron vám tento šroubovák zaručí vysoký výkon a dlouhou životnost.

Výkonný reflektor s dosvitem až 750 metrů
Posviťte si na celou stavbu s akumulátorovým světlem SL 4-22. Platforma Nuron a otočná hlava ve dvou osách zaručují perfektní pokrytí a výkon 1800 lumenů s dosvitem až 750 metrů. Díky režimu reflektoru, plošného osvětlení a kombinovanému režimu má SL 4-22 mnoho využití především při kontrole rozvodů, potrubí, kanálů a elektrických instalací.

Akumulátorový řezač výztuže
Studený řez bez jisker a bez otřepů? S NRC 6-22 realita! Řezejte výztuž již od 3,5 mm nad povrchem. Díky polohovatelné rukojeti a krytu kotouče je práce se strojem navíc mimořádně bezpečná. Akumulátorová platforma Nuron a speciálně vyvinuté tenké kotouče zaručují vynikající výdrž i řezný výkon. Stroj se tak hodí pro sériové řezání závitových tyčí i zkracování výztuže při montáži.

Vyvažovač nářadí EXO-T-22
Demoliční práce s těžkými bouracími a vrtacími kladivy jsou fyzicky náročné. Ulehčete si práci s akumulátorovým vyvažovačem nářadí EXO-T-22.
Více o EXO-T-22
Horkovzdušná pistole NHG 6-22
Vynikající tepelný výkon, silné proudění vzduchu a kompaktní provedení dělají z této horkovzdušné pistole všestranného pomocníka při práci na elektroinstalacích, ohýbání PVC, odstraňování barev a mnoho dalšího.
Více o NHG 6-22
Pokosová pila SM 60-22
Pokosová pila SM 60-22 je skvělou volbou pro vysoce přesné úkosové a pokosové řezy. Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zaručuje na stavbě maximální mobilitu. Akumulátory Nuron navíc přináší vysoký výkon a výdrž i pohodlí akumulátorového řešení.
Více o SM 60-22
Vysavač VC 5L
Síťový vysavač pro každodenní úklid na suché i mokré vysávání. Navrhnut pro lepší mobilitu – gumová kolečka, kompaktní půdorys, ergonomické rukojeti a volitelná tlačná tyč ulehčují vykládání vysavače z vozu a jeho pohyb na pracovišti.
Více o VC 5L
Chladírenská objímka MRP-C
Nové chladírenské objímky MRP-C pro projekty klimatizace a chlazení vhodné pro potrubí z různých materiálů
Více o MRP-C
Akumulátorové vrtací kladivo TE 50-22
Kompaktní vrtací kladivo SDS Max (TE-Y) z akumulátorové platformy Nuron pro vrtání a sekání do betonu
Více o TE 50-22
Ponorná pila SC 6WP-22
Přesná ponorná okružní pila s vysokou účinností zachycování prachu pro čisté a kontrolované rovné řezy do dřeva do hloubky 53 mm s vodicí lištou
Více o SC 6WP-22
USB nabíjecí adaptér CU 4-22
USB nabíjecí adaptér pro baterie Nuron s bezdrátovým nabíjením, porty USB-C PD a USB-A pro nabíjení notebooků, tabletů a dalších zařízení
Více o CU 4-22
FIELDWIRE
Software pro řízení stavby
Spolupráce na stavbě v reálném čase
Od stavby až po kancelář zlepšete komunikaci a produktivitu napříč celou firmou díky naší aplikaci pro řízení stavby.
Fieldwire zvyšeuje efektivitu a produktivitu prostřednictvím vyšší transparentnosti a efektivnějšího plánování.

Skladová řešení šitá na míru
Podnikněte další krok směrem k automatizaci firemních procesů a digitalizaci
Jak ještě více automatizovat procesy ve firmě a zredukovat čas, který vynakládáte na objednávání spotřebního materiálu, cenové tendry spotřebního materiálu a porovnávání kvality různých typů spotřebního materiálu a dodavatelů? Jak odbourat související administrativní zátěž, logistické procesy, neplánované nákupy, náhlý nedostatek zásob na skladu nebo fakturaci až po sestavování optimálních skladových řešení?
Dokážeme vám snížit náklady, ušetřit čas a umožnit vám komfortněji řídit vaši firmu, abyste se mohli věnovat tomu, co je skutečně důležité.