Celosezónní izolační pěna CF 710
Nový produkt
Standard
Položka #r3068551
Polyuretanová pěna do každého prostředí pro vzduchové utěsnění v širokém rozsahu teplot
- Účinnost pěny (až do): 53 l
- Přibl. doba bez lepivosti (při 23°C / 50% rel. vlhkosti): 12 min
- Přibl. doba řezu (při 23°C / 50% rel. vlhkosti): 25 min
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ideální pro nízké teploty
- Ekonomické řešení – vypěněný objem až 50 l (volně vypěněno)
- Snadná aplikace
- Přesné dávkování a objemová kontrola
- Skladovatelnost 12 měsíců
Použití
- Rámy dveří
- Podkroví
- Sádrokarton
- Bednění
- Osazování van