OZNÁMENÍ1.3.2025 dochází ke změně Všeobecných obchodních podmínek.Více informací
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Robustní mokrý/suchý systém odsávání prachu – navržen k zvládnutí odsávání prachu a čištění v nejnáročnějších podmínkách
  • Při vývoji jsme mysleli na obratnost – je dostatečně kompaktní a lehký, takže se snadno přemisťuje na staveništi
  • Automatické čištění filtru – adaptivní čištění filtru udržuje konzistentní sací výkon a aktivuje se pouze v případě potřeby, čímž pomáhá snižovat hlučnost a přestávky v práci
  • Větší všestrannost – jednoduše připevníte horní část vysavače VC 20M-Xke kontinuálnímu sáčkovému systému VC a získáte větší kapacitu a rychlejší výměnu sáčků podle vaší konkrétní potřeby
  • Snadné uskladnění a přeprava – vybavení můžete skladovat pomocí vestavěného příslušenství včetně pružné šňůry pro uložení hadice a napájecího kabelu a volitelného měkkého pytle na náhradní filtry a další příslušenství
Použití
  • Odsává prach při broušení, řezání, drážkování, vrtání a jádrovém vrtání za sucha
  • Mokré i suché čištění
  • Odstraňování kalu při jádrovém vrtání za mokra
  • Odsávání prachu ze dřeva a pilin
  • Vysavač třídy M – pro zachycení 99,9 % prachu o velikosti částic menší než dva mikrony

Technické údaje

Dokumenty a videa