Systém odsávání prachu TE DRS-6-A (02)
Nový produktPoložka #r4694040
Integrovaný praktický systém odsávání prachu
- K použití s: TE 6-A36 G04
- Hmotnost: 1 kg
- Rozsah průměru vrtání s příklepem: 5 - 16 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vestavěný motor pro maximální účinnost systému poskytující 100% sací výkon od samého počátku
- Snadné připojení jednou rukou – lze připojit kdykoliv bez použití dalšího nářadí
- Všechny funkce jsou integrované v modulu – není potřeba žádný vysavač ani dodatečná hadice
- Prakticky bezprašné vrtání – odsátí až 97 % prachu
- Snadno vyměnitelný filtr třídy M s robustní nádobou na prach
Použití
- Prakticky bezprašné vrtání pomocí akumulátorových vrtacích kladiv TE 6-A36 (04) a TE 6-A22 (04)
- Vrtání do hloubky až 100 mm