Podívejte se, jak vám naše exoskelety a vyvažovače nářadí mohou pomoci pracovat rychleji a déle, protože snižují každodenní únavu, napětí svalů a zranění při stavebních pracích

3 produktů

Filtr

Nové

EXO-T-22 Vyvažovač nářadí
Popis
Exoskeleton na tělo pracovníka, je určen pro odlehčení nářadí při práci na stavbě. Má aktivní rozložení hmotnosti nářadí tak, že má při práci zdánlivě „nulovou tíhu“. Je to velká pomoc pro náročné bourání nebo vrtání stěn (platforma baterie Nuron).
Rozměr řemene
1800 mm
Hmotnost
7.75 kg
Maximální zatížení
17 kg

Nové

Ramenní exoskelet EXO-S
Popis
Ramenní exoskelet, který pomáhá zmírnit únavu ramen a krku při práci nad úrovní ramenních kloubů, pro obvod bicepsu do 40 cm
Nejsou k dispozici žádné technické údaje

Nové

Ramenní exoskelet velký EXO-S
Popis
Ramenní exoskelet, který pomáhá zmírnit únavu ramen a krku při práci nad úrovní ramenních kloubů, pro obvod bicepsu více než 40 cm
Nejsou k dispozici žádné technické údaje