UPOZORNĚNÍProvozní doba během vánočních a novoročních svátků.Zobrazit
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Extrémně rychlý systém připevňování izolačního materiálu – až pětkrát rychlejší než tradiční metody
  • Vhodné na izolaci o tloušťce 20–200 mm
  • Extra prémiový, vysoce tvrdý hřeb – má lepší vlastnosti při vsazování do betonu a skvělou odolnost
  • Vynikající termální účinnost v jednokrokovém řešení – nevyžaduje uzávěr
  • Bez otvorů ve dříku příchytky – pomáhá zamezit pronikání plísně a vlhkosti do izolačního materiálu
Použití
  • Připevňování minerální vlny a EPS, XPS, PIR, PUR, dřevité vlny, cementovláknitých desek na měkký i tvrdý beton, zdivo a ocel
  • Připevnění izolace na stěny a stropy
  • Izolace na lehké odvětrávané fasády
  • Obvodové izolace v suterénu
  • Vhodné pro aplikace bez izolace ETICS

Technické údaje

Dokumenty a videa