Kabelová příchytka X-EKB MX
Nový produkt
Premium
Položka #r3169
Plastová kabelová příchytka pro použití s páskovanými hřeby
- Aplikace: Upevnění kabelů, Připevňování elektrického vedení
- Materiál: Polyamid (PA), Neobsahuje halogeny
- Pro použití se stroji: BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 3
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Lze nasadit do hlavně strojů BX/GX/DX pro snadnou manipulaci při osazování
- zavedeno v UL
- K dispozici je verze se zpomalovači hoření
- Snadné vkládání kabelů
- Osazování prakticky bez prachu
Použití
- Připevňování el. kabelů k základnímu materiálu
- Typický rozestup mezi kabelovými příchytkami se pohybuje mezi 50 cm a 100 cm – je třeba brát v potaz zatížení a tuhost kabelu
- Typický rozestup mezi prvky kotvení se běžně pohybuje mezi 30 cm a 100 cm – je třeba vzít v potaz zatížení a tuhost kabelu
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.