Hřeby pro připevňování plechů X-NPH2
Nový produkt
Ultimate
Položka #r1601
Jednotlivé hřeby pro připevňování kovových roštů k betonu pomocí prachem poháněných přístrojů
- Základní materiály: Beton
- Minimální tloušťka podkladu (beton): 160 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Pro techniku DX-Kwik – příchytky se vsazují do malých předvrtaných otvorů, čímž se zvýší úspěšnost vsazení na téměř 100 % a zároveň se tím chrání pohledový podkladový materiál.
- Konstantní kvalita upevnění a rychlá instalace
Použití
- Připevňování kovových plechů opláštění k betonu (předvrtání vrtákem s dorazem TX-C 5/23)