Hřeby pro připevňování plechů (páskované) X-ENP2K MX
Nový produkt
Ultimate
Položka #r1604
Páskované hřeby pro připevňování kovových roštů k lehkým ocelovým konstrukcím pomocí prachem poháněných přístrojů
- Základní materiály: Ocel
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 3 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Mnohem rychlejší a bezpečnější připevňovací systém ve srovnání se svařováním
- Vhodné pro ocelové základní materiály silné 3–6 mm
- Snadná vizuální kontrola kvality připevnění pomocí měrek vyčnívajících hřebů
- Vhodné pro typy pevnosti oceli S235-S355
- Tvoří systém s Hilti DX 76 PTR na optimální připevňování HTU zalitých nosníků, ocelových nosníků a dalších podpěr s tloušťkou 3–6 mm
Použití
- Připevňování opláštění, roštů a plechového bednění k lehkým ocelovým konstrukcím a HTU lištám s tloušťkou 3–6 mm
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.