Hřeby do betonu X-C P8
Nový produkt
Standard
Položka #r2907413
Jednotlivé hřeby pro připevňování k betonu pomocí prachem poháněných přístrojů
- Základní materiály: Beton (měkký), Zdivo (plná vápencová cihla)
- Minimální tloušťka podkladu (beton): 80 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Příchytka na připevňování různých tenkých materiálů ke zdivu, tvárnicím a betonu
- Vhodné pro měkký až středně tvrdý beton (pevnost betonu až 45 N/mm²)
- Nejvhodnější na připevňování k betonu s tvrdostí až 6 000 psi
- Nejvhodnější na připevňování k betonu s tvrdostí až 6 000 psi
Použití
- Upevňování sádrokartonových profilů k betonu
- Připojování drátěného pletiva a tenkého plechu k betonu, vápnopískovému bloku a plným cihlám
- Připevňování kotev do zdiva nebo betonu
- Připevňování nosníků ventilace nebo zavěšených stropních podhledů k běžnému betonu
- Uchycení elektrických rozvodových skříní, vedení a kabelů ke zdivu nebo betonu