Galvanicky pozinkované hladké hřeby GX-WF
Nový produkt
Premium
Položka #r3392860
Galvanicky pozinkovaný a hladký rámový hřeb pro připevňování dřeva ke dřevu pomocí přístroje GX 90-WF
- Základní materiály: Dřevo
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
- Okolní podmínky: Sucho, interiér, Vnitřní prostředí s dočasnou kondenzací
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vysoce kvalitní galvanicky pozinkované hřeby pro použití zejména v suchém vnitřním prostředí – splňují požadavky třídy 1 a 2 podle normy EN 1995-1-1 (Eurokód 5)
- Skvělé vsazovací vlastnosti díky přesnému tvaru hřebu a papírovému páskování
- 30 hřebů na jednom pásu – pro vyšší produktivitu a méně přerušení práce díky sériovému vsazování
Použití
- Střešní latě a kontralatě
- Dřevěné konstrukce
- Dřevěné substruktury
- Aplikace rámování střech
- Střešní panely